CB2.5 GC 多用途压路机

CB2.5 GC 双钢轮振动压路机

查找代理商

主要技术规格

标准工作重量(含 ROPS)
5546 lb
2521 kg
压实宽度
39.4 in
1000 mm
发动机功率(1)
24.7 hp
18.4 kW

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

操作简单

操作简单

操作简单

        
  • 便利的两侧上下通道,配有大扶手以及宽敞的
  •     
  • 防滑踏板,方便出入
  •     
  • 操作控制台提供了燃油油位表、水箱水位表、工时计、发动机冷却液温度表以及警告指示灯,帮助操作员随时掌握最新信息
  •     
  • 耐用的摇臂式开关可便捷地控制发动机转速、选择振动钢轮、施加停车制动器、控制灯光,以及选装的警告标志灯
  •     
  • 发动机转速采用瞬时选择开关进行控制,有低速、中速和高速设置可供选择
  •     
  • 可选装的前/后和左右座椅调节功能,结合双推杆设计,可提供良好的机器两侧视野
可靠的动力传动系

可靠的动力传动系

可靠的动力传动系

        
  • 高效 Cat® C1.7T 发动机功率为 18.4 kW(24.7 hp)(美国 EPA 发动机功率为 17.8 kW(23.8 hp))。
  •     
  • 自动预热功能可在液压系统达到 10°C(50°F)之前,防止振动系统激活并避免发动机怠速过高
  •     
  • 自动怠速停机会在 30 分钟(出厂默认设置)后激活,使用 Cat 电子技师(Cat ET)可以调整停机时间
  •     
  • 在选择 1800 rpm 的中等发动机转速时可实现最大爬坡能力;在选择 2200 rpm 的高速发动机转速时可实现最大行驶速度
  •     
  • 选装的牵引力控制装置旨在尽可能减少钢轮打滑并增强爬坡能力
压实性能

压实性能

压实性能

        
  • 提供 50 Hz(3000 vpm)和 62 Hz(3720 vpm)的双振动频率,分别对应发动机的 1800 rpm 和 2200 rpm 转速,带来更灵活的工作速度选项
  •     
  • 仅前钢轮振动、仅后钢轮振动或者双钢轮振动功能有助于操作员适应各种工况的要求
  •     
  • 自动振动控制提供缓启与缓停调节,并可通过 Cat 电子技师配置
  •     
  • 选配的压实度仪表值(CMV)设计用于帮助操作员掌握压实性能的信息,并提供质量控制措施
  •     
  • 单点起吊选件以及坚固耐用的牵引装置设计,不仅提供便捷的运输方式,还提升了在挖渠作业中的应用多样性
  •     
  • 安装在钢轮支撑架上的配重选件可灵活调节,可以提升静态线性负载,实现更好的压实性能
保持钢轮清洁

保持钢轮清洁

保持钢轮清洁

        
  • 加压喷水系统具备间歇设置,用于帮助操作员根据工况调整,以实现高效性能
  •     
  • 三重过滤有助于防止堵塞,滤清器分别位于加注点、水泵和喷嘴位置
  •     
  • 自动开启/关闭功能可在推杆移至空档时停用喷水系统,在推杆离开空档位置时激活喷水系统
  •     
  • 提供可调节的折叠式或固定式设计的钢轮刮板选件
  •     
  • 一体式防冻套件(选装)可在设备停放时为寒冷环境提供防冻保护
维修和保养

维修和保养

维修和保养

        
  • VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,能够向台式电脑或移动设备提供数据,不受设备机群规模或设备制造商限制,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能
  •     
  • Cat 电子技师(Cat ET)功能简化了维修和故障排除工作
  •     
  • 机油更换周期为 500 小时,可减少停机时间并降低日常维护成本
  •     
  • 外部燃油加注口配有可上锁的护盖,既便于接近,又提升安全性
  •     
  • LED 灯具提供出色的作业现场照明并且节能
  •     
  • 正常运行套件和价值宝(CVA)旨在减少停机时间
安全性

安全性

安全性

        
  • 位于座椅中的操作员就位开关可在开关未激活时阻止机器运行
  •     
  • 座椅配有标准的高可视性 75 mm(3")安全带,可以方便地识别是否正确使用
  •     
  • 防滑踏板和平台让操作员可以轻松出入
  •     
  • 通过快速连接线束轻松安装和拆卸警告标志灯

产品技术规格适用产品 CB2.5 GC

标准工作重量(含 ROPS) 5546 lb 2521 kg
最大工作重量(含 ROPS) 2607 lb 1185 kg
前钢轮上的最大重量 2607 lb 1185 kg
后钢轮上的最大重量 2939 lb 1336 kg
压实宽度 39.4 in 1000 mm
轴距 70.9 in 1800 mm
总宽度 43.8 in 1112 mm
钢轮宽度 39.4 in 1000 mm
高度 — ROPS 102.2 in 2595 mm
总长度 102.2 in 2596 mm
钢轮直径 28.3 in 720 mm
发动机功率(1) 24.7 hp 18.4 kW
发动机型号 C1.7T C1.7T
行驶速度 - 最大 5.8 mile/h 9.4 km/h
静态线性负载 66.2 lb/in 11.85 kg/cm
钢轮边缘外的转弯半径 143.3 in 3640 mm
钢轮偏置 2 in 50 mm
路缘间隙 17.8 in 453 mm
离地间隙 11.2 in 285 mm
钢轮边缘内的转弯半径 103.9 in 2640 mm
标准振幅 - 高 0.02 in 0.51 mm
最大离心力 5885.3 lb 26.2 kN
频率 62 Hz 3720 VPM
喷水箱容量 52.8 gal(美制) 200 l
燃油箱容量 14.37 gal(美制) 55 l

CB2.5 GC 标配设备

操作员环境

  • 可调悬浮座椅,带操作员就位开关
  • 折叠式 ROPS
  • 座椅安全带 — 75 mm(3 in)醒目橙色
  • 操作员控制台,带水箱仪表、紧急停止开关和手套箱
  • 12 伏电源插座
  • 倒车警报喇叭

压实系统

  • 折叠式刮板
  • 振动选择 — 前部、后部或前后部
  • 加压三重过滤喷洒系统,带测试模式

动力传动系

  • 自动发动机关闭和自动预热
  • 双滤芯空气滤清器
  • 发动机皮带护罩

技术

  • 远程信息处理

电气系统

  • LED 工作灯

其他

  • 防破坏保护 — 可锁式机罩、加注口和控制装置盖板
  • 机器寿命和栓系
  • 偏置铰接件

CB2.5 GC 选装设备

操作员环境

  • 固定式防滚翻保护结构(ROPS)
  • 遮阳顶篷
  • 座椅 — 侧移
  • 双推杆

压实系统

  • 固定刮刀
  • 椰皮垫
  • 刮板预留装置
  • 喷水器防冻剂套件
  • 配重套件 — 200 kg(440 lb)
  • 配重套件 — 400 kg(880 lb)

动力传动系

  • 牵引力控制

技术

  • 远程刷新/故障排除
  • CMV — 压实测量值

电气系统

  • 蓄电池断开装置
  • LED 行驶灯
  • 旋转琥珀色标志灯

其他

  • 可生物降解的液压油
  • 保险杠
  • 单点提升
  • 定制喷漆

了解 CB2.5 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CB2.5 多用途压路机

多用途压路机应用指南

CB2.5 GC 双钢轮压路机正在进行沥青压实作业

CB2.5 多用途压路机
多用途压路机应用指南
CB2.5 GC 双钢轮压路机正在进行沥青压实作业

查看当前优惠(按对象)  CB2.5 GC

查看更多优惠