舒适的操作台
机器控制装置和 LCD 显示屏与旋转式可调座椅集成在一起,可随操作员一起移动。适用于开放平台配置的乙烯基座椅选件和适用于驾驶室的布面座椅,均可配备加热选件。此外,还提供选装的豪华型高靠背空气悬浮式座椅。其他舒适功能包括减振地板垫、可供通信设备使用的 12 伏电源插座、宽大的座椅安全带、杯架和可锁式储物箱。
指尖控制
多功能推进杆具有用于喷水开关、钢轮偏移、振动控制和选装刮板高度调整的集成控制装置,能使操作员信心倍增、操作自如。
LCD 显示屏
背光 LCD 显示屏可显示机器数据和诊断结果。它与座椅相集成,因此即使在座椅转动时,也可以保持在相同位置。内置的可锁防破坏护罩能够提供保护。显示屏提供多语言选项、分割屏幕功能以及用于指示行驶速度、每分钟振动和燃油油位的指示器。
便利的控制台
控制台与座椅相集成,触手可及。带有触感的软键为操作员提供直观操作的即时反馈。扶手可以调节,并可根据操作员进行定制,以进一步提升舒适度。
性能特点
振动系统提供多个选项,有助于针对困难的厚铺层进行性能优化。自动速度控制功能更易于保持一致性和振击间隔要求。此外,自动振动功能可防止过度压实,有利于保持均匀度。
摆动式振动系统
摆动式振动系统将标准操作与前钢轮的垂直振动及后钢轮的摆动技术相结合。该摆动系统可在薄层物料和建筑物、桥面等附近的敏感结构以及地下设施上高效作业。
五振幅振动系统
五振幅系统用于对厚铺层和坚固混合物料进行重击。系统采用单频率和五振幅,可以轻松进行调整,以满足不同应用的要求。
双振幅双频率振动系统
只需轻轻一按开关,即可定制双振幅双频率振动系统以满足薄铺层和厚铺层的要求。开关可自动匹配振幅和频率,以实现优异的多功能性。
Versa Vibe 振动系统
Versa Vibe 振动系统可以根据薄铺层和厚铺层进行定制。双振幅和双频率提供了一个具有卓越多功能性的 2 合 1 机器。
温度传感器
安装在机器前部和后部的双红外温度传感器输出实时读数,可让操作员始终知晓何时开始滚压、何时停止。该系统有助于操作员避开通常出现在 104 - 110°C(219 - 230°F)温度范围内的不稳定区。
“通过次数”测绘组件
“通过次数”测绘组件有助于操作员达到目标密度,从而增加压路机效率。该系统负责记录并监测行程模式,从而可显示覆盖范围。它还可帮助操作员优化钢轮重叠、简化夜间操作、消除事后质疑,并防止诸如中途停机之类的不完整行程。
温度测绘
温度测绘组件提供目视可读的铺层温度,从而使机器保持在合适的温度范围内。该系统负责记录和监测温度,以备将来分析合适的温度范围。
压实度仪表值
压实度仪表值(CMV,Compaction Meter Value)技术利用安装在钢轮上的加速表来测量并记录振动钢轮的作用力。
机器间的通信
机器间的通信可使操作员查看工作现场其他机器的压路模式,因此有助于提高操作员的现场工作效率。它可以帮助操作员找出其他压路机的压路模式下的未覆盖部分。此外,在夜间工作时,该系统还可以解决由于低光照条件产生的诸多难题。
Cat C4.4 发动机
Cat C4.4 发动机可以提供高达 106 kW(142 hp)的功率,并符合美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA 和中国国三等效排放标准的要求。配有电子控制模块(ECM),通过精确同步的正时和燃油输送来实现最佳性能。ECM 可以使用 Electronic Technician(Cat ET)程序进行高级故障排除和诊断。Cat 代理商是所有机器和发动机保修服务的唯一供应商(Cat 独有)。
大容量冷却系统
即使在极端条件下,大容量的冷却系统也可以保持较低的操作温度。高性能风扇将热空气导走,为操作人员提供更加舒适的操作环境。