舒适的操作台
机器控制装置和 LCD 显示屏与旋转式可调座椅集成在一起,可随操作员一起移动。适用于开放平台配置的乙烯基座椅选件和适用于驾驶室的布面座椅,均可配备加热选件。此外,还提供选装的豪华型高靠背空气悬浮式座椅。其他舒适功能包括减振地板垫、可供通信设备使用的 12 伏电源插座、宽大的座椅安全带、杯架和可锁式储物箱。
指尖控制
多功能推进杆具有用于喷水开关、钢轮偏移、振动控制和选装刮板高度调整的集成控制装置,能使操作员信心倍增、操作自如。
LCD 显示屏
背光 LCD 显示屏可显示机器数据和诊断结果。它与座椅相集成,因此即使在座椅转动时,也可以保持在相同位置。内置的可锁防破坏护罩能够提供保护。显示屏提供多语言选项、分割屏幕功能以及用于指示行驶速度、每分钟振动和燃油油位的指示器。
便利的控制台
控制台与座椅相集成,触手可及。带有触感的软键为操作员提供直观操作的即时反馈。扶手可以调节,并可根据操作员进行定制,以进一步提升舒适度。
摆动式振动系统
摆动式振动系统将前钢轮的标准振动与后钢轮的摆动技术相结合。该摆动系统可在薄层物料和建筑物、桥面等附近的敏感结构以及地下设施上高效作业。
五振幅振动系统
五振幅系统用于对厚铺层和坚固混合物料进行重击。系统采用单频率和五振幅,可以轻松进行调整,以满足不同应用的要求。
Versa Vibe 振动系统
Versa Vibe 振动系统可以根据薄铺层和厚铺层进行定制。双振幅和双频率提供了一个具有卓越多功能性的 2 合 1 机器。
温度测绘
温度测绘组件提供目视可读的铺层温度,从而使机器保持在合适的温度范围内。该系统负责记录和监测温度,以备将来分析合适的温度范围。
温度传感器
安装在机器前部和后部的双红外温度传感器输出实时读数,可让操作员始终知晓何时开始滚压、何时停止。该系统有助于操作员避开通常出现在 104 - 110°C(219 - 230°F)温度范围内的不稳定区。
“通过次数”测绘组件
“通过次数”测绘组件有助于操作员达到目标密度,从而增加压路机效率。该系统负责记录并监测行程模式,从而可显示覆盖范围。它还可帮助操作员优化钢轮重叠、简化夜间操作、消除事后质疑,并防止诸如中途停机之类的不完整行程。
压实度仪表值
压实度仪表值(CMV,Compaction Meter Value)技术利用安装在钢轮上的加速表来测量并记录振动钢轮的作用力。
机器间的通信
机器间的通信可使操作员查看工作现场其他机器的压路模式,因此有助于提高操作员的现场工作效率。它可以帮助操作员找出其他压路机的压路模式下的未覆盖部分。此外,在夜间工作时,该系统还可以解决由于低光照条件产生的诸多难题。
Cat C4.4 发动机
Cat C4.4 发动机可以提供高达 106 kW(142 hp)的功率,并符合美国 EPA Tier III、欧盟 Stage III 和中国国三等效排放标准的要求。配有电子控制模块(ECM),通过精确同步的正时和燃油输送来实现最佳性能。ECM 可以使用 Electronic Technician(Cat ET)程序进行高级故障排除和诊断。Cat 代理商是所有机器和发动机保修服务的唯一供应商(Cat 独有)。
大容量冷却系统
即使在极端条件下,大容量的冷却系统也可以保持较低的操作温度。高性能风扇将热空气导走,为操作人员提供更加舒适的操作环境。