振动沥青压实机 CB16

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标准 - 工作重量
31941 lb
14488 kg
标准压实宽度
84 in
2130 mm
总功率
142 HP
106 kW

概述

CB16 是一款 16 公吨的振动压路机,配有 2130 mm(84")钢轮。这款高产机型可以提供优异的沥青层密度、开阔的视野、一流的舒适度、燃油效率极高的省油模式以及业界领先的喷水系统。它可以配备具有温度测绘和压实趟数测绘功能的 Cat 压实控制装置以及“机器对机器”通信功能,以获得更高效的性能。

产品技术规格适用产品 CB16

标准 - 工作重量 31941 lb 14488 kg
静线压力 204 lb/in 36 kg/cm
最大工作重量 34255 lb 15538 kg
标准压实宽度 84 in 2130 mm
路缘间隙 28 in 723 mm
离地间隙 11.5 in 292 mm
钢轮偏移 6 in 170 mm
最大压实宽度 90 in 2300 mm
总功率 142 HP 106 kW
4.5 mile/h 7 km/h
8 mile/h 13 km/h
发动机型号 采用 ACER 技术的 Cat C4.4 发动机 采用 ACER 技术的 Cat C4.4 发动机
总长度 15.5 ft 4742 mm
轴距 11.25 ft 3450 mm
高度 - 含 ROPS/FOPS 10 ft 3068 mm
总宽度 92 in 2325 mm
振动选择 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动
最小振幅 0.01 in 0.3 mm
最大频率 3800 V/m 63.3 Hz
最大振幅 0.041 in 1.03 mm
每钢轮激振力 – 最大 31069 lb 138.2 kN
每钢轮激振力 – 最小 12409 lb 55.2 kN
最小频率 2520 V/m 42 Hz
燃油箱容量 66 gal(US) 250 l
喷水箱容量 264 gal(US) 1000 l

CB16 选装设备

360 度旋转座椅

加速表预留装置套件

空调

加热型空气悬浮座椅

可降解油

Cat 压实控制装置

钢轮盖

刮板

防冻套件

含钢轮边缘照明的卤素灯

加热座椅

高强度放电灯

LED 灯

后视镜

偏置铰接件

摆动式振动系统

优质喷水嘴

Product Link

行驶灯

ROPS/FOPS 驾驶室

双振幅/双频率振动系统

Versa Vibe 振动系统

警告标志灯

配水垫 - 椰衣/橡胶

了解 CB16 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术