重量
标准 — 工作重量 | 28958 lb 13135 kg |
静态线性负载 | 186 lb/in 33 kg/cm |
最大工作重量 | 30391 lb 13785 kg |
CB15 双钢轮振动压路机提供了增强功能,可以简化操作,提供丰富的功能,并带来卓越的燃油经济性。转盘开关、摆动振动和 360 度座椅选件使得这款压路机非常适合城市街道、农村道路、公路、国道和其他高产应用。
通过标准省油模式和自动怠速停机实现更高的燃油效率。
采用易用的按钮控制和 LCD 显示屏。
更高的生产率,并结合了可选装的智能压实技术和灵活的振动系统。
标准 — 工作重量 | 28958 lb 13135 kg |
静态线性负载 | 186 lb/in 33 kg/cm |
最大工作重量 | 30391 lb 13785 kg |
标准压实宽度 | 84 in 2130 mm |
钢轮偏置 | 6 in 170 mm |
路缘间隙 | 28 in 723 mm |
离地间隙 | 11.5 in 292 mm |
发动机型号 | Cat_C4.4 Cat_C4.4 |
总功率 | 142 HP 106 kW |
高 | 8 mile/h 13 km/h |
低 | 4 mile/h 7 km/h |
总长度 | 15.5 ft 4742 mm |
轴距 | 11.25 ft 3450 mm |
高度 - 含 ROPS/FOPS | 10 ft 3068 mm |
总宽度 | 92 in 2325 mm |
每钢轮离心力 – 最大 | 31069 lb 138.2 kN |
每钢轮离心力 – 最小 | 12409 lb 55.2 kN |
最高振幅 | 0.041 in 1.03 mm |
最低振幅 | 0.01 in 0.3 mm |
最高频率 | 2520 V/m 42 Hz |
最低频率 | 2520 V/m 42 Hz |
振动选择 | 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 |
燃油箱容量 | 66 gal(US) 250 l |
喷水箱容量 | 264 gal(US) 1000 l |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。