重量
工作重量 - 含驾驶室 | 25849 lb 11725 kg |
工作重量 - 含钢质遮阳顶篷 | 24769 lb 11235 kg |
重量 - 钢轮(含驾驶室) | 14231 lb 6465 kg |
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS) | 14253 lb 6365 kg |
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS 顶篷) | 13955 lb 6330 kg |
钢轮处重量(含钢质遮阳顶篷) | 13834 lb 6275 kg |
CP56B 振动土壤压实机集世界一流的生产率和卓越的操作员舒适性于一身,延续了全球承包商所期望的耐用、可靠和易维修的 Cat® 机器传统。
通过省油模式可节省多达 15% 的燃油,独有的控制箱式振动设计使维修周期长达 3 年/3000 小时,同时铰接件采用永久性密封轴承,无需维护。
车载压实度测量系统借助独有的 MDP 技术提供压实度读数,有助于消除作业过程中的不确定因素;可扩展解决方案(包括测绘和机器间通信)确保作业现场之间保持互联。
全新后视摄像头改善了视野;标准的可倾斜转向柱为操作员提供了更高的灵活性,且我们的集成背光显示控制台可随座椅转动。
工作重量 - 含驾驶室 | 25849 lb 11725 kg |
工作重量 - 含钢质遮阳顶篷 | 24769 lb 11235 kg |
重量 - 钢轮(含驾驶室) | 14231 lb 6465 kg |
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS) | 14253 lb 6365 kg |
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS 顶篷) | 13955 lb 6330 kg |
钢轮处重量(含钢质遮阳顶篷) | 13834 lb 6275 kg |
行驶速度 - 最大 | 7 mile/h 11.4 km/h |
压实宽度 | 84 in 2134 mm |
离地间隙 | 17.4 in 442 mm |
钢轮边缘内的转弯半径 | 12.07 ft 3.68 m |
总功率 | 156 HP 116.5 kW |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
冲程 | 5.31 in 135 mm |
发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
总宽度 - 含铲刀选件 | 8.25 ft 2.5 m |
高度 - 含 ROPS/FOPS 或驾驶室 | 10.2 ft 3.11 m |
轴距 | 9.5 ft 2.9 m |
钢轮宽度 | 84 in 2134 mm |
总长度 | 19.2 ft 5.86 m |
选装铲刀高度 | 27.1 in 688 mm |
总宽度 | 7.53 ft 2.3 m |
总长度 - 含铲刀选件 | 20.9 ft 6.4 m |
钢轮直径 | 60.4 in 1534 mm |
钢轮直径 - 凸块上方 | 61 in 1549 mm |
标准振幅 - 高 | 0.083 in 2.1 mm |
最大离心力 | 67600 lb 301 kN |
最小离心力 | 31670 lb 141 kN |
标准振幅 - 低 | 0.039 in 0.98 mm |
变频选件范围 | 23.3 - 30.5 Hz(1400-1830 vpm) 23.3 - 30.5 Hz(1400-1830 vpm) |
省油模式振动频率 | 27.7 Hz(1664 vpm) 27.7 Hz(1664 vpm) |
标准振动频率 | 30.5 Hz(1830 vpm) 30.5 Hz(1830 vpm) |
轮胎 | 23.1 x 26 23.1 x 26 |
燃油箱容量 | 64 gal(US) 242 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。
机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。