重量
工作重量 - 含 ROPS/FOPS | 27863 lb 12639 kg |
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 顶篷 | 27524 lb 12485 kg |
工作重量 - 带遮阳顶篷 | 27132 lb 12307 kg |
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS) | 17123 lb 7767 kg |
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS 顶篷) | 17030 lb 7725 kg |
重量 - 钢轮,带遮阳顶篷 | 16877 lb 7655 kg |
CP12 GC 振动土壤压实机可提供可靠、经济的生产,并且性能超出预期。
通过省油模式可节省多达 15% 的燃油,独有的控制箱式振动设计使维修周期长达 3 年/3000 小时,同时铰接件采用永久性密封轴承,无需维护。
车载压实度测量系统借助独有的 MDP 技术提供压实度读数,有助于消除作业过程中的不确定因素;可扩展解决方案(包括测绘和机器间通信)确保作业现场之间保持互联。
全新后视摄像头改善了视野;标准的可倾斜转向柱为操作员提供了更高的灵活性,且我们的集成背光显示控制台可随座椅转动。
工作重量 - 含 ROPS/FOPS | 27863 lb 12639 kg |
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 顶篷 | 27524 lb 12485 kg |
工作重量 - 带遮阳顶篷 | 27132 lb 12307 kg |
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS) | 17123 lb 7767 kg |
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS 顶篷) | 17030 lb 7725 kg |
重量 - 钢轮,带遮阳顶篷 | 16877 lb 7655 kg |
压实宽度 | 84 in 2134 mm |
路缘间隙 | 19.4 in 492 mm |
离地间隙 | 20.4 in 518 mm |
钢轮边缘内的转弯半径 | 12.7 ft 3.86 m |
行驶速度 - 最大 | 6.8 mile/h 11 km/h |
总功率 | 111.3 HP 83 kW |
发动机型号 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
净功率 - ISO 9249 | 106.5 HP 79.4 kW |
净功率 - SAE J1349 | 105.3 HP 78.5 kW |
冲程 | 5 in 127 mm |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
总长度 | 18.7 ft 5.7 m |
总宽度 | 7.5 ft 2.3 m |
钢轮宽度 | 84 in 2134 mm |
高度 - 含 ROPS/FOPS 或驾驶室 | 9.8 ft 3 m |
最大高度 | 9.8 ft 3 m |
钢轮直径 | 60.4 in 1549 mm |
轴距 | 9.8 ft 3 m |
选装铲刀高度 | 27.1 in 688 mm |
标准振幅 - 高 | 0.071 in 1.8 mm |
标准振幅 - 低 | 0.35 in 0.89 mm |
最大离心力 | 55932 lbf 249 kN |
最小离心力 | 33249 lbf 148 kN |
省油模式振动频率 | 28.6-31.5 Hz 28.6-31.5 Hz |
省油模式振动频率 | 1716-1890 vpm 1716-1890 vpm |
标准振动频率 | 1890-1980 vpm 1890-1980 vpm |
变频选件范围 | 23.3 - 30.5 Hz(1400-1830 vpm) 23.3 - 30.5 Hz(1400-1830 vpm) |
标准振动频率 | 30-33 Hz 30-33 Hz |
燃油箱容量 | 65.5 gal (US) 248 l |
轮胎 | 23.1 x 26 23.1 x 26 |