通用型保险杠
通用型保险杠有助于向钢轮添加配重,使其更易于为机器配备选装的羊脚轮壳套件。
双泵推进系统
独有的 Cat 双泵推进系统提供稳定的液压流量,可实现无可比拟的爬坡能力和铲刀功能,此外,现在还通过电子控制得到了增强,性能更优。双泵推进系统向后轮和钢轮提供单独的液压流量,可在厚铺层、松软地面条件或陡坡应用中实现出色的牵引力,并在斜坡上前进和倒退时获得绝佳的控制。
大型冷却组件
B 系列振动土壤压实机配备大型冷却组件和变速风扇。大型系统有助于将工作温度保持在最佳范围内。变速风扇可仅以冷却系统所需的速度进行运转,从而降低了功耗。降低的功耗有助于更加高效地利用燃料。
自动速度控制
自动速度控制是一种使操作员能够选择最大工作速度的功能。选择该功能后,即可通过将推进杆接合到全冲程位置来达到一致的速度。一致的速度更容易保持压实的均匀性,有利于提升压实质量。
操作员座椅
全新的标准操作员座椅设计可向右旋转 20 度,并且在右侧扶手上集成了推进杆和带有 LCD 用户显示器的控制台。该设计使控制装置和显示器能够在座椅旋转时舒适地跟随操作员。座椅配备可伸缩安全带。配备 ROPS/FOPS 的机器将采用聚乙烯全天候座椅。配备 ROPS/FOPS 驾驶室的机器将采用布面座椅。配备驾驶室的机器可选装豪华型高靠背空气悬浮式座椅。