控制箱式偏心重量
B 系列采用久经考验的 Cat 控制箱式振动系统。该系统设计显著降低了采用金属重物的传统设计常见的污染风险。Cat 控制箱式振动系统可提供无与伦比的可靠性和性能 — 几乎无需维修,计划的首次维护期为 3 年或 3000 小时。
更多振幅
由于振幅增加,B 系列振动土壤压实机可提供增强的压实性能。最大振幅现已是业内最高,并且增强了对地面施加压实力的能力。
自动振动
采用了全新的自动振动功能。启用振动时,振动将随着压实机速度降低到预定速度以下而停止。继续推进时,振动以预定的速度重新开始。此功能有助于获得均匀、优质的压实效果。
光轮
光轮非常适合进行粒状物料的压实,并且可以配备用于压实粘性和半粘性物料的选装羊脚轮壳套件。
通用型保险杠
通用型保险杠有助于向钢轮添加配重,使其更易于为机器配备选装的羊脚轮壳套件。
双泵推进系统
独有的 Cat 双泵推进系统提供稳定的液压流量,可实现无可比拟的爬坡能力和铲刀功能,此外,现在还通过电子控制得到了增强,性能更优。双泵推进系统向后轮和钢轮提供单独的液压流量,可在厚铺层、松软地面条件或陡坡应用中实现出色的牵引力,并在斜坡上前进和倒退时获得绝佳的控制。
采用 ACERT™ 技术的 Cat 柴油发动机
B 系列振动土壤压实机配备了 Cat 发动机,可提供增强的效率、更好的可维护性、澎湃的动力和更低的噪音。这一创新结合可实现更洁净的燃烧,并在所有工作条件下提供稳定的功率与最佳的燃油效率。
大型冷却组件
B 系列振动土壤压实机配备大型冷却组件和变速风扇。大型系统有助于将工作温度保持在最佳范围内。变速风扇可仅以冷却系统所需的速度进行运转,从而降低了功耗。降低的功耗有助于更加高效地利用燃料。
省油模式
B 系列振动土壤压实机配备省油模式,这是一种有助于降低油耗的功能。当机器怠速运转达到预定时间时,会启用省油模式并且降低发动机转速。推进杆接合时,会恢复更高的发动机转速。在某些应用领域,可启用省油模式,从而在低于正常值的转速下运转发动机。较低的发动机转速可以降低油耗。还可以对省油模式进行编程,以在用户设置的时间后完全关闭发动机。
自动速度控制
自动速度控制是一种使操作员能够选择最大工作速度的功能。选择该功能后,即可通过将推进杆接合到全冲程位置来达到一致的速度。一致的速度更容易保持压实的均匀性,有利于提升压实质量。
ROPS/FOPS 驾驶室配置
ROPS/FOPS 驾驶室采用可为操作员提供更高舒适性的增强设计。驾驶室配有多工位方向盘,可进行调整以获得最佳操作员舒适性。配有安全带和集成式操作员显示器的可调式旋转布面座椅使控制装置和操作信息触手可及。12 伏适配器为个人电子设备提供电源。地板垫可减少振动。玻璃面板和外部大后视镜提供极佳的机器后方视野。加热器和空调等温控设备提升了操作员舒适性。车门上和驾驶室右侧的大型窗户可以敞开,提供最大限度的通风。驾驶室已为增加无线电设备(未包括)预先布线。布面头枕衬套具有时尚精致的外观。可选装内部后视镜套件和豪华型高靠背布面座椅。
操作员座椅
全新的标准布面操作员座椅设计可向右旋转 20 度,并且在右侧扶手上集成了推进杆和带有 LCD 用户显示屏的控制台。该设计使控制装置和显示器能够在座椅旋转时舒适地跟随操作员。座椅配备回缩安全带。配备驾驶室的机器可选装豪华型高靠背空气悬浮式座椅。
多功能 LCD 显示屏
操作员座椅配备带有与座椅扶手集成的多功能 LCD 显示单元的标准控制台。该显示屏可用作仪表组,并为操作员提供诊断信息和其他数据。配备 Cat 压实控制装置的机器还可以将压实度测量值输出到显示屏。
提供两种压实度测量技术
提供两种不同的压实度测量技术:压实度仪表值(CMV,Compaction Meter Value)或机器驱动功率(MDP)。两种技术均可以在 LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示屏)显示屏上显示实时测量值。
压实度仪表值(CMV)
压实度仪表值 (CMV) 是一种基于加速表的测量系统,用于测量粒状土壤。仅适用于光轮土壤压实机(CS 型号)。它在钢轮振动时工作,可以深入 1.0 至 1.2 m(3-4 ft)深的地下进行测量,但前提是操作员需了解地表之下有什么。CMV 可以向受过培训的操作员展示很多信息,例如隐藏的异常情况(埋藏物、岩石、粘土球等)或压实度较差区域的位置。甚至可以指示需要增加土壤湿度以帮助压实。
机器驱动功率(MDP)
机器驱动功率(MDP)是 Caterpillar 的独有技术。MDP 通过测量滚动阻力来指示土壤硬度。该技术适用于所有 Cat B 系列土壤压实机,包括光轮型和羊脚轮型压实机。配备羊脚轮壳套件的光轮机器也可使用该功能。它适用于所有土壤类型,并且可在钢轮处于静止或振动状态时工作。MDP 在接近压实物料层的深度(通常为 30-60 cm(1-2 ft)深)处进行测量。MDP 比 CMV 更为灵活,因为它能够在所有土壤类型上使用,并且它可以比 CMV 测量更浅的深度,从而能够将结果与便携式测量设备(如轻型下落式挠度计和核子测定仪)相关联。由于无需钢轮振动,当用于碾压试验时可降低压实消除的风险。
GNSS 测绘功能
通过添加全球导航卫星系统(GNSS,Global Navigation Satellite System)测绘天线和专用显示单元,可为 Cat 压实控制装置增加测绘功能,提供 SBAS 级的精度,并使操作员能够对结果进行可视监控、将结果测绘到不同位置,并保存数据用于分析或记录目的。此外,还提供 RTK GNSS 测绘功能,该功能的精度比 SBAS 更高
倾斜式冷却组件
冷却组件可倾斜,便于清理。常规清洁可确保冷却系统为发动机实现充分保护。
维修间隔期长
保养间隔长有利于实现更高的生产率以及更低的拥有成本和运营成本。振动系统计划换油周期为 3 年/3000 小时。液压油换油周期为 3000 小时。发动机机油换油周期为 500 小时。
免维护铰接件
铰接件采用永久性密封轴承,永远无需润滑。