CS7 振动土壤压实机

振动土壤压实机 CS7

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量 - 含驾驶室
15895 lb
7210 kg
压实宽度
66 in
1676 mm
总功率
99.9 HP
74.5 kW

概述

双泵推进系统

CS7 尺寸小巧,非常适合小型压实作业或在狭窄区域内(如沟渠或空间有限的作业现场)作业。

产品技术规格适用产品 CS7

工作重量 - 含驾驶室 15895 lb 7210 kg
重量 - 钢轮(含驾驶室) 7756 lb 3518 kg
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 顶篷 15307 lb 6943 kg
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS 顶篷) 7460 lb 3384 kg
压实宽度 66 in 1676 mm
静态线性负载 - 含 ROPS/FOPS 113 lb/in 20.2 kg/cm
离地间隙 16.2 in 411 mm
路缘间隙 14.5 in 369 mm
静态线性负载 - 含驾驶室 118 lb/in 21 kg/cm
钢轮宽度 66 in 1676 mm
行驶速度 - 最大 7 mile/h 11.4 km/h
钢轮边缘内的转弯半径 10 ft 3.1 m
总功率 99.9 HP 74.5 kW
净功率 - ISO 9249 94.5 HP 70.5 kW
缸径 4.1 in 105 mm
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
冲程 5 in 127 mm
净功率 - SAE J1349 93.5 HP 69.7 kW
轴距 8.5 ft 2.6 m
最大高度 2.9 ft 9.4 m
总长度 - 含铲刀选件 18.4 ft 5.6 m
总宽度 - 含铲刀选件 7 ft 2.1 m
钢轮宽度 66 in 1676 mm
总长度 16.7 ft 5.1 m
总宽度 5.9 ft 1.8 m
钢轮直径 48.1 in 1221 mm
最大离心力 29900 lb 133 kN
变频选件范围 23.3-31.9 Hz(1400-1914 vpm) 23.3-31.9 Hz(1400-1914 vpm)
最小离心力 15000 lb 67 kN
标准振幅 - 高 0.063 in 1.59 mm
标准振动频率 1914 V/m 31.9 Hz
标准振幅 - 低 0.031 in 0.8 mm
燃油箱容量 37 gal(US) 140 l

CS7 标配设备

操作员环境

  • ROPS/FOPS 顶篷(带扶手)、地板垫、内部后视镜、外部后视镜
  • 可调节乙烯座椅,配备集成控制台和 LCD 显示屏(带可锁定防破坏护罩)
  • 带集成杯座的可调式倾斜转向柱
  • 后视摄像头系统
  • 座椅安全带
  • 12 伏电源插座
  • 倒车警报喇叭

振动系统

  • 光轮
  • 双振幅、单频率
  • 控制箱式偏心块壳体
  • 自动振动功能
  • 前置可调式钢质刮板

动力传动系

  • Cat C4.4 发动机
  • 双滤芯空气滤清器
  • 双速油门开关和省油模式
  • 双推进泵(一台用于钢轮驱动,另一台用于后轴)
  • 燃油滤清器、油水分离器、注油泵、水位指示器
  • 倾斜散热器/液压油冷却器
  • 双制动系统
  • 双速静液压变速箱

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 150 安交流发电机
  • 1000 冷起动蓄电池能力

其他

  • Product LinkTM
  • 液压油油位和散热器冷却液液位目测表
  • S-O-SSM 采样阀:适用于发动机机油、液压油和冷却液

CS7 选装设备

操作员环境

  • 配备气候控制装置的 ROPS/FOPS 驾驶室

振动系统

  • 羊脚轮壳套件(提供椭圆或方形凸块)
  • 平地铲
  • 变频
  • 两个可调式钢质刮板

动力传动系

  • 变速箱护罩

技术解决方案

  • 测量 - 压实度仪表值(CMV)

其他

  • 升级版卤素灯组件
  • 琥珀色旋转标志灯

了解 CS7 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  CS7

查看更多优惠