振动土壤压实机 CS12 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

压实宽度
84 in
2134 mm
总功率
111.3 HP
83 kW
工作重量 - 带遮阳顶篷
26963 lb
12230 kg

概述

Cat® GC 系列振动土壤压实机可提供可靠、经济的生产,并且性能超出预期。

产品技术规格适用产品 CS12 GC

工作重量 - 带遮阳顶篷 26963 lb 12230 kg
重量 - 钢轮,带遮阳顶篷 16716 lb 7582 kg
压实宽度 84 in 2134 mm
离地间隙 20.4 in 518 mm
钢轮边缘内的转弯半径 12.7 ft 3.86 m
行驶速度 - 最大 6.9 mile/h 11.2 km/h
总功率 111.3 HP 83 kW
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
总长度 18.71 ft 5.7 m
总宽度 7.53 ft 2.3 m
钢轮宽度 84 in 2134 mm
最大高度 9.8 ft 2.99 m
钢轮直径 60.4 in 1534 mm
轴距 9.8 ft 3 m
标准振幅 - 高 0.079 in 2 mm
标准振幅 - 低 0.039 in 1 mm
最大离心力 56200 lbf 250 kN
最小离心力 33500 lbf 149 kN
省油模式振动频率 1716-1890 vpm 1716-1890 vpm
省油模式振动频率 28.6-31.5 Hz 28.6-31.5 Hz
标准振动频率 30-33 Hz 30-33 Hz
标准振动频率 1800-1980 vpm 1800-1980 vpm
燃油箱容量 65.5 gal (US) 248 l
轮胎 23.1 x 26 23.1 x 26

了解 CS12 GC 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 采用机器驱动功率(MDP)技术的 Cat Compact

    机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

探索技术
  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术