D10T2(美国 EPA Tier 4 Final,美国 EPA Tier 2 等效排放标准)

大型推土机 D10T2(美国 EPA Tier 4 Final,美国 EPA Tier 2 等效排放标准)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C27
Cat® C27
发动机净功率 - SAE J1349/ISO 9249 - 前进档
600 HP
447 kW
工作重量
154700 lb
70171 kg

概述

最佳组合

Cat® D10T2 推土机完美结合了力量、舒适性和多功能性,具有行业领先的功能,提供一流的性能和卓越的生产率。它十分灵活,可用于各种重型建筑工地,而且足够坚固,能够经受矿场的考验。D10T2 性能卓越、使用寿命长、操作简单,依托遍布全球的 Cat 代理商网络所提供的世界一流服务,让 Cat 客户高枕无忧。D10T2 具有广泛的性能和效率特性,为提高工作效率而设计的舒适操作环境,机载和选装技术产品,以及减少停机时间的维修服务,这让 D10T2 的性能更卓越,工作时间更长,并帮助您以尽可能低的单位物料移动成本完成更多工作。

优点

应对最坚硬的物料时的扭矩储备高达 21%

发动机以全额功率工作时,扭矩储备高达 21% ,这让 D10T2 能够应对任何难以处理的物料

行驶平稳性在业内首屈一指

得益于高链轮驱动,减少了冲击和振动

功能强大且灵活

通过定制,可配备符合 Tier 4 Final 或 Tier 2 等效排放标准的套件,以满足各种应用

产品技术规格适用产品 D10T2(美国 EPA Tier 4 Final,美国 EPA Tier 2 等效排放标准)

发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
发动机净功率 - SAE J1349/ISO 9249 - 前进档 600 HP 447 kW
发动机净功率 - SAE J1349/ISO 9249 - 倒档 538 kW 722 HP
发动机总功率 - SAE J1995* - 前进档 632 HP 471 kW
发动机总功率 - SAE J1995* - 倒档 766 HP 571 kW
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6 in 152 mm
排量 1648 in³ 27 l
注(1) *不包括所有风扇损耗。 *不包括所有风扇损耗。
注(2) 发动机额定功率是在 1800 rpm 时测定的。 发动机额定功率是在 1800 rpm 时测定的。
注(3) 标称净功率是指发动机配备了空气滤清器、消音器、交流发电机、风扇和必要的排放控制装置时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了空气滤清器、消音器、交流发电机、风扇和必要的排放控制装置时在飞轮处测得的功率。
注(4) 海拔低于 4572 m(15000')时可保持其额定功率(前进档)。 海拔低于 4572 m(15000')时可保持其额定功率(前进档)。
发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
发动机净功率 - SAE J1349/ISO 9249 - 前进档 600 HP 447 kW
发动机净功率 - SAE J1349/ISO 9249 - 倒档 722 HP 538 kW
发动机总功率 - SAE J1995* - 前进档 630 HP 470 kW
发动机总功率 - SAE J1995* - 倒档 766 HP 571 kW
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6 in 152 mm
排量 1648 in³ 27 l
注(1) *不包括所有风扇损耗。 *不包括所有风扇损耗。
注(2) 发动机额定功率是在 1800 rpm 时测定的。 发动机额定功率是在 1800 rpm 时测定的。
注(3) 标称净功率是指发动机配备了空气滤清器、消音器、交流发电机、风扇和必要的排放控制装置时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了空气滤清器、消音器、交流发电机、风扇和必要的排放控制装置时在飞轮处测得的功率。
注(4) 海拔低于 4572 m(15000')时可保持其额定功率(前进档)。 海拔低于 4572 m(15000')时可保持其额定功率(前进档)。
工作重量 154700 lb 70171 kg
装运重量 109775 lb 49793 kg
注(1) D10T2 工作重量包括冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU ABR 推铲、双倾斜装置、带拔销器的单齿杆裂土器、快速燃油系统、610 mm/24" ES 履带板以及操作员。 D10T2 工作重量包括冷却液、润滑剂、加满的燃油箱、ROPS、FOPS 驾驶室、SU ABR 推铲、双倾斜装置、带拔销器的单齿杆裂土器、快速燃油系统、610 mm/24" ES 履带板以及操作员。
注(2) D10T2 装运重量包括冷却液、润滑剂、10% 燃油、FOPS 驾驶室、快速燃油系统以及 610 mm/24" ES 履带板。 D10T2 装运重量包括冷却液、润滑剂、10% 燃油、FOPS 驾驶室、快速燃油系统以及 610 mm/24" ES 履带板。
离地间隙 28.5 in 725 mm
履带轨距 100.4 in 2550 mm
宽度 - 不含耳轴 - 标准履带板 129.6 in 3292 mm
宽度 - 包括耳轴 147.1 in 3736 mm
高度 - FOPS 驾驶室 161.3 in 4098 mm
高度 - 排气管顶部 171.5 in 4356 mm
高度 - ROPS/顶篷 173.5 in 4406 mm
牵引杆高度(U 形夹中心) 34 in 864 mm
长度 - 接地履带 152.8 in 3880 mm
基本配置推土机的总长度 209.6 in 5324 mm
长度 - 基本配置推土机 - 含牵引杆 220.4 in 5598 mm
长度 - 带 SU 铲 292 in 7416 mm
长度 - 带 U 铲 305.1 in 7750 mm
长度 - 带单齿杆裂土器 278.8 in 7081 mm
长度 - 带多齿杆裂土器 285.1 in 7241 mm
总长度 - SU 铲/SS 裂土器 360.6 in 9158 mm
类型 3 速行星动力换档变速箱 3 速行星动力换档变速箱
1 前进档 2.5 mile/h 4 km/h
2 前进档 4.5 mile/h 7.2 km/h
3 前进档 7.9 mile/h 12.7 km/h
倒车 1 档 3.2 mile/h 5.2 km/h
倒车 2 档 5.6 mile/h 9 km/h
倒车 3 档 9.8 mile/h 15.8 km/h
变速箱离合器直径 17.1 in 434.3 mm
泵类型 可变排量活塞 可变排量活塞
泵总排量 - 工装 100.4 gal/min 380 l/min
推铲安全阀设置 4061 psi 28000 kPa
倾斜油缸安全阀设置 2944 psi 20300 kPa
裂土器 - 提升 - 安全阀设置 4061 psi 28000 kPa
裂土器 - 平斜 - 安全阀设置 4061 psi 28000 kPa
注(1) 在 1800 rpm 发动机转速下测得的泵排量。 在 1800 rpm 发动机转速下测得的泵排量。
注(2) 电子液压先导阀可辅助裂土器和推土机控制装置的操作。 电子液压先导阀可辅助裂土器和推土机控制装置的操作。
注(3) 整个系统由泵、带滤清器的油箱、机油冷却器、阀门、管路及操纵杆组成。 整个系统由泵、带滤清器的油箱、机油冷却器、阀门、管路及操纵杆组成。
履带板类型 极限作业(ES) 极限作业(ES)
宽度 - 履带板 24 in 610 mm
每侧履带板数 44 44
抓地齿高度 3.7 in 93 mm
节距 10.25 in 260 mm
离地间隙 28.5 in 725 mm
履带轨距 100.4 in 2550 mm
长度 - 接地履带 152.8 in 3880 mm
接地面积 7347 in² 4.74 m²
每侧履带支重轮数量 8 8
托链轮数量 每侧 1 个(选装) 每侧 1 个(选装)
燃油箱 314.4 美制加仑 1190 l
冷却系统 47.6 美制加仑 180 l
发动机曲轴箱* 18 美制加仑 68 l
动力传动系 60.8 美制加仑 230 l
终传动 - 每个 6.1 美制加仑 23 l
滚轮机架 - 每个 16.9 美制加仑 64 l
枢轴室 8.7 美制加仑 33 l
液压油箱 34.6 美制加仑 131 l
备注 *带机油滤清器。 *带机油滤清器。
摆动 13.8 in 351 mm
液压驱动的多盘转向离合器 15.4 in 392 mm
由弹簧驱动的多盘制动器 15.4 in 392 mm
ROPS 防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合下列标准:ISO 3471:2008。 防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合下列标准:ISO 3471:2008。
FOPS 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合下列标准:ISO 3449:2005 II 级。 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合下列标准:ISO 3449:2005 II 级。
噪声(1) 操作员等效声压级(ISO 6396)为 77 dB(A)/74 dB(A)(降噪)。 操作员等效声压级(ISO 6396)为 77 dB(A)/74 dB(A)(降噪)。
噪声(2) 标准机器的外部声压级(ISO 6395)为 115 dB(A)/111 dB(A)(降噪)。 标准机器的外部声压级(ISO 6395)为 115 dB(A)/111 dB(A)(降噪)。
总长度 - SU 铲/SS 裂土器 360.6 in 9158 mm
高度 - ROPS/顶篷* 173.5 in 4406 mm
长度 - 基本配置推土机 - 含牵引杆 220.4 in 5598 mm
长度 - 带 U 铲 305.1 in 7750 mm
牵引杆高度(U 形夹中心) 34 in 864 mm
离地间隙* 28.5 in 725 mm
宽度 - 包括耳轴 147.1 in 3736 mm
宽度 - 不包括耳轴 - 610 mm/24 in ES 129.6 in 3292 mm
长度 - 带单齿杆裂土器 278.8 in 7081 mm
长度 - 带多齿杆裂土器 285.1 in 7241 mm
高度 - FOPS 驾驶室* 161.3 in 4098 mm
高度 - 排气管顶部* 171.5 in 4356 mm
长度 - 带 SU 铲 292 in 7416 mm
长度 - 接地履带 152.8 in 3880 mm
基本配置推土机的总长度 209.6 in 5324 mm
履带轨距 100.4 in 2550 mm
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(3 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(3 短吨)。

D10T2(美国 EPA Tier 4 Final,美国 EPA Tier 2 等效排放标准) 标配设备

电气系统

  • 150 安培交流发电机
  • 倒车警报器
  • 12 伏(2)、200 安培小时蓄电池
  • 12 伏、10 安培和 20 安培变压器
  • 诊断接头
  • 前进警报喇叭
  • 发动机室照明灯
  • 8 盏卤素灯照明系统
  • 起动插座

操作员环境

  • 空调和加热器
  • 可调扶手
  • FOPS 驾驶室
  • 停止开关,液压控制装置
  • 减速器踏板
  • 指尖控制(FTC)转向系统
  • 电子调速器开关
  • 电子控制式液压系统
  • 彩色信息显示屏
  • 后视镜
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • ROPS 翻车保护杆
  • 76 mm(3 in)回缩安全带
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 高低速间歇式雨刷器
  • 工作监视器

动力传动系

  • 6 fpi 铝质薄壁散热器
  • 空对空后冷器
  • 带预滤器的双滤空气滤清器
  • Cat C27
  • 长效冷却液
  • 换档管理:
    – 高级生产率电子控制系统(APECS)
    – 增强型自动换档(EAS)
  • 发动机怠速关闭计时器
  • 自动乙醚辅助起动装置
  • 按需运转的液压风扇
  • 快速加油系统
  • 四行星双减速行星齿轮终传动
  • 电动燃油注油泵
  • 机油快速更换系统
  • 双消音器
  • 电子停车制动器
  • 预滤网
  • 水/油分离器
  • 排气管隔热罩
  • 扭矩分配器
  • 动力换档变速箱:
    –(3F/3R 速度)

安全与保护装置

  • 锚点
  • 防护板护栏
  • 重负荷蹬梯和扶手
  • 操作员不在场监控系统
  • 座椅安全带警告系统
  • 斜坡和边坡监视器

底盘系统

  • 用于极限强度作业的 610 mm(24")履带板
  • 平衡杆尾销远置润滑油嘴
  • 永久性润滑支重轮和惰轮
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 悬挂式底盘系统,带八个支重轮的管状履带支重轮架(托链轮预留装置)
  • 三个螺栓引导轮端盖
  • 液压履带调节器
  • 履带导轨
  • 两件式主连杆

其他标准设备

  • 自动铲刀辅助装置 - 需要双倾斜装置
  • 底部护罩
  • CD ROM 零件手册
  • 环保排放口
  • 发动机外壳
  • 液体采样口
  • 坡度控制预留装置
  • 地面维修中心
  • 电子控制式负载感应液压系统
  • 安装提升油缸
  • 裂土器液压系统
  • 防破坏保护装置(8 个挂锁)
  • VIMS 3G
  • Product Link(卫星)

D10T2(美国 EPA Tier 4 Final,美国 EPA Tier 2 等效排放标准) 选装设备

推铲工装

  • 10SU 耐磨损铲刀
  • 10SU 耐磨损黑色铲刀
  • 10SU 推板
  • 10U 防磨板
  • 10U 耐磨损铲刀
  • 10U 耐磨损黑色铲刀

护罩

  • 胎垫推铲底部护罩
  • 前配重底部护罩
  • 底部部分护罩
  • 底部密封护罩
  • 风扇碎屑护罩
  • 底盘引导轮护罩
  • 后屏安装总成
  • 格栅门帘

操作台

  • 空调:
    – 挡泥板
    – ROPS
  • 驾驶室玻璃:
    – 276 kPa(40 psi)
    – 双窗格抗冲击玻璃
  • 操作员配置总成:
    – 第 5 个百分位数配置总成
    – 快开式底板
  • 电动预滤器
  • 空气悬浮座椅:
    – 带加热和通风功能的布面座椅
    – 聚乙烯
  • 视野配置总成:
    – 单摄像头
    – 双摄像头
    – 后视镜
  • 车窗遮阳窗帘

动力传动系

  • 极地配置冷却液
  • 发动机预润滑装置
  • 终传动:
    – 蛤壳式护罩
    – 寒冷气候
    – 防护设计
  • 极地配置润滑
  • 铜套环管式散热器
  • 可反转冷却风扇
  • 远程高速换油系统:
    – 裂土器
    – 配重

后部工装

  • 配重:
    – 带铰接件的 3 块混凝土板
    – 带铰接件的 4 块混凝土板
  • CapSure 无冲击力安装和主动固定系统:
    – 单齿杆
    – 多齿杆
    – 单齿杆(深度裂土)
  • 后侧牵引杆
  • 多齿杆裂土器:
    – 深度裂土器齿杆
    – 标准齿杆
  • 单齿杆裂土器:
    – 带拔销器的压块
    – 标准齿杆
    – 带拔销器的标准齿杆
  • 裂土器安装件:
    – 标准
    – 宽型履带

安全与保护装置

  • 检修配置总成
  • 灭火系统预留装置
  • 灭火系统设施
  • 燃油箱,平台预留
  • 照明灯:
    – 十二盏卤素灯
    – HID
    – LED
    – 高强度 LED
  • 电动上下扶梯
  • 后部检修平台

专用配置总成

  • 高碎屑环境用
  • 噪声

技术

  • 机器性能控制:
    – AutoCarry
    – 自动裂土器控制
  • Command for Dozing
  • 平整地形:
    – 带铲刀控制

底盘系统

  • 托链轮
  • 寒冷天气用托链轮
  • 密封且经润滑的 PPR 履带:
    – 610 mm(24 in)极限作业梯形孔
    – 610 mm(24 in)超极限作业
    – 610 mm(24 in)极限作业防扇形畸变
    – 610 mm(24 in)超极限作业防扇形畸变
    – 610 mm(24 in)超极限作业防扇形畸变圆孔
    – 710 mm(28 in)极限作业
    – 710 mm(28 in)超极限作业
    – 710 mm(28 in)极限作业梯形孔
    – 710 mm(28 in)极限作业防扇形畸变
    – 710 mm(28 in)超极限作业防扇形畸变
    – 710 mm(28 in)超极限作业防扇形畸变圆孔
    – 760 mm(30 in)极限作业剪切
    – 760 mm(30 in)超极限作业剪切
    – 786 mm(31 in)极限作业
    – 786 mm(31 in)极限作业梯形孔
    – 786 mm(31 in)极限作业防扇形畸变 ARM
  • 底盘系统配置总成:
    – 耐磨损
    – 寒冷耐磨损
    – 寒冷气候
    – 防护设计
    – 噪声

其他工装

  • 自动润滑系统
  • 灭火系统预留装置
  • 灭火系统设施
  • 燃油管线加热器
  • 集中润滑点
  • 发动机冷却液加热器
  • 液压双倾斜装置
  • 液压双倾斜装置,胎垫推铲
  • 液压单倾斜装置,胎垫推铲
  • 主机架,胎垫推铲
  • 冷天起动

了解 D10T2(美国 EPA Tier 4 Final,美国 EPA Tier 2 等效排放标准) 与常用比较产品相比如何。