Engine
发动机型号 | Cat C15 Cat C15 |
排放 | 符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准、美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准或中国非道路国三排放标准 符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准、美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准或中国非道路国三排放标准 |
最新一代的 D8T 推土机提供了许多新功能,即使在最苛刻的工况下,也能助您更高效地工作。久经考验的动力传动系、更出色的冷却能力以及更大的铲刀可以帮助您移动更多的物料,而众多的 Cat GRADE 可选技术方案可帮助您以更少的时间完成更多的工作。
生产率更高、节省多达 10% 的燃油,这意味着消耗每升燃油可以搬运的物料更多。
无论您是在酷热的沙漠中还是在严寒的极地环境中工作,D8T 都能应对最严酷的条件。
同级产品中最大的半通用型铲刀,帮助您每趟可以搬运更多物料。
发动机型号 | Cat C15 Cat C15 |
排放 | 符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准、美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准或中国非道路国三排放标准 符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准、美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准或中国非道路国三排放标准 |
净功率 | 325 HP 242 kW |
发动机功率 – 1900 rpm - ISO 9249/SAE J1349 | 325 HP 242 kW |
发动机功率 - 1900 rpm - ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 328 HP 242 kW |
燃油箱 | 158.5 gal(US) 600 l |
工作重量 | 84549 lb 38351 kg |
工作重量 – 标准 | 84549 lb 38351 kg |
工作重量 - LGP | 81049 lb 36763 kg |
总长度 - 基本配置推土机 | 15.25 ft 4647 mm |
宽度 - 推土机 - 不含耳轴 - 标准履带板 | 9 ft 2743 mm |
长度 - 接地履带 | 10.52 ft 3207 mm |
机器高度 - ROPS/FOPS 驾驶室 | 11.44 ft 3488 mm |
对地压力(ISO 16754) | 12.5 psi 86.4 kPa |
总长度 - 基本配置推土机 | 15.25 ft 4647 mm |
宽度 - 推土机 - 不含耳轴 - 标准履带板 | 10.86 ft 3311 mm |
长度 - 接地履带 | 10.52 ft 3207 mm |
机器高度 - ROPS/FOPS 驾驶室 | 11.44 ft 3488 mm |
对地压力(ISO 16754) | 7.6 psi 52.3 kPa |
总长度 - 基本配置推土机 | 15.25 ft 4647 mm |
宽度 - 推土机 - 不含耳轴 - 标准履带板 | 9 ft 2743 mm |
长度 - 接地履带 | 10.69 ft 3258 mm |
机器高度 - ROPS/FOPS 驾驶室 | 11.44 ft 3488 mm |
对地压力(ISO 16754) | 12.5 psi 86.4 kPa |
8SU | 13.5 yd³ 10.3 m³ |
8U | 15.3 yd³ 11.7 m³ |
8A | 6.1 yd³ 4.7 m³ |
8SU LGP | 12.9 yd³ 9.9 m³ |
8SU | 13.26 ft 4041 mm |
8U | 14 ft 4267 mm |
8A | 16.37 ft 4990 mm |
8SU LGP | 14.9 ft 4542 mm |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
适用于推土机、带 Slope Assist™ 功能的 Cat® Grade 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀横向坡度和/或主降坡度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。
适用于推土机、带 Slope Assist™ 功能的 Cat® Grade 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀横向坡度和/或主降坡度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。