大型推土机 D11T/D11T CD 投入少,产出多

D11T/D11T CD

性能概览

结构
发动机
排放技术
冷却系统
动力传动系
底盘系统
操作台
集成多种技术
Cat MineStar
安全
作业机具
维修保养便利性
客户支持
可持续性

产品技术规格适用产品 D11T/D11T CD

发动机

重量

变速箱

液压控制装置

底盘系统

维修保养加注容量

维修再加注容量

履带支重轮架

转向和制动系统

标准

尺寸(近似值)- D11T

尺寸(近似值)- D11T CD

D11T/D11T CD 标配设备

电气系统

  • 150 安培交流发电机
  • 倒车警报器
  • 12 伏(4)、200 安培小时蓄电池
  • 12 伏、10 安培和 20 安培变压器
  • 诊断接头
  • 前进警报喇叭
  • 发动机室照明灯
  • 照明系统,五(5)个高强度放电灯/七(7)个卤素灯
  • 起动插座

操作环境

  • Advisor - 电子监控系统
  • 空调和加热器
  • 可调扶手
  • FOPS 驾驶室
  • 液压控制装置切断开关
  • 减速器踏板
  • 指尖控制(FTC)转向系统
  • 电子调速器开关
  • 液压系统:– 以电子方式控制,用于控制推土机和裂土器
  • 后视镜
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • ROPS 翻车保护杆
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 高低速间歇式雨刷器

动力传动系

  • 采用 ACERT 技术的 C32 发动机
  • 空对空后冷器
  • 带预滤器的双空气滤清器
  • 铝质薄壁冷却系统:– 序列号前缀:AMA 和 MDG
  • 可控油门换档
  • 长效冷却液
  • 换档管理
  • 发动机怠速关闭定时器
  • 发动机预滤器
  • 自动乙醚辅助起动装置
  • 四行星、双减速行星终传动
  • 电动燃油注油泵
  • 高速换油系统
  • 按需运转的液压风扇
  • 铜套环管式散热器 - 序列号前缀 JEL 和 JNS
  • 双消音器
  • 电子停车制动器
  • 预滤器
  • 水/油分离器
  • 隔热罩
  • 扭矩分配器
  • 动力换档变速箱:–(3 前进档/3 倒档)

技术

  • 自动铲刀辅助
  • 增强型自动换档
  • Product Link(卫星)
  • VIMS 3G

底盘系统

  • 平衡杆尾销远置润滑油嘴
  • 永久性润滑支重轮和引导轮
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 悬挂式底盘系统,带八个支重轮的管状履带支重轮架
  • 三螺栓引导轮和支重轮端盖
  • 液压履带调节器
  • 履带导轨
  • 两件式主链节

安全装置

  • 锚点
  • 防护板护栏
  • 重负荷蹬梯和扶手
  • 操作员不在场监控系统
  • 斜坡和边坡监视器

其他标准设备

  • 底部护罩
  • CD ROM 零件手册
  • 双倾斜铲刀控制装置
  • 生态排放装置
  • 发动机外壳
  • 液体采样口
  • 坡度控制预留装置
  • 地面维修中心
  • 裂土器液压系统
  • 防破坏保护装置(8 个挂锁)

D11T/D11T CD 选装设备

护罩

  • 底部密封护罩
  • 底部部分护罩
  • 底盘引导轮护罩
  • 格栅门帘

操作台

  • 空调:– 防护板 – ROPS
  • 驾驶室玻璃:– 276 kPa(40 psi)– 双窗格抗冲击
  • 加热和通风座椅
  • 操作员配置总成:– 第 5 个百分位数配置总成 – 快开式
  • 电动预滤器
  • 视野配置总成(摄像头和视镜):– 单摄像头 – 双摄像头 – 后视镜
  • 遮阳窗帘

动力传动系

  • 极地配置发动机冷却液
  • 发动机涡轮预滤器
  • 发动机预润滑装置
  • 风扇配置总成:– 液压滤网 – 可反转(不适用于 D11T Carrydozer。)– 可反转,带滤网(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 终传动:– 蛤壳式护罩
  • 高海拔配置总成(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 铜套环管式散热器 - 序列号前缀 AMA 和 MDG
  • 位于地面维修中心的远置动力传动系和发动机高速换油系统

底盘系统

  • 托链轮
  • 托链轮 – 寒冷气候
  • 密封且经润滑的 PPR 履带:– 710 mm(28 in)极限作业(不适用于 D11T Carrydozer。)– 710 mm(28 in)极限作业耐磨材料(不适用于 D11T Carrydozer。)– 710 mm(28 in)极限作业梯形孔(不适用于 D11T Carrydozer。)– 810 mm(32 in)极限作业 – 810 mm(32 in)极限作业耐磨材料 – 810 mm(32 in)极限作业梯形孔 – 810 mm(32 in)极限作业高链节 – 810 mm(32 in)极限作业高链节耐磨材料 – 810 mm(32 in)极限作业梯形孔高链节 – 915 mm(36 in)极限作业剪切 – 915 mm(36 in)极限作业剪切耐磨材料 – 915 mm(36 in)极限作业剪切梯形孔 – 915 mm(36 in)极限作业剪切高链节
  • 底盘系统配置总成:– 耐磨损 – 寒冷气候耐磨损 – 寒冷气候 – 噪声

推铲工装

  • 11CD 耐磨铲刀
  • 11CD 耐磨板
  • 11SU 耐磨铲刀(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 11SU 黑色耐磨铲刀(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 11SU 耐磨板(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 11U 耐磨铲刀(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 11U 黑色耐磨铲刀(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 11U 耐磨板(不适用于 D11T Carrydozer。)

后部工装

  • 后部配重
  • CapSure 无冲击力安装和主动固定系统:– 单齿杆 – 多齿杆 – 单齿杆(深度裂土)
  • 后牵引杆(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 多齿杆裂土器:– Carrydozer – 过滤垫(不适用于 D11T Carrydozer。)– 标准(不适用于 D11T Carrydozer。)
  • 裂土器润滑
  • 单齿杆裂土器:– Carrydozer/重负荷 – 压块(不适用于 D11T Carrydozer。)– 标准(不适用于 D11T Carrydozer。)

技术

  • Command for Dozing(由代理商安装。)
  • 机器性能控制:– Autocarry – 裂土器自动控制装置
  • 平整地形:– 带铲刀控制功能

安全装置

  • 检修配置总成(登梯和平台)
  • 燃油箱:– 平台预留 – 超大容量
  • 照明灯:– LED – 高强度 LED – 警报频闪灯
  • 电动上下扶梯
  • 后部检修平台

其他工装

  • 自动润滑系统
  • 集中润滑点
  • 发动机冷却液加热器
  • 燃油加热器
  • 液压管路,AutoCarry
  • 液压管路,滤网
  • 液压管路,滤网和 AutoCarry

了解 D11T/D11T CD 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  D11T/D11T CD

查看更多优惠