推土机 D6K 最佳平整性能

产品技术规格适用产品 D6K

发动机

维修再加注容量

重量

铲刀 - VPAT/可折叠 VPAT 铲刀:负载能力*

铲刀 - VPAT/可折叠 VPAT 铲刀:宽度(含端刃)

尺寸 - XL

尺寸 - LGP

变速箱 - 行驶速度

D6K 标配设备

动力传动系

  • 发动机怠速停机
  • 可编程/可选的双向换档
  • Cat C7.1 涡轮增压式发动机符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准
  • 铝质薄壁冷却系统(散热器、动力传动系、后冷器)
  • 液压驱动型变速风扇
  • 发动机转速自动控制
  • 电热塞辅助起动装置
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air Aftercooler)
  • 3000 米工作海拔高度(无减额)
  • 带集成预滤器、除尘器和护罩下进气系统的空气滤清器
  • 双通道电子控制闭合回路静液压分离器

底盘系统

  • 重负载底盘系统
  • 液压履带调节器
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 托链轮(2)
  • 中央胎面,带 SystemOne 的链轮式惰轮、标准惰轮以及重负荷永久性润滑的履带支重轮(8)和惰轮

液压系统

  • 负载感应液压系统
  • 三阀液压系统

电气系统

  • 集成灯(前部四个,后部两个)
  • 诊断接头
  • 倒车警报
  • 900 CCA 重负荷免维护蓄电池
  • 24V 电起动装置
  • 喇叭
  • 12V 转换器,10A
  • 100 A 交流发电机(24 伏)

操作环境

  • 适用于驾驶室的空气悬浮布面座椅
  • 76 mm(3 in)回缩安全带
  • 仪表板脚垫
  • 17.8 cm(7 in)彩色图形显示屏配备多种仪表,可轻松指示以下参数:发动机冷却液温度、液压油温度、燃油油位
  • 电子行驶速度限制器
  • 发动机转速和档位显示屏
  • 电子时计
  • 电子发动机空气滤清器保养指示器
  • 电子燃油含水量指示器
  • 旋转式油门开关
  • 省油模式
  • 安装在座椅上的可前/后调节的控制装置
  • 可调扶手
  • 车内后视镜
  • 集减速和制动功能于一体的单个踏板
  • 独立前进/倒车速度设置
  • 12V 电源端口
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 重负荷橡胶地板垫
  • 间歇式雨刷器
  • 12V 无线电预留装置(即插即用)

油液

  • 防冻冷却液(-37 ℃/-34.6 ℉)
  • 长效冷却液

其他标配设备

  • 带位置传感器的机具油缸
  • C 形机架、可变节距连杆、液压油缸和管路
  • 发动机外壳
  • 铰接式散热器百叶格栅
  • 外摆式散热器风扇
  • 前拉设备
  • 刚性牵引杆
  • 防破坏保护装置
  • 生态排放口(发动机、动力传动系和工装机油以及发动机冷却液)
  • 定期油液取样(SOS)口(发动机、动力传动系和机具机油)
  • 重负荷型曲轴箱护罩

技术产品

  • 带 Slope Assist(坡度助手)的 Cat GRADE
  • Cat 稳定铲刀
  • Cat 斜坡指示
  • Product Link 预留装置
  • 具有 3D 系统的 Cat GRADE(选装)

了解 D6K 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于推土机、带 Slope Assist 功能的 Cat Grade

    带 Slope Assist 功能的 Cat GRADE 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀角度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。无需基站、GPS 或激光装置,无需购买额外的硬件或软件。工厂集成,可随时投入使用。

  • 适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE

    适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE 是出厂时集成的坡度控制系统,可帮助您提高平整作业的效率、准确性和生产率。该系统在精细平整和高生产率推土应用中自动移动铲刀,使操作员的手动控制工作减少了多达 80%。

带 Slope Assist 功能的 Cat GRADE 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀角度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。无需基站、GPS 或激光装置,无需购买额外的硬件或软件。工厂集成,可随时投入使用。

适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE 是出厂时集成的坡度控制系统,可帮助您提高平整作业的效率、准确性和生产率。该系统在精细平整和高生产率推土应用中自动移动铲刀,使操作员的手动控制工作减少了多达 80%。

查看当前优惠(按对象)  D6K

查看更多优惠