D8

中型推土机 D8

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C15
Cat C15
净功率
325 HP
242 kW
工作重量
85614 lb
38834 kg

概述

助您推动利润增长

即使在最严苛的条件下,Cat® D8(前称:D8T)推土机也可帮助您最大限度地提高生产率。Cat C15 发动机兼具自动换档功能,这意味着您可以获得出色的推动力,且燃油效率不受影响。

优点

高效推土

以更低成本运输更多的物料。久经考验的动力传动系和自动换档可提供优异的燃油效率并向地面传递动力。

高达 13% 每趟运输更多的物料

半通用型铲刀作为同级产品中最大的标准铲刀,容量为 10.3 m3(13.5 yd3),有助于以较少的趟数完成更多的工作。

性能卓越

无论您是在酷热的沙漠还是在严寒的极地环境中工作,推土机配置均可帮助应对严苛的条件。

产品技术规格适用产品 D8

发动机型号 Cat C15 Cat C15
净功率 325 HP 242 kW
净功率 - ISO 9249/SAE J1349 325 HP 242 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 328 mhp 328 mhp
排放 符合巴西 MAR-1、中国非道路国三排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 或中国非道路国二排放标准,等效于美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 排放标准 符合巴西 MAR-1、中国非道路国三排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 或中国非道路国二排放标准,等效于美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 排放标准
版本号 19B 19B
生物柴油性能 高达 B100* 高达 B100*
注(1) 1900 rpm 时的发动机功率。标称净功率是指发动机配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 1900 rpm 时的发动机功率。标称净功率是指发动机配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) *Cat 发动机可以使用以下可再生、替代和生物柴油**,从而在整个生命周期中降低温室气体的排放量:可使用最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))***,可使用最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃油。** 请参阅有关成功应用的指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。***如另有要求,可使用 B30 生物柴油。如需使用高达 B100 的更高混合比例燃油,请咨询您的 Cat 代理商。*** 如果已选装与 B100 兼容的燃油管,则最高可使用 B100 生物柴油。请查阅操作和保养手册(OMM,Operations and Maintenance Manual),获取更多信息。 *Cat 发动机可以使用以下可再生、替代和生物柴油**,从而在整个生命周期中降低温室气体的排放量:可使用最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))***,可使用最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃油。** 请参阅有关成功应用的指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。***如另有要求,可使用 B30 生物柴油。如需使用高达 B100 的更高混合比例燃油,请咨询您的 Cat 代理商。*** 如果已选装与 B100 兼容的燃油管,则最高可使用 B100 生物柴油。请查阅操作和保养手册(OMM,Operations and Maintenance Manual),获取更多信息。
工作重量 85614 lb 38834 kg
燃油箱 158.3 美制加仑 600 l
工作重量 85614 lb 38834 kg
对地压力 12.8 psi 88.2 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 半通用 半通用
铲刀容量 13.4 yd³ 10.3 m³
工作重量 82728 lb 37525 kg
对地压力 7.6 psi 52.3 kPa
标准履带板宽度 38 in 965 mm
铲刀 半通用 半通用
铲刀容量 12.9 yd³ 9.9 m³
工作重量 86316 lb 39153 kg
对地压力 12.8 psi 88.2 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 半通用 半通用
铲刀容量 13.4 yd³ 10.3 m³
工作重量 85122 lb 38621 kg
对地压力 12.8 psi 88.2 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 半通用型垃圾填埋 半通用型垃圾填埋
铲刀容量 27.8 yd³ 21.2 m³
工作重量 82236 lb 37312 kg
对地压力 7.6 psi 52.3 kPa
标准履带板宽度 38 in 965 mm
铲刀 半通用型垃圾填埋 半通用型垃圾填埋
铲刀容量 29 yd³ 22.2 m³

D8 标配设备

动力传动系

  • Cat C15 柴油发动机
  • 空气滤清器 - 带层流管除尘器的预滤器
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-To-Air Aftercooler)
  • 电动燃油注油泵
  • 电子控制的动力换档变速箱
  • 四行星双减速行星齿轮终传动
  • 液压驱动型反转风扇
  • 预滤器
  • 预滤网
  • 扭矩分配器
  • 涡轮增压器

操作员环境

  • 驾驶室 - 集成式 ROPS/FOPS 操作台
  • 布面座椅
  • 可调扶手
  • 回缩安全带 76 mm(3 in)
  • 先导液压系统
  • 单倾斜
  • 系统警告灯
  • 饭盒存放区域

技术产品

  • 与 Trimble、Topcon 和 Leica 的信号发射器和基站兼容
  • 能够安装 Trimble、Topcon 和 Leica 的 3D 坡度系统

液压系统

  • 独立的转向和机具液压泵
  • 负载感应液压系统 - 提升和倾斜

底盘系统

  • 标准轨距
  • 密封且经润滑的履带:44 节,带两件式主链节
  • 正销固定销式(PPR,Positive Pin Retention)重负荷履带
  • 610 mm(24 in)极限作业履带
  • 履带端导向护罩
  • 平衡杆
  • 液压履带调节器
  • 永久性润滑惰轮
  • 永久性润滑履带支重轮
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 无托链轮

维修和保养

  • SOS(sm)取样口
  • 液体舱室和蓄电池箱的防破坏保护装置
  • 地面维修中心,配有远程电气断路开关、辅助停机开关和工时计
  • Cat 独有的动力传动系和液压油滤清器可延长保修周期
  • 标准润滑油
  • 前拉设备

电气系统

  • 诊断接头
  • 6 个照明灯

起动装置、蓄电池和交流发电机

  • 150 A 交流发电机
  • 乙醚辅助起动装置
  • 两个重负荷型免维护 12V 蓄电池(1400 CCA)(24V 系统)
  • 辅助起动插座
  • 重负荷 24V 起动装置

防护装置和密封件

  • 铰链式底部护罩

D8 选装设备

动力传动系

  • Cat C15 柴油发动机 - 沙漠用
  • Cat C15 柴油发动机 - 隔音
  • 终传动 - 严寒天气
  • 终传动 - 带护罩
  • 终传动 - LGP
  • 带隔热罩的消音器
  • 带滤网的涡轮预滤器

操作员环境

  • 寒冷天气用驾驶室
  • 乙烯座椅
  • 具有加热和通风功能的布面座椅
  • 后视摄像头
  • 快开式操作员配置总成
  • 第 5 个百分位数操作员配置总成
  • 双倾斜
  • 电液压系统

技术产品

  • Product Link 蜂窝
  • Product Link,卫星或双网
  • 工装预留选项(ARO,Attachment Ready Option)
  • 带 Slope Assist 功能的 Grade

底盘系统

  • 低对地压力(LGP,Low Ground Pressure)
  • 悬挂式重负荷底盘系统
  • 悬挂式重负荷底盘系统 - 垃圾处理用
  • 悬挂式重负荷底盘系统 - 寒冷天气
  • 560 mm(22 in)极限作业履带
  • 560 mm(22 in)极限作业梯形孔履带
  • 610 mm(24 in)中等强度作业履带
  • 610 mm(24 in)极限作业梯形孔履带
  • 610 mm(24 in)超强极限作业履带
  • 660 mm(26 in)中等强度作业履带
  • 660 mm(26 in)极限作业履带
  • 660 mm(26 in)极限作业梯形孔履带
  • 660 mm(26 in)超强极限作业梯形孔履带
  • 710 mm(28 in)中等强度作业履带
  • 710 mm(28 in)极限作业履带
  • 710 mm(28 in)中等强度作业梯形孔履带
  • 710 mm(28 in)极限作业梯形孔履带
  • 965 mm(38 in)中等强度作业履带
  • 965 mm(38 in)极限作业履带
  • 965 mm(38 in)极限作业梯形孔履带
  • 托链轮,标准轨距
  • 寒冷天气用托链轮

维修和保养

  • 机油快速更换系统
  • 快速加油系统
  • 快速加注燃油系统(安装在裂土器上)
  • 燃油管 - 与 B100 兼容(适用于印度尼西亚)
  • 大容量燃油箱 - 包括与 B100 兼容的燃油管
  • 高温环境润滑油
  • 极地润滑油
  • 极地配置发动机冷却液(-51C)
  • 动力传动系生态排放口
  • 发动机冷却液加热器(240V)

电气系统

  • 10 个 LED 灯
  • 用于扫刷的 8 个照明灯
  • 机罩下方工作灯

起动装置、蓄电池和交流发电机

  • 150 A 导管式交流发电机

防护装置和密封件

  • 风扇碎屑护罩
  • 格栅碎屑护罩
  • 底部密封护罩
  • 重负荷沙漠用底部护罩
  • 燃油箱护罩
  • 扫刷
  • 后部滤网
  • 前冲击杆
  • 隔音密封件
  • 沙漠用密封件
  • 垃圾处理用密封件
  • 推臂把手

铲刀

  • 半通用型铲刀
  • 通用型铲刀
  • 角铲
  • 垃圾填埋用铲刀
  • 岩石护罩和耐磨板有助于延长铲刀寿命

后部工装

  • 单齿杆裂土器
  • 带拔销器的单齿杆裂土器
  • 多齿杆裂土器
  • 刚性牵引杆
  • 后部配重
  • 后部冲击杆箱
  • 无后部工装
  • 代理商安装的绞盘,请咨询您的 Cat 代理商,了解选装件

专用配置总成

  • 垃圾搬运机
  • 备注:为您的推土机选择配备各种工厂选装件,以便在沙漠/高磨损环境、严寒/极地或林区/场地清理的条件下开展作业。

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于推土机的 Cat Slope Assist

    适用于推土机、带 Slope Assist™ 功能的 Cat® Grade 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀横向坡度和/或主降坡度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于推土机、带 Slope Assist™ 功能的 Cat® Grade 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀横向坡度和/或主降坡度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

了解 D8 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


通过交互式虚拟产品展示,探索 D8 的出色特性和优势。

开始体验 D8
close

查看当前优惠(按对象)  D8

查看更多优惠