D6

D6 中型推土机 Tier 4 / Stage V

查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C9.3B
Cat C9.3B
净功率
215 hp
161 kW
净功率 - 额定 - ISO 9249/SAE J1349
215 hp
159 kW

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

效率和生产率

效率和生产率

  • 燃油效率提高达 20%¹。
  • 节省多达 13% 的燃油²。
  • 全自动 4 速变速箱可连续调节,以实现最大效率并最大限度地将动力传递到地面,而无需额外的操作员控制操作。
  • 全自动换档可在整个工作范围内升档、降档,从而最大限度地提高燃油效率。
  • 减少温室气体排放 — 减少多达 13% 的二氧化碳。

    ¹ 每加仑/升燃油搬运的物料
    ² 每小时加仑/升数
以更少的燃料搬运更多的物料

以更少的燃料搬运更多的物料

  • 耗用的每加仑/升燃油搬运的物料可增加达 16%。
  • 每小时搬运的物料增加达 5%。
  • 经过全面重新设计,更新了配置,因此您可以根据自己的作业来定制合适的机器。
  • 特制的 VPAT 推土机具有新的机架和经过优化的平衡性能,适合平整作业,而无需后部工装。
  • 新型 LGP VPAT 设计采用位于中心位置的 36 in(915 mm)履带板,可提供 35 kPa(5 psi)的地面压力。
  • LGP VPAT 上的铲刀更宽,可实现强劲高效的高速平整作业。
  • 一流的 VPAT 移动范围,可提升性能,尤其是在挖渠或回填时。
  • 倾斜时,VPAT 铲刀可保持水平,以实现更平稳的平整作业。
  • 推臂推土机更为坚固,适用于需要更大 SU 铲刀容量的重型应用。
  • 具有 10 个支重轮的全新底盘系统选件设计即使在作业难度较大的表面(如沙子和石砾)中,也能以较高的速度铲出更平滑的坡度。
能够进行林业/土地清理

能够进行林业/土地清理

  • 经过更新的扫刷是林业/土地清理机的首要功能,旨在帮助保护您的推土机,防止损坏和碎屑堆积。
  • 专门的履带板以及木屑铲和煤铲使机器适合完成特定作业。
  • 预滤器和车顶安装的滤清器有助于防止灰尘和碎屑。
卓越的技术

卓越的技术

  • 借助 Cat GRADE 技术更快、更准确地达到目标坡度。它使操作员能够轻松地以更少的趟数完成作业,从而节省时间,增加利润。
  • 配备 Slope Assist™ 功能的 Cat GRADE 可以自动保持预设的铲刀位置,而无需 GPS 信号。
  • 升级版具有 3D 系统的 Cat GRADE 提供更快的速度、更高的精确度和更大的灵活性。采用工厂集成系统,无需使用位置感应油缸。天线集成到驾驶室车顶中,可提供更好的保护。
  • 10 in(254 mm)坡度控制触摸显示屏更加直观、易用。
  • AutoCarry™ 自动铲刀提升功能可以最大程度增加负载、改善负载一致性并减少履带打滑。
  • 标准斜坡指示功能可以在主显示屏上显示机器的横向坡度和前后方位。
  • 出厂附件预装选项(ARO,Factory Attachment Ready Option)简化了各种品牌坡度控制系统的安装。
  • Product Link™ 为您收集全面的机器数据,以供您通过 Web 和移动应用程序在线查看。
  • 通过 VisionLink® 随时随地访问信息,并借此做出明智的决策,以提高生产率、降低成本、简化维护工作以及提高作业现场的安全性。
专为操作员设计

专为操作员设计

  • 驾驶室经过彻底重新设计,在视野、舒适性和生产率方面达到了全新的标准。
  • 新的 10 in 触摸显示屏具有易于使用的操作员界面。
  • 坡度控制显示屏和主显示屏位置可以互换。
  • 应用配置文件用于保存首选的机器设置。
  • 分布式驾驶室加热/冷却系统可使空气在操作员周围更有效地循环,并有助于减少车窗起雾/结霜。
  • 粘滞性驾驶室安装座可减少振动,从而提高操作员的舒适度。
  • 更宽的空气悬浮座椅具有多种调节功能,可提供个性化的舒适感。
  • 可独立于座椅前后调节整个扶手。
  • 转向控制装置上带棘爪的指轮用于轻松更改速度设置
  • 整个驾驶室的存储空间更多。
更低的维护成本

更低的维护成本

  • 维护成本降低多达 9% — 专为帮助您节省资金而设计:部件经过更新、维修周期更长、计划的维护任务更少。
  • 集中维修保养点和模块化部件便于检修,可节省您的日常维护时间。
  • 滤清器和维修保养点更少,可节省您的日常维护时间和金钱
  • 驾驶室空气滤清器更换周期延长至 500 小时。
  • 标准反转风扇延长了芯体清洁的时间间隔。
  • 如果需要,30 分钟即可完成驾驶室拆卸。
  • 模块化的独立 HVAC 单元更易维修。

产品技术规格适用产品 D6

发动机型号 Cat C9.3B Cat C9.3B
净功率 215 hp 161 kW
净功率 - 额定 - ISO 9249/SAE J1349 215 hp 159 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final
注(1) 2200 rpm 转速时的额定马力 2200 rpm 转速时的额定马力
注(2) 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB、IV 和 V 以及韩国 Tier 4 Final 排放标准的非公路用柴油发动机只能使用硫含量不高于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD)燃料。在与含硫量不大于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油混合时,可以接受最高为 B20(按体积 20% 混合)的生物柴油混合燃料。B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。要求使用 Cat DEO-ULS 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB、IV 和 V 以及韩国 Tier 4 Final 排放标准的非公路用柴油发动机只能使用硫含量不高于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD)燃料。在与含硫量不大于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油混合时,可以接受最高为 B20(按体积 20% 混合)的生物柴油混合燃料。B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。要求使用 Cat DEO-ULS 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。
注(3) Cat 选择性催化还原(SCR)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF)必须满足国际标准化组织(ISO)标准 22241 中规定的要求。 Cat 选择性催化还原(SCR)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF)必须满足国际标准化组织(ISO)标准 22241 中规定的要求。
注(4) 下面提供了基本的机器规格。有关不同配置的完整技术规格和尺寸、铲刀和履带板产品以及更多信息,请访问产品下载部分,查看完整的 D6/D6 XE 技术规格。 下面提供了基本的机器规格。有关不同配置的完整技术规格和尺寸、铲刀和履带板产品以及更多信息,请访问产品下载部分,查看完整的 D6/D6 XE 技术规格。
动力传动系 全自动 4 速动力换档 全自动 4 速动力换档
燃油箱 90 gal(美制) 341 l
DEF 箱 7.4 gal(美制) 28 l
工作重量 48500 lb 22000 kg
对地压力 7.9 psi 54 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 半通用型铲刀(SU 铲) 半通用型铲刀(SU 铲)
铲刀容量 7.5 yd³ 5.7 m³
工作重量 50130 lb 22740 kg
对地压力 6.6 psi 46 kPa
标准履带板宽度 30 in 760 mm
铲刀 半通用型铲刀(SU 铲) 半通用型铲刀(SU 铲)
铲刀容量 7.6 yd³ 5.8 m³
工作重量 52615 lb 23866 kg
对地压力 5.1 psi 35 kPa
标准履带板宽度 36 in 915 mm
铲刀 直铲 直铲
铲刀容量 5 yd³ 3.8 m³
工作重量 49030 lb 22240 kg
对地压力 7.1 psi 49 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 VPAT VPAT
铲刀容量 5.4 yd³ 4.1 m³
工作重量 50650 lb 22975 kg
对地压力 5.8 psi 40 kPa
标准履带板宽度 30 in 760 mm
铲刀 VPAT VPAT
铲刀容量 5.9 yd³ 4.5 m³
工作重量 51875 lb 23530 kg
对地压力 5 psi 35 kPa
标准履带板宽度 36 in 915 mm
铲刀 VPAT VPAT
铲刀容量 6.5 yd³ 4.9 m³
空调 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 1.36 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.946 公吨。 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 1.36 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.946 公吨。

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

安全带提醒系统可以提示操作员在操作机器前系好安全带,从而提升安全性,帮助降低风险并营造更安全的工作环境。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE 是出厂时集成的坡度控制系统,可帮助您提高平整作业的效率、准确性和生产率。该系统在精细平整和高生产率推土应用中自动移动铲刀,使操作员的手动控制工作减少了多达 80%。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于推土机、带 Slope Assist™ 功能的 Cat® Grade 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀横向坡度和/或主降坡度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。

探索技术

适用于推土机的 Cat® Steer Assist 可以自动完成多种转向功能,帮助操作员简化操作。在提升生产力的同时降低工作量,从而提高效率并减轻操作员疲劳。​

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 D6 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

D6 推土机

D6 推土机

D6 推土机

D6 推土机

D6 推土机

D6 推土机

D6 推土机

D6 推土机

D6 推土机

D6 推土机

D6 推土机
D6 推土机
D6 推土机
D6 推土机
D6 推土机
D6 推土机
D6 推土机
D6 推土机
D6 推土机
D6 推土机

查看当前优惠(按对象)  D6

查看更多优惠