D6 XE

D6 XE 中型推土机 Tier 4 / Stage V

查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C9.3B
Cat C9.3B
净功率
215 hp
161 kW
工作重量
51250 lb
23248 kg

产品技术规格适用产品 D6 XE

发动机型号 Cat C9.3B Cat C9.3B
净功率 215 hp 161 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final
注(1) 1700 rpm 转速时的额定马力 1700 rpm 转速时的额定马力
注(2) 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB、IV 和 V 以及韩国 Tier 4 Final 排放标准的非公路用柴油发动机只能使用硫含量不高于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD)燃料。在与含硫量不大于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油混合时,可以接受最高为 B20(按体积 20% 混合)的生物柴油混合燃料。B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。要求使用 Cat DEO-ULS 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB、IV 和 V 以及韩国 Tier 4 Final 排放标准的非公路用柴油发动机只能使用硫含量不高于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD)燃料。在与含硫量不大于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油混合时,可以接受最高为 B20(按体积 20% 混合)的生物柴油混合燃料。B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。要求使用 Cat DEO-ULS 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。
注(3) Cat 选择性催化还原(SCR)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF)必须满足国际标准化组织(ISO)标准 22241 中规定的要求。 Cat 选择性催化还原(SCR)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF)必须满足国际标准化组织(ISO)标准 22241 中规定的要求。
注(4) 下面提供了基本的机器规格。有关不同配置的完整技术规格和尺寸、铲刀和履带板产品以及更多信息,请访问产品下载部分,查看完整的 D6/D6 XE 技术规格。 下面提供了基本的机器规格。有关不同配置的完整技术规格和尺寸、铲刀和履带板产品以及更多信息,请访问产品下载部分,查看完整的 D6/D6 XE 技术规格。
工作重量 51250 lb 23248 kg
动力传动系 电动 电动
燃油箱 90 gal(美制) 341 l
DEF 箱 7.4 gal(美制) 28 l
工作重量 49100 lb 22273 kg
对地压力 8 psi 54.7 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 半通用型铲刀(SU 铲) 半通用型铲刀(SU 铲)
铲刀容量 7.5 yd³ 5.7 m³
工作重量 50730 lb 23013 kg
对地压力 6.7 psi 46.7 kPa
标准履带板宽度 30 in 760 mm
铲刀 半通用型铲刀(SU 铲) 半通用型铲刀(SU 铲)
铲刀容量 7.6 yd³ 5.8 m³
工作重量 53215 lb 24139 kg
对地压力 5.2 psi 35.7 kPa
标准履带板宽度 36 in 915 mm
铲刀 直铲 直铲
铲刀容量 5 yd³ 3.8 m³
工作重量 49630 lb 22513 kg
对地压力 7.2 psi 49.7 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 VPAT VPAT
铲刀容量 5.4 yd³ 4.1 m³
工作重量 51250 lb 23248 kg
对地压力 5.9 psi 40.7 kPa
标准履带板宽度 30 in 760 mm
铲刀 VPAT VPAT
铲刀容量 5.9 yd³ 4.5 m³
工作重量 52475 lb 23803 kg
对地压力 5.1 psi 35.7 kPa
标准履带板宽度 36 in 915 mm
铲刀 VPAT VPAT
铲刀容量 6.5 yd³ 4.9 m³
空调 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.36 千克(3.00 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 1.95 公吨(2.14 吨)。 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.36 千克(3.00 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 1.95 公吨(2.14 吨)。

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

安全带提醒系统可以提示操作员在操作机器前系好安全带,从而提升安全性,帮助降低风险并营造更安全的工作环境。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE 是出厂时集成的坡度控制系统,可帮助您提高平整作业的效率、准确性和生产率。该系统在精细平整和高生产率推土应用中自动移动铲刀,使操作员的手动控制工作减少了多达 80%。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于推土机、带 Slope Assist™ 功能的 Cat® Grade 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀横向坡度和/或主降坡度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。

探索技术

适用于推土机的 Cat® Steer Assist 可以自动完成多种转向功能,帮助操作员简化操作。在提升生产力的同时降低工作量,从而提高效率并减轻操作员疲劳。​

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 D6 XE 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE

查看当前优惠(按对象)  D6 XE

查看更多优惠