< 后退
谢谢! 您的产品信息已准备就绪,可供下载。
全新的选装坡度控制功能能够让您无需进行估算即可获得横坡方向和主跌落(前/后)方向上的铲刀坡度。
选装的坡度控制系统可提高操作员的坡度挖填精确度,并最大限度地减少对传统标杆和坡度检查人员的需求。 大型 AccuGrade 监视器内置在机器的仪表板中,便于操作员在操作期间查看。
标准的密封和润滑履带(SALT)底盘系统能够在崎岖的条件下实现较长的使用寿命。 与更换整个链轮轮毂相比,分段式链轮易于更换,且成本较低。
全新的选装坡度控制功能可帮助您更轻松地自动达到所需的铲刀主跌落坡度和横坡坡度。
全新的选装铲刀控制功能可帮助操作员更加省力地完成土面修整工作。
全新的选装牵引力控制功能可减少履带打滑和底盘系统磨损,因此降低了运营成本。
全新的发动机油门设置可以将油耗最多减少 25%,从而为您节省更多金钱。
全新的选装加热和通风空气悬浮座椅能够让您在各种气候条件下都享受到更高级别的舒适度。
此选件使操作员能够轻松调节铲刀平斜角度,从而最大限度提高生产率。