834

轮式推土机 834

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C18
Cat® C18
额定转速
1900 r/min
1900 r/min
峰值功率转速
1500 r/min
1500 r/min

概述

灵活机动。敏捷快速。多功能型。

Cat 轮式推土机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。我们的机器性能更优,维修保养更简便,可为作业现场提供高效安全的支持,同时可降低拥有和运营成本。834 轮式推土机于上世纪 60 年代中期推向市场,50 多年来一直处于行业领先地位。我们专注于帮助客户取得成功,不断推出全新的产品系列。834 轮式推土机秉承了我们在可靠性、性能、安全性、操作员舒适性、维修保养方便性和效率方面的优良传统。

优点

安全性更高

配备标准安全功能,改善了操作员视野并提供了更安全的操作环境

维护成本降低

通过定期更换发动机和燃油滤清器,使定期保养更加方便

提高燃油效率

配备成熟的部件和技术组合,满足对卓越生产率、燃油效率、可靠性和使用寿命的期望

产品技术规格适用产品 834

发动机型号 Cat® C18 Cat® C18
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1105 in³ 18.1 l
排放 美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准,或等效于美国 EPA Tier 3 和美国 EPA Tier 2 排放标准。 美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准,或等效于美国 EPA Tier 3 和美国 EPA Tier 2 排放标准。
额定转速 1900 r/min 1900 r/min
峰值功率转速 1500 r/min 1500 r/min
总功率 - SAE J1995 562 hp 419 kW
净功率 - SAE J1349 496 hp 370 kW
峰值扭矩 - 1,300 rpm 2092 lb/ft 2836 N·m
扭矩储备 52 % 52 %
总功率 - SAE J1349 562 hp 419 kW
净功率 - SAE J1349 496 hp 370 kW
工作重量 105271 lb 47750 kg
铲刀容量 7.9 – 22.2 m3(10.3 – 29 yd3) 7.9 – 22.2 m3(10.3 – 29 yd3)
煤铲工作重量 112428 lb 51103 kg
木屑铲斗工作重量 112838 lb 112838 kg
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
前进 - 1 档 4.2 mile/h 6.8 km/h
前进 - 2 档 7.2 mile/h 11.6 km/h
前进 - 3 档 12.6 mile/h 20.3 km/h
前进 - 4 档 22 mile/h 35.4 km/h
后退 - 1 档 4.2 mile/h 6.8 km/h
后退 - 2 档 7.6 mile/h 12.2 km/h
后退 - 3 档 13.3 mile/h 21.4 km/h
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止
直接驱动 - 前进 2 档 7.7 mile/h 12.4 km/h
直接驱动 - 前进 3 档 13.7 mile/h 22.1 km/h
直接驱动 - 前进 4 档 23.9 mile/h 38.5 km/h
直接驱动 - 后退 1 档 4.5 mile/h 7.2 km/h
直接驱动 - 后退 2 档 8.1 mile/h 13 km/h
直接驱动 - 后退 3 档 14.3 mile/h 23 km/h
提升/倾斜系统 - 回路 带 EH 的先导式 LS 阀 带 EH 的先导式 LS 阀
提升/倾斜系统 可变排量活塞 可变排量活塞
1,900 rpm 时的最大流量 153 gal/min 582 l/min
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4641 psi 32000 kPa
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 139.75 mm × 1021 mm(5.5 in × 40.2 in) 139.75 mm × 1021 mm(5.5 in × 40.2 in)
双作用油缸 - 左右倾斜、缸径与冲程 140 mm × 230 mm(5.5 in × 9.1 in) 140 mm × 230 mm(5.5 in × 9.1 in)
先导系统 可变排量活塞 可变排量活塞
先导最大流量 13.7 gal/min 52 l/min
先导安全阀设置 580 psi 4000 kPa
转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应
转向系统 - 泵 活塞,可变排量 活塞,可变排量
最大流量 65.8 gal/min 250 l/min
安全阀设定值 - 转向 3495 psi 24100 kPa
总转向角 86 ° 86 °
转向循环时间 - 高怠速 3.1 s 3.1 s
转向循环时间 - 低怠速 5.7 s 5.7 s
燃油箱 209.5 gal(US) 793 l
冷却系统 31.7 gal(US) 120 l
曲轴箱 15.9 gal(US) 60 l
柴油机尾气处理液箱 8.7 gal(US) 33 l
变速箱 31.7 gal(US) 120 l
液压系统出厂加注 63.4 gal(US) 240 l
差速器 - 终传动 - 前部 49.1 gal(US) 186 l
差速器 - 终传动 - 后部 49.1 gal(US) 186 l
液压系统 - 仅油箱 37 gal(US) 140 l
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。
前部 固定 固定
后部 耳轴 耳轴
摆动角度 ±13° ±13°
制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
操作员噪声级别(ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器噪声级别(ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
操作员噪声级别(ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器噪声级别(ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
高度 - 排气管顶部 15.9 ft 4835 mm
高度 - 空气滤清器顶部 12.8 ft 3895 mm
高度 - 机罩顶部 10.9 ft 3334 mm
离地间隙 - 保险杠 3.1 ft 933 mm
后轴中心线至保险杠边缘 10.5 ft 3187 mm
轴距 14.9 ft 4550 mm
长度 - 轮胎前部 28.4 ft 8715 mm
长度 - 直铲刀放在地面上 32.6 ft 9927 mm
前轴中心线至铰接件 7.5 ft 2275 mm
长度 - 通用型铲刀放在地面上 34.4 ft 10470 mm
驾驶室顶部高度 13.7 ft 4184 mm
离地间隙 1.7 ft 531 mm
切屑铲斗搬运能力 35 yd³ 26.8 m³
切屑铲斗推土容量 70 yd³ 53.3 m³
煤铲搬运能力 30 yd³ 22.9 m³
煤铲推土容量 60 yd³ 45.9 m³
工作重量 105271 lb 47750 kg
铲刀容量 7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29 yd3) 7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29 yd3)

834 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

电气系统

  • 倒车警报器
  • 交流发电机(100 A)
  • 干式蓄电池
  • 危险电压灯
  • 10/15 安培,24V 至 12V 转换器
  • 照明系统(LED 工作灯、检修和维修平台灯)
  • 起动和充电系统(24 V)
  • 起动装置紧急起动插座

操作员环境

  • 空调
  • 加压抑噪驾驶室
  • 加压抑噪驾驶室,集成防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)和无线电预留装置(娱乐用),配有天线、扬声器、转换器(12V/5A)和电源端口
  • Cat 视像系统,后视摄像头系统
  • 显示实时操作信息的图形信息显示屏,可执行校准,并可自定义操作员设置
  • 侧倾及倾斜控制
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 驾驶室顶灯
  • 方向灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 监控系统(VIMS 3G)
  • 无线电,AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth®
  • 仪器、仪表:- 冷却液温度、发动机时计、液压油温度、动力传动系油温
  • 安装在外部的后视镜
  • 轮辋牵引力控制系统(RCS)
  • 豪华型座椅
  • 可伸缩安全带(76 mm(3 in)宽)
  • 转向和变速集成控制(STIC™)系统
  • 防紫外线玻璃
  • 操作员就位
  • 前、后湿臂雨刷器/冲洗器
  • 前后间歇式雨刷器

动力传动系

  • 油冷式多盘行车制动器/辅助制动器
  • 自动缓速器控制
  • 箱体排油滤网
  • Cat C18 MEUI™ 柴油发动机,涡轮增压/后冷式
  • 防冻剂是预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度可达 -34°C(-29° F)
  • 停车制动器
  • 发动机进气涡轮预滤器
  • 铝制模块化散热器(AMR)
  • 手动开关和自动燃油充注
  • 自动(乙醚)起动辅助装置
  • 电子油门锁
  • 叶轮离合器变矩器,带锁止控制系统和轮辋牵引力控制系统(开关和旋钮在驾驶室内)
  • 电子控制行星动力换档(4F/3R)变速箱

其他标准设备

  • 可锁式检修门
  • 带销铰接牵引杆
  • 机油取样阀
  • 左侧登车梯(后部通道)
  • 负载感应转向系统
  • 防破坏保护挂锁

834 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • -50° C(-58° F)防冻剂
  • 发动机机油快速更换系统,Wiggins
  • 发动机制动器
  • 高温环境冷却 - 软件
  • 发动机进气双级涡轮预滤器
  • 轮轴机油冷却器
  • 曲轴箱护罩

操作员环境

  • 驾驶室预滤器
  • 无线电,AM/FM/CD/MP3 蓝牙,配有卫星 SiriusXM
  • 带蓝牙的卫星 Sirius 无线电
  • LED 警报频闪灯
  • CB 无线电预留装置
  • 车窗下拉式遮阳板
  • Cat Detect(目标检测系统)

其他工装

  • 前后行驶挡泥板
  • 快速加油系统(Shaw-Aero)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 834 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

834 轮式推土机

834 轮式推土机

834 轮式推土机

834 轮式推土机

834 轮式推土机

834 轮式推土机
834 轮式推土机
834 轮式推土机
834 轮式推土机
834 轮式推土机

360 View
360 View