844

轮式推土机 844

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
C27 Cat®
C27 Cat®
额定转速
1800 r/min
1800 r/min
总功率 - ISO 14396
752 hp
561 kW

概述

灵活机动、敏捷快速、功能强大。

Cat 轮式推土机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。凭借优化的性能和简化的维修保养方便性,我们的机器能让您以更低的每吨成本安全、高效地搬运更多物料。844 轮式推土机专为大型推土应用中的严苛作业而设计,在大型采矿作业、发电设施、总承包行业以及任何需要移动性、多功能性和压实性的应用场合中,它作为 Cat 轮式推土机系列中的最大型号而成为理想选择。

优点

提高效率

锁止变矩器与按需运转的冷却风扇和先进的发动机怠速管理功能相结合,使换档更平稳

保养更便捷

维修通道位置便利,有助于减少保养时间

更加安全

发动机和机器控制装置分组布置,而且在地面就可以触及,因此可以安全轻松地进行日常保养。

高达 18% 二氧化碳排放量降低

与之前的 844H 相比,844 的二氧化碳排放量可减少多达 18%。

产品技术规格适用产品 844

发动机型号 C27 Cat® C27 Cat®
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1649.5 in³ 27.03 l
排放 美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V,或中国国三非道路排放标准,等效于美国 EPA Tier 2 美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V,或中国国三非道路排放标准,等效于美国 EPA Tier 2
额定转速 1800 r/min 1800 r/min
总功率 - ISO 14396 752 hp 561 kW
总功率 - SAE J1995 766 hp 571 kW
净功率 - SAE J1349 - 标准环境 699 hp 521 kW
净功率 - SAE J1349 - 高温环境 648 hp 483 kW
峰值扭矩 - 转速 2624 lb/ft 3557 N·m
扭矩储备 18 % 18 %
净功率 - SAE J1349 699 hp 521 kW
总功率 752 hp 561 kW
工作重量 165089 lb 74883 kg
铲刀容量 15.9 - 30.7 m3(20.7 - 40.2 yd3) 15.9 - 30.7 m3(20.7 - 40.2 yd3)
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
变矩器驱动 - 前进 1 档 4.5 mile/h 7.3 km/h
变矩器驱动 - 前进 2 档 8.3 mile/h 13.3 km/h
变矩器驱动 - 前进 3 档 14.2 mile/h 22.9 km/h
变矩器驱动 - 倒车 1 档 4.9 mile/h 7.9 km/h
变矩器驱动 - 倒车 2 档 9.1 mile/h 14.7 km/h
变矩器驱动 - 倒车 3 档 15.5 mile/h 24.9 km/h
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止
直接驱动 - 前进 2 档 8.5 mile/h 13.7 km/h
直接驱动 - 前进 3 档 15.2 mile/h 24.5 km/h
直接驱动 - 后退 1 档 5.4 mile/h 8.7 km/h
直接驱动 - 后退 2 档 9.6 mile/h 15.4 km/h
直接驱动 - 后退 3 档 16.4 mile/h 26.4 km/h
2000 rpm 和 6900 kPa(1000 psi)条件下的输出 82 gal/min 311 l/min
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 133 mm × 1535 mm(5.25 in × 60.4 in) 133 mm × 1535 mm(5.25 in × 60.4 in)
双作用油缸 - 侧倾及倾斜、缸径与冲程 210 mm × 188 mm(8.25 in × 7.4 in) 210 mm × 188 mm(8.25 in × 7.4 in)
安全阀设定值 - 推土铲(大型泵) 2700 psi 18650 kPa
安全阀设定值 - 倾斜油缸(小型泵) 2920 psi 20150 kPa
转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应
转向系统 - 泵 活塞,可变排量 活塞,可变排量
最小转弯半径 - 铲刀上方 34 ft 10369 mm
总转向角 35 ° 35 °
最大流量 94.3 gal/min 357 l/min
安全阀设定值 4500 psi 31000 kPa
燃油箱 - 标准 286.6 gal(US) 1085 l
冷却系统 54.9 gal(US) 208 l
曲轴箱 20 gal(US) 76 l
变速箱 29.1 gal(US) 110 l
差速器 - 终传动 - 前部 71.6 gal(US) 271 l
差速器 - 终传动 - 后部 68.9 gal(US) 261 l
液压系统 - 机具和液压风扇 68.9 gal(US) 261 l
液压系统 - 转向和制动 34.9 gal(US) 132 l
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。
前部 固定 固定
后部 耳轴 耳轴
摆动角度 8.5 ° 8.5 °
制动器 符合 ISO 3540:2011 符合 ISO 3540:2011
操作员噪声级别(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
操作员噪声级别(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
ROPS/FOPS ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 II 级标准 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 II 级标准
空调 标准空调系统采用环保型 R134a 制冷剂 标准空调系统采用环保型 R134a 制冷剂
FOPS FOPS 符合 SAE J231 JAN81 和 ISO 3449:1992 II 级标准。 FOPS 符合 SAE J231 JAN81 和 ISO 3449:1992 II 级标准。
ROPS ROPS 符合 SAE J11040 APR88、ISO 3471:2008 及 ISO 3471:1994 标准。 ROPS 符合 SAE J11040 APR88、ISO 3471:2008 及 ISO 3471:1994 标准。
驾驶室 - ROPS/FOPS(2) SAE J11040 APR88、ISO 3471:2008、ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88、ISO 3471:2008、ISO 3471:1994
驾驶室 - ROPS/FOPS(1) 带有独立 ROPS/FOPS 的 Cat 驾驶室在北美、欧洲和日本属标准配置。 带有独立 ROPS/FOPS 的 Cat 驾驶室在北美、欧洲和日本属标准配置。
高度 - ROPS 顶部 17.2 ft 5240 mm
高度 - 排气管顶部 16.6 ft 5049 mm
高度 - 机罩顶部 12.7 ft 3862 mm
离地间隙 2 ft 596 mm
前轴中心线至铰接件 7.5 ft 2300 mm
后轴中心线至保险杠边缘 12.5 ft 3795 mm
轴距 15.1 ft 4600 mm
长度 - 铲刀放在地面上 36.5 ft 11120 mm
铲刀容量范围 15.9-30.7 m3(20.7-40.2 yd3) 15.9-30.7 m3(20.7-40.2 yd3)

844 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

操作员环境

  • 带自动温度控制功能的空调和加热器
  • 加压抑噪驾驶室,保护结构(ROPS/FOPS)和无线电预留装置(娱乐用),配有天线、扬声器和转换器(12V,10-15A)
  • 12V 电源端口,可连接手机或笔记本电脑
  • 点烟器和烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 电液压铲刀控制装置(操纵手柄)
  • 上翻式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 仪器、仪表:- 发动机冷却液温度 - 燃油油位 - 行驶速度 - 档位 - 液压油温度 - 车速表/转速计 - 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:- 操作报警系统,三类 - 自动换档模式启用状态 - 制动故障 - 铲斗浮动状态 - 发动机延迟停机状态 - 发动机怠速停机状态 - 发动机故障 - 省油模式启用状态 - 液压锁止装置 - 锁止离合器启用状态 - 燃油油位过低 - 停车制动器状态 - 轮辋牵引力控制启用状态 - 安全带警告 - 辅助转向(如有配备)- 油门锁定状态 - 变速箱档位
  • 键盘,带指示灯的控件:- 自动变速箱模式速度范围 - 自动/手动变速箱模式 - 锁止离合器 - 降低轮辋牵引力 - 油门锁定
  • 顶灯(驾驶室)
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 安装在外部的后视镜
  • 超豪华型座椅,带有加热和有效散热式皮革,可调节的腰部支撑,座椅和靠背的空气可调式垫枕,座垫倾斜度调节装置和可调节长度的座垫
  • 带转向锁的 STIC 控制系统
  • 有色玻璃
  • 湿臂雨刷器/冲洗器(前窗、后窗及角部)间歇式前窗雨刷器
  • 转换器(12V,10/15A)和电源端口

动力传动系

  • 油冷式多盘行车制动器/辅助制动器
  • 驱动轴油浸盘式行车制动器
  • 电液压停车制动器
  • Cat 清洁排放模块(仅限 Tier 4)
  • 所需风扇
  • Cat C27 发动机
  • 燃油注油泵(电动)
  • 地面发动机停机开关
  • 消音器(机罩下方,仅限 Tier 2)
  • 发动机进气预滤器
  • 铝制模块化散热器(AMR)
  • 独立冷却系统
  • 自动(乙醚)起动辅助装置
  • 电子油门锁
  • 叶轮离合器变矩器,带锁止离合器功能和轮辋牵引力控制系统
  • 3F/3R 行星动力换档电子变速箱,534 mm(21 in)

电气系统

  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(4 - 1400 CCA)
  • Deutsch 接线端接头
  • 24V 电气系统
  • 电子变速箱控制装置
  • 登梯卤素灯照明系统(前部和后部),发动机室
  • 起动和充电系统(24 V)
  • 保险杠内起动装置锁定
  • 用于紧急起动的起动插座
  • 保险杠内变速箱锁定

维修

  • 重要信息管理系统(VIMS)3G,带图形化信息显示屏:外部数据端口,自定义操作员配置文件
  • 箱体排油滤清器
  • Caterpillar O 形密封圈端面密封连接器
  • 护罩、曲轴箱和动力传动系
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT 软管
  • 机油取样阀
  • Product Link™

安全

  • 后视摄像头
  • 机具锁定开关
  • 可伸缩安全带(76 mm(3 in)宽)
  • 配备腰带式安全带的教练座椅
  • 倒车警报器
  • 紧急平台出口
  • 左、右后部登车梯
  • 辅助转向系统
  • 脚踏装置

驱动行驶

  • 前钢制挡泥板

其他

  • 轮轴温度传感器
  • 蓄电池断开装置和跨接起动插座,保险杠
  • 省油模式,带有按需油门
  • 发动机曲轴箱,使用 CH4,换油间隔 500 小时
  • 发动机怠速管理功能:- 自动怠速降档 - 发动机延迟停机 - 发动机怠速停机
  • 集中/标示的润滑点
  • 正流量控制液压系统
  • 目测表:液压油箱、转向/风扇和机具/制动器,以及变速箱
  • 负载感应转向系统
  • 防破坏保护挂锁
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度可达 -34°C(-29° F)

844 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • -50° C(-58° F)防冻剂
  • 发动机机油快速更换系统,Wiggins
  • 发动机缸体加热器,120V 或 240V
  • 高温环境冷却 - 软件

铲刀

  • SU 铲刀 - 17.8 m3(23.3 yd3)
  • 重负荷型 SU 铲刀 - 16.1 m3(21.1 yd3)
  • 煤铲 - 30.7 m3(40.2 yd3)

操作员环境

  • 驾驶室预滤器
  • AM/FM/MP3 无线电
  • 带蓝牙的卫星 Sirius 无线电
  • LED 警报频闪灯
  • CB 无线电预留装置
  • 车窗遮阳窗帘

驱动行驶

  • 前后行驶挡泥板

其他工装

  • 快速加油系统(Shaw-Aero)
  • 轮轴摆动停止装置
  • 铲刀后部黑色喷漆

其他

  • 文丘里式排气管

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 844 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

844 轮式推土机

844 轮式推土机

844 轮式推土机

844 轮式推土机

844 轮式推土机

844 轮式推土机

844 轮式推土机
844 轮式推土机
844 轮式推土机
844 轮式推土机
844 轮式推土机
844 轮式推土机

360 View
360 View