834K

轮式推土机 834K

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C18
Cat® C18
工作重量
105271 lb
47750 kg
铲刀容量
7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29 yd3)
7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29 yd3)

概述

移动应用。灵活便捷。功能多样。

Cat 轮式推土机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。我们机器的性能得以优化、维修保养简便,使您不但能够提高效率和安全性,还能降低拥有和运营成本。834 推土机于 20 世纪 60 年代中期推出,50 年来一直处于行业领先地位。为了帮助客户取得成功,我们不断推出全新的产品系列。834K 秉承了我们在可靠性、高性能、安全性、操作舒适性、维修保养方便性及效率方面的优良传统。

优点

改善性能

响应迅速且完全集成的发动机电子控制装置可实现快速响应,最大限度地提高机器性能水平

优化效率

通过叶轮离合器,优化了效率,为操作员提供了精确的控制

提高生产率

以更快的加速和缩短的行驶时间实现更高的生产率

产品技术规格适用产品 834K

发动机型号 Cat® C18 Cat® C18
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1105 in³ 18.1 l
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 技术、Tier 3 及 Tier 2 等效排放标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 技术、Tier 3 及 Tier 2 等效排放标准
净功率 496 HP 370 kW
扭矩储备 52 % 52 %
额定转速 1900 r/min 1900 r/min
净功率 - SAE J1349 496 HP 370 kW
峰值功率转速 1500 r/min 1500 r/min
峰值扭矩 - 1300 rpm 2092 lb/ft 2836 N·m
总功率 - SAE J1349 562 HP 419 kW
直接驱动 - 前进 2 档 7.7 mile/h 12.4 km/h
直接驱动 - 前进 3 档 13.7 mile/h 22.1 km/h
直接驱动 - 后退 1 档 4.5 mile/h 7.2 km/h
直接驱动 - 后退 2 档 8.1 mile/h 13 km/h
直接驱动 - 后退 3 档 14.3 mile/h 23 km/h
前进 - 3 档 12.6 mile/h 20.3 km/h
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
前进 - 2 档 7.2 mile/h 11.6 km/h
前进 - 4 档 22 mile/h 35.4 km/h
后退 - 1 档 4.2 mile/h 6.8 km/h
前进 - 1 档 4.2 mile/h 6.8 km/h
后退 - 2 档 7.6 mile/h 12.2 km/h
后退 - 3 档 13.3 mile/h 21.4 km/h
直接驱动 - 前进 4 档 23.9 mile/h 38.5 km/h
制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
前部 固定 固定
后部 耳轴 耳轴
摆动角度 ±13° ±13°
工作重量 105271 lb 47750 kg
冷却系统 31.7 gal(US) 120 l
燃油箱 209.5 gal(US) 793 l
曲轴箱 15.9 gal(US) 60 l
变速箱 31.7 gal(US) 120 l
差速器 - 终传动 - 前部 49.1 gal(US) 186 l
差速器 - 终传动 - 后部 49.1 gal(US) 186 l
液压系统 - 仅油箱 37 gal(US) 140 l
柴油机尾气处理液箱 8.7 gal(US) 33 l
液压系统出厂加注 63.4 gal(US) 240 l
铲刀容量 7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29 yd3) 7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29 yd3)
工作重量 105271 lb 47750 kg
内部噪声级别 - 标准 72 dB(A) 72 dB(A)
外部噪声级别 - 标准 111 dB(A) 111 dB(A)
外部噪声级别 - 隔音 109 dB(A) 109 dB(A)
内部噪声级别 - 隔音 71 dB(A) 71 dB(A)
长度 - 轮胎前端 28.4 ft 8715 mm
前轮轴中心线至铰接件的距离 7.5 ft 2275 mm
长度 - 直铲放在地面时 32.6 ft 9927 mm
轴距 14.9 ft 4550 mm
后轮轴中心线至保险杠边缘的距离 10.5 ft 3187 mm
高度 - 排气管顶部 15.9 ft 4835 mm
高度 - 机罩顶部 10.9 ft 3334 mm
离地间隙 - 保险杠 3.1 ft 933 mm
长度 - U 铲放在地面时 34.4 ft 10470 mm
驾驶室顶部高度 13.7 ft 4184 mm
高度 - 空气滤清器顶部 12.8 ft 3895 mm
离地间隙 1.7 ft 531 mm
铲刀容量 7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29 yd3) 7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29 yd3)
先导最大流量 13.7 gal/min 52 l/min
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4641 psi 32000 kPa
双作用油缸 - 左右倾斜、缸径与冲程 140 mm × 230 mm(5.5" × 9.1") 140 mm × 230 mm(5.5" × 9.1")
先导安全阀设置 580 psi 4000 kPa
1900 rpm 转速时的最大流量 153 gal/min 582 l/min
提升/倾斜系统 - 回路 带 EH 的先导 LS 阀 带 EH 的先导 LS 阀
提升/倾斜系统 可变排量活塞 可变排量活塞
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 139.75 mm × 1021 mm(5.5" × 40.2") 139.75 mm × 1021 mm(5.5" × 40.2")
先导系统 可变排量活塞 可变排量活塞
最大流量 65.8 gal/min 250 l/min
转向系统 - 泵 可变排量活塞 可变排量活塞
安全阀设定值 - 转向 3495 psi 24100 kPa
转向循环时间 - 高怠速 3.1 s 3.1 s
转向循环时间 - 低怠速 5.7 s 5.7 s
转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应
总转向角 86 ° 86 °

834K 标配设备

电气系统

  • 倒车警报器
  • 100 A 交流发电机
  • 免维护蓄电池
  • Deutsch 端接器
  • 24V 电气系统
  • 登车梯(前后侧)卤素灯照明系统
  • 重载电起动器
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境

  • 空调
  • 加压抑噪驾驶室
  • 内侧四柱式防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)和无线电预留装置(娱乐用)包括天线、扬声器和变压器(12 V,15 A)、12 V 电源端口、有色玻璃
  • 点烟器(12V,15 A)及烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 电子液压倾斜和侧倾控制
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 驾驶室顶灯
  • 锁止离合器禁用开关
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 监控系统(VIMS 3G)
  • 操作报警系统,三类
  • 仪表盘仪表:- 发动机冷却液温度 - 燃油油位 - 液压油温度 - 车速表/转速计 - 变速箱油温 - 仪器、警告指示灯 - 前后轮轴/制动器油温 - 制动器油压 - 低压电气系统 - 发动机进气/燃烧空气温度 - 发动机机油压力 - 发动机超速 - 燃油压力 - 液压油滤清器状态 - 停车制动器状态 - 变速箱滤清器状态 - Cat 视像系统(后视摄像头)
  • 后视镜(外部安装)
  • 轮辋牵引力选择开关
  • 舒适系列布面空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽可回缩座椅安全带
  • STIC 控制系统,带转向锁
  • 倾斜和提升控制系统锁
  • 变速箱档位指示器
  • 前后湿臂雨刷器/冲洗器
  • 间歇式前窗雨刷器

动力传动系

  • 全液压、密封湿盘式制动器
  • 多盘行车制动器
  • 箱体排油滤清器
  • 按需运转的风扇
  • 配备 ADEM™ IV 控制器的 Cat C18 MEUI ATAAC 发动机
  • 燃油充注泵(电动)
  • 停车制动器
  • 发动机进气预滤器
  • 新一代模块化散热器
  • 散热器(NGMR)
  • 独立冷却系统
  • 自动起动辅助装置(乙醚)
  • 油门锁
  • 配有锁定控制系统和轮辋牵引力控制系统的叶轮离合器变矩器(开关和旋钮在驾驶室内)
  • 行星齿轮自动换档变速箱(4F/3R)

其他标准设备

  • 可上锁维修门
  • 使用 CH-4 机油时 500 小时换油间隔的曲轴箱和发动机
  • 组合电子离合器压力
  • 控制装置,远程安装的测压口
  • 带销铰接牵引杆
  • 采用可上锁检修门的金属机罩
  • 液压油冷却器
  • 消音器(在罩盖下方)
  • 机油取样阀
  • 左侧扶梯(后部维修)
  • 负载感应转向系统
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管

轮胎、轮辋和车轮

  • 必须从必选附件部分选择轮胎 - 机器基本价格中的轮胎价格为折扣价

防冻剂

  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(–29°F)

834K 选装设备

动力传动系

  • -50°C(-58°F)防冻剂
  • Wiggins 发动机机油快速更换系统
  • 发动机缸体加热器,120V 或 240V
  • 发动机压缩制动器
  • 自动减速控制(带发动机压缩制动器)
  • 轴机油冷却器
  • 辅助启动装置
  • 曲轴箱护罩

操作员环境

  • 驾驶室预滤器
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 配有蓝牙的 Sirius 卫星无线电
  • LED 警报频闪灯
  • CB 无线电预留装置
  • 车窗下拉遮阳板
  • 隔音装置
  • 遮阳板总成 - 驾驶室下拉式遮光帘
  • Cat Detect(后方目标检测)

其他附件

  • 前后行车档泥板
  • 快速加注燃油系统(Shaw-Aero)
  • Cat Detect
  • 卤素灯和 HID 灯

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 834K 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  834K

查看更多优惠