844K

轮式推土机 844K

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C27
Cat® C27
总功率
752 HP
561 kW
工作重量
165089 lb
74883 kg

概述

移动应用。灵活便捷。功能多样。

Cat 轮式推土机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。凭借优化的性能和简化的维修保养方便性,我们的机器能让您以更低的每吨作业成本安全、高效地搬运更多物料。844K 轮式推土机专为大规模推土作业中的高难度工作而设计制造,属于 Cat 轮式推土机系列中最大的机型,它是大型采矿作业、发电设施、一般工程承包行业以及任何强调机动性、通用性和压实质量的作业的理想之选。

优点

优化效率

锁止离合变矩器与按需运转的冷却风扇及高级发动机怠速管理功能相结合,可提供更加平稳的换档体验

维修保养更便捷

检修通道方便接近,有助于缩短维护时间

辅助安全功能

集中分布的地面发动机和机器控制装置使日常维护既安全又轻松。

产品技术规格适用产品 844K

发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1649.5 in³ 27.03 l
排放 美国 EPA Tier 4 Final 或 Tier 2 等效排放标准 美国 EPA Tier 4 Final 或 Tier 2 等效排放标准
总功率 752 HP 561 kW
扭矩储备 18 % 18 %
净功率 - SAE J1349 - 标准环境 699 HP 521 kW
净功率 - SAE J1349 699 HP 521 kW
总功率 - ISO 14396 752 HP 561 kW
净功率 - SAE J1349 - 高温环境 648 HP 483 kW
峰值扭矩 - 转速 2624 lb/ft 3557 N·m
额定转速 1800 r/min 1800 r/min
总功率 - SAE J1995 766 HP 571 kW
工作重量 165089 lb 74883 kg
变矩器驱动 - 前进 1 档 4.5 mile/h 7.3 km/h
变矩器驱动 - 前进 2 档 8.3 mile/h 13.3 km/h
变矩器驱动 - 前进 3 档 14.2 mile/h 22.9 km/h
变矩器驱动 - 倒车 1 档 4.9 mile/h 7.9 km/h
变矩器驱动 - 倒车 2 档 9.1 mile/h 14.7 km/h
变矩器驱动 - 倒车 3 档 15.5 mile/h 24.9 km/h
直接驱动 - 前进 2 档 8.5 mile/h 13.7 km/h
直接驱动 - 前进 3 档 15.2 mile/h 24.5 km/h
直接驱动 - 后退 1 档 5.4 mile/h 8.7 km/h
直接驱动 - 后退 2 档 9.6 mile/h 15.4 km/h
直接驱动 - 后退 3 档 16.4 mile/h 26.4 km/h
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止
燃油箱 - 标准 286.6 gal(US) 1085 l
曲轴箱 20 gal(US) 76 l
变速箱 29.1 gal(US) 110 l
差速器 - 终传动 - 前部 71.6 gal(US) 271 l
差速器 - 终传动 - 后部 68.9 gal(US) 261 l
液压系统 - 机具和液压风扇 68.9 gal(US) 261 l
液压系统 - 转向和制动 34.9 gal(US) 132 l
冷却系统 54.9 gal(US) 208 l
驾驶室 - ROPS/FOPS(1) 带有独立 ROPS/FOPS 的 Cat 驾驶室在北美、欧洲和日本属标准配置。 带有独立 ROPS/FOPS 的 Cat 驾驶室在北美、欧洲和日本属标准配置。
空调 标准空调系统采用环保型 R134a 制冷剂 标准空调系统采用环保型 R134a 制冷剂
ROPS ROPS 符合 SAE J11040 APR88、ISO 3471:2008 及 ISO 3471:1994 标准。 ROPS 符合 SAE J11040 APR88、ISO 3471:2008 及 ISO 3471:1994 标准。
驾驶室 - ROPS/FOPS(2) SAE J11040 APR88、ISO 3471:2008、ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88、ISO 3471:2008、ISO 3471:1994
FOPS FOPS 符合 SAE J231 JAN81 和 ISO 3449:1992 II 级标准。 FOPS 符合 SAE J231 JAN81 和 ISO 3449:1992 II 级标准。
制动器 符合 ISO 3540:2011 标准 符合 ISO 3540:2011 标准
前部 固定 固定
后部 耳轴 耳轴
摆动角度 8.5 ° 8.5 °
铲刀容量范围 15.9-30.7 m3(20.7-40.2 yd3) 15.9-30.7 m3(20.7-40.2 yd3)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
安全阀设置 - 倾斜油缸(小型泵) 2920 psi 20150 kPa
2000 rpm 与 6900 kPa(1000 psi)条件下的输出 82 gal/min 311 l/min
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 133 mm × 1535 mm(5.25" × 60.4") 133 mm × 1535 mm(5.25" × 60.4")
安全阀设置 - 推土铲(大型泵) 2700 psi 18650 kPa
双作用油缸 - 侧倾及倾斜、缸径与冲程 210 mm × 188 mm(8.25" × 7.4") 210 mm × 188 mm(8.25" × 7.4")
总转向角 35 ° 35 °
转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应
最小转弯半径 - 铲刀上方 34 ft 10369 mm
安全阀设定值 4500 psi 31000 kPa
转向系统 - 泵 可变排量活塞 可变排量活塞
最大流量 94.3 gal/min 357 l/min
高度 - 排气管顶部 16.6 ft 5049 mm
轴距 15.1 ft 4600 mm
长度 - 铲刀放在地面上 36.5 ft 11120 mm
后轴中心线至保险杠边缘 12.5 ft 3795 mm
前轴中心线至铰接件 7.5 ft 2300 mm
高度 - ROPS 顶部 17.2 ft 5240 mm
离地间隙 2 ft 596 mm
高度 - 机罩顶部 12.7 ft 3862 mm

844K 标配设备

操作员环境

  • 带自动温度控制功能的空调和加热器
  • 隔音增压驾驶室,保护结构(ROPS/FOPS),无线电预留装置(娱乐用),包括天线、扬声器和变压器(12 V,10-15 A)
  • 用于连接移动电话或笔记本电脑的 12 V 电源端口
  • 后视摄像头
  • 点烟器和烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 安装在座椅上的电液压铲刀控制装置
  • 翻转式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 液压工装锁止装置
  • 仪表盘仪表:- 发动机冷却液温度 - 燃油油位 - 行驶速度 - 档位 - 液压油温度 - 车速表/转速计 - 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:- 操作警报系统,三类 - 自动变速箱模式启用状态 - 制动故障 - 铲斗浮动状态 - 发动机延迟停机状态 - 发动机怠速停机状态 - 发动机故障 - 省油模式启用状态 - 液压锁止装置 - 锁止离合器启用状态 - 燃油油位过低 - 停车制动器状态 - 轮辋牵引力控制启用状态 - 安全带警告 - 辅助转向(如有配备)- 油门锁定状态 - 变速箱档位
  • 键盘,带指示灯的控件:- 自动变速箱模式速度范围 - 自动/手动变速箱模式 - 锁止离合器 - 降低轮辋牵引力 - 油门锁定
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 后视镜(外部安装)
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽可回缩座椅安全带
  • STIC 控制系统,带转向锁
  • 淡色玻璃
  • 教练座椅(含腰带式安全带)
  • 配有图形化信息显示屏的重要信息管理系统(VIMS)3G:外部数据端口、可定制的操作员资料
  • 湿臂雨刷器/冲洗器(前窗、后窗及角部)间歇式前窗雨刷器

动力传动系

  • 全密封液压驱动油浸盘式制动器
  • 驱动轴油浸盘式行车制动器
  • 电子液压停车制动器
  • 箱体排油滤清器
  • Cat 清洁排放模块(仅限 Tier 4)
  • 按需运转的风扇
  • Cat C27 发动机
  • 燃油充注泵(电动)
  • 地面发动机停机开关,保险杠
  • 消音器(在机罩下)(仅限 Tier 2)
  • 发动机进气预滤器
  • 铝质模块化散热器(AMR)
  • 独立冷却系统
  • 乙醚辅助起动装置手动超控
  • 油门锁
  • 带锁止离合器功能和轮辋牵引力控制系统的叶轮离合器变矩器
  • 534 mm(21")行星齿轮电子动力换档变速箱(3F/3R)

电气系统

  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(2 - 1400 CCA)
  • 转换器,10/15A,24V 至 12V
  • Deutsch 部件接头
  • 24V 电气系统
  • 电子变速箱控制器
  • 登车梯(前后侧)卤素灯照明系统,发动机室
  • 电子起动装置
  • 保险杠内起动器锁定装置
  • 紧急起动用起动插座
  • 保险杠内变速箱锁定装置

其他

  • 轮轴温度传感器
  • 蓄电池断开装置和跨接起动插座,保险杠
  • Caterpillar O 型端面密封圈连接装置
  • 省油模式,使用按需油门
  • 紧急平台出口
  • 发动机曲轴箱,使用 CH4 油,换油间隔 500 小时
  • 发动机怠速管理功能:- 自动怠速降档 - 发动机延迟停机 - 发动机怠速停机
  • 前侧挡泥钢板
  • 曲轴箱和动力传动系护罩
  • 集中/标示的润滑点
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT 软管
  • 机油取样阀
  • 正流量控制液压系统
  • Product Link™
  • 目测表:液压油箱、转向/风扇和机具/制动器,以及变速箱
  • 左后、右后登车梯
  • 负载感应转向系统
  • 辅助转向装置
  • 脚踏装置
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管
  • 预先混合的浓度为 50% 的长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(-29°F)

844K 选装设备

动力传动系

  • 50°C(-58°F)防冻剂
  • Wiggins 发动机机油快速更换系统
  • 发动机缸体加热器,120V 或 240V
  • 高温环境冷却 - 软件

铲刀

  • SU - 17.8 m3(23.3 yd3)
  • HD SU - 16.1 m3(21.1 yd3)
  • 煤 - 30.7 m3(40.2 yd3)

操作员环境

  • 驾驶室预滤器
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 配有蓝牙的 Sirius 卫星无线电
  • LED 警报频闪灯
  • CB 无线电预留装置
  • 车窗遮阳板

其他附件

  • 前后行车档泥板
  • 快速加注燃油系统(Shaw-Aero)
  • 轮轴摆动停止装置
  • 铲刀后部黑色油漆

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 844K 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  844K

查看更多优惠