824K

轮式推土机 824K

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C15
Cat® C15
净功率 - ISO 9249
405 HP
302 kW
冲程
6.7 in
171.4 mm

概述

移动应用。灵活便捷。功能多样。

Cat 轮式推土机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。我们机器的性能得以优化、维修保养简便,使您不但能够提高效率和安全性,还能降低拥有和运营成本。824K 秉承了我们在可靠性、性能、安全性、操作员舒适性、维修保养方便性和效率方面的优良传统。

优点

维修保养更便捷

控制装置位于驾驶室内,触手可及,让定期保养更加方便

辅助安全功能

集中分布的地面发动机和机器控制装置使日常维护既安全又轻松。

操作员舒适性更佳

舒适的驾驶室和具备更低振动水平的操作省力的控制装置有助于操作员全天保持更高效地工作

产品技术规格适用产品 824K

发动机型号 Cat® C15 Cat® C15
净功率 - ISO 9249 405 HP 302 kW
冲程 6.7 in 171.4 mm
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准,或者符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准,或者符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
排量 927.6 in³ 15.2 l
缸径 5.4 in 137.2 mm
总功率 435 HP 324 kW
变速箱类型 行星 – 动力换档 – ECPC 行星 – 动力换档 – ECPC
前部 行星 - 固定 行星 - 固定
后部 行星 – 摆动 行星 – 摆动
摆动角度 ±11° ±11°
差速器 - 终传动 - 前部 26.4 gal(US) 100 l
差速器 - 终传动 - 后部 29.1 gal(US) 110 l
变速箱 17.4 gal(US) 66 l
燃油箱 206.6 gal(US) 782 l
冷却系统 30.6 gal(US) 116 l
工作重量 74966 lb 34004 kg
高度 - 机罩顶部 10.5 ft 3204 mm
驾驶室顶部高度 13.5 ft 4100 mm
轴距 12.1 ft 3700 mm
后轴中心线至保险杠边缘 9.3 ft 2830 mm
高度 - 排气管顶部 14.2 ft 4332 mm
离地间隙 1.4 ft 441.4 mm
前轴中心线至铰接件 6.1 ft 1850 mm
双作用油缸:侧倾和倾斜缸径与冲程 140 mm × 230 mm(5.5" × 9.1") 140 mm × 230 mm(5.5" × 9.1")
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 120 mm × 1070 mm(4.7" × 42.1") 120 mm × 1070 mm(4.7" × 42.1")
转向系统 - 回路 双作用 – 安装在端部 双作用 – 安装在端部
转向系统 - 泵 活塞 – 可变排量 活塞 – 可变排量

824K 标配设备

动力传动系

  • 空对空后冷器
  • 自动换档
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(Tier 4 Final/Stage IV 等效排放标准)
  • 电液压停车制动器
  • ECPC(Electronic Clutch Pressure Control,电子离合器压力控制)
  • Cat C15 发动机:– 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 等效排放标准 – 美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
  • 燃油充注泵(电动)
  • 油对空冷却器
  • 地面发动机停机开关
  • 按需运转的液压驱动风扇
  • 集成式制动系统
  • 机罩下方的消音器(Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)
  • 铝质模块化散热器(AMR)
  • 独立冷却系统
  • 单离合器变速装置(SCSS)
  • 自动起动辅助装置(乙醚)
  • 油门锁
  • 带有锁止离合器(LUC)的变矩器
  • 带有 4F/4R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱

电气系统

  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(4 个 - 1000 CCA)
  • 24V 电气系统
  • 可上锁的地面主断路开关
  • 开关式警告灯(LED 频闪灯)
  • 登车梯照明灯
  • 前部和后部卤素灯照明系统
  • 方向灯(后部)
  • 重负荷电起动装置
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境

  • 用于连接移动电话或笔记本电脑的 12 V 电源端口
  • 空调
  • 隔音增压驾驶室
  • 驾驶室门滑窗(左侧)
  • 驾驶室集成对象检测系统(CIODS)预留装置
  • 衣帽钩
  • 电液压倾斜和提升控制装置
  • 指尖换档控制装置
  • 翻转式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 液压工装锁止装置
  • 仪表盘仪表:– DEF 液位(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表/转速计 – 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:– 操作警报系统,三类 – 制动器油压 – 低压电气系统 – 发动机故障警报和操作灯 – 停车制动器状态
  • 夹层玻璃
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯架
  • 内部四柱式防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)
  • 内视镜(全景)
  • 加热反光镜预留装置
  • 后视镜(外部安装)
  • 无线电预留装置(娱乐用):– 天线 – 扬声器 – 转换器(12V,10-15 A)
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽的回缩安全带,带提醒器
  • 带锁止功能的 STIC 控制系统
  • 前防晒板
  • 淡色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS):– 图形化信息显示屏 – 外部数据端口 – 自定义操作员资料
  • 前后湿臂雨刷器/冲洗器:– 前后间歇式雨刷器

护罩

  • 传动轴护罩
  • 曲轴箱和动力传动系护罩

油液

  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(防冻温度低至 -34° C/-29° F)

其他标准设备

  • 可上锁维修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 紧急平台出口
  • 使用 CJ-4 机油时 500 小时换油间隔的发动机曲轴箱
  • 发动机怠速管理功能:– 自动怠速降档 – 发动机延迟停机 – 发动机怠速停机
  • 灭火系统预留装置
  • 用于运输的下折式排气管
  • 782 L(207 gal)燃油箱
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT 软管
  • 液压装置、发动机和变速箱机油冷却器
  • 高速换油系统
  • 机油取样阀
  • Product Link
  • 辅助转向系统
  • 左后、右后登车梯
  • 负载感应转向系统
  • 脚踏装置
  • 全液压滤清系统
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管

824K 选装设备

操作员环境

  • 后视摄像头
  • 无线电,AM/FM/AUX/USB/蓝牙
  • CB 无线电(预留装置)

起动辅助装置

  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器

铲刀

  • 直铲
  • 带推板的直铲
  • SU 铲
  • U 铲
  • 长效耐磨 U 铲
  • 采煤用 U 铲

油液

  • 防冻温度低至 –50° C (–58° F) 的防冻剂

其他工装

  • 前部配重
  • 胎压监控系统

其他

  • 贴膜(ANSI)(Tier 4 Final/Stage IV 等效排放标准)
  • 欧盟认证(Tier 4 Final/Stage IV 等效排放标准)
  • 板 – 制造年份(Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 824K 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  824K

查看更多优惠