轮式推土机 814K 移动应用。灵活便捷。功能多样。

性能概览

以更少的燃料搬运更多的物料
长期价值和耐用性
性能出色
舒适工作
安全第一
集成 Cat® 技术
减轻对环境的影响
特制 Cat 工装
节省燃油成本
节省维修和保养成本
顶级服务与支持

产品技术规格适用产品 814K

发动机

变速箱

轮轴

维修保养加注容量

尺寸(近似值)

液压系统 - 转向

重量

发动机 - Tier 4 Final/Stage IV

噪声性能 - Tier 4 Final/Stage IV - 标准

液压系统 - 提升/倾斜

发动机 - 等效于 Tier 3/Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准

噪声性能 - 等效于 Tier 3/Stage IIIA 的巴西 MAR-1 - 标准

噪声性能 - Tier 4 Final/Stage IV:隔音

工作技术规格 - Tier 4 Final/Stage IV

噪声性能 - 等效于 Tier 3/Stage IIIA 的巴西 MAR-1 标准 - 隔音装置

工作技术规格 - 等效于 Tier 3/Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准

制动器

814K 标配设备

动力传动系

  • 高级生产率电子控制系统(APECS)
  • 空对空后冷器
  • 全液压密封单盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)
  • 电液压停车制动器
  • ECPC(Electronic Clutch Pressure Control,电子离合器压力控制)
  • Cat C7.1 发动机针对两种排放选项进行配置
    – Tier 4 Final/Stage IV
    – 等效于 Tier 3/Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准
  • 发动机驱动型冷却风扇 - 吸气
  • 燃油充注泵(电动)
  • 油对空冷却器
  • 地面发动机停机开关
  • 机罩下方消音器(等效于 Tier 3/Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准)
  • 单体内芯散热器
  • (乙醚)辅助起动装置
  • 油门锁
  • 变矩器
  • 带有 4F/4R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱

电气系统

  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池
  • 24V 电气系统
  • 可上锁的地面主断路开关
  • 方向灯(后部)
  • 开关式警告灯(LED 频闪灯)
  • 前部和后部照明系统
  • 电子起动装置
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境

  • 用于连接移动电话或笔记本电脑的 12 V 电源端口
  • 空调
  • 隔音增压驾驶室
  • 驾驶室门滑窗(左侧)
  • 后视摄像头
  • Cat Detect:目标检测(即用型)
  • 衣帽钩
  • 指尖换档控制装置
  • 翻转式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 安装在座椅上的液压控制装置
  • 液压工装锁止装置
  • 仪器和仪表
    – DEF 液位(仅限 Tier 4 Final/Stage IV)
    – 发动机冷却液温度
    – 燃油油位
    – 液压油温度
    – 车速表/转速表
    – 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯
    – 操作警报系统,三类
    – 制动器油压
    – 低压电气系统
    – 发动机故障警报和操作灯
    – 停车制动器状态
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯架
  • 内视镜(全景)
  • 后视镜(外部安装)
  • 无线电预留装置(娱乐用)
    – 天线
    – 扬声器
    – 转换器(12 V,10-15 安)
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽的回缩安全带,带提醒器
  • 带锁止功能的 STIC 控制系统
  • 前防晒板
  • 淡色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS)
    – 图形化信息显示屏
    – 外部数据端口
    – 自定义操作员配置文件
    – 后格栅上的事件指示灯
  • 前后湿臂雨刷器/冲洗器
    – 前后间歇性雨刷器

护罩

  • 曲轴箱和动力传动系护罩
  • 传动轴护罩

油液

  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(防冻温度低至 -34° C/-29° F)

其他标准设备

  • DEF 箱加注表
  • 可上锁维修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 使用 CJ-4 机油时 500 小时换油间隔的发动机曲轴箱
  • 紧急平台出口
  • 灭火系统预留装置
  • 500 L(132.1 gal)燃油箱
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压装置、发动机和变速箱机油冷却器
  • 高速换油系统
  • 机油取样阀
  • 负载感应转向系统
  • 全液压滤清系统
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管

814K 选装设备

起动辅助装置

  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器

操作员环境

  • 无线电,AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®

其他工装

  • 配重(前部)
  • 噪声抑制装置(用于巴西)

铲刀

  • 铲(直刃)

油液

  • 防冻温度低至 –50° C (–58° F) 的防冻剂

了解 814K 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

查看当前优惠(按对象)  814K

查看更多优惠