大型挖掘机 374

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
480 HP
358 kW
工作重量
163200 lb
74000 kg
最大挖掘深度
23.9 ft
7240 mm

概述

保养工作量低,实现高产量和高耐用性

374 新一代挖掘机将实现高产、提高耐用性并减少保养量,让您的业务如虎添翼。

优点

10% 回转扭矩提升

实现更短的循环时间以及更平稳、更可预测的性能。

高达 2 倍 结构耐用性提升

使用加固的动臂、斗杆以及上部和下部机架完成艰苦的重负荷作业。

高达 20% 维护成本减幅

机油消耗更少、滤清器更优质且维护周期更长,为您节省金钱和时间。

产品技术规格适用产品 374

净功率 - ISO 9249 480 HP 358 kW
发动机型号 Cat C15 Cat C15
发动机功率 - ISO 14396 481 HP 359 kW
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6.7 in 171 mm
排量 928 in³ 15.2 l
主系统 - 最大流量 - 机具 237 gal/min 896 l/min
最大压力 - 设备 5366 psi 37000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 5076 psi 3500 kPa
回转速度 6.5 r/min 6.5 r/min
最大回转扭矩 220000 ft·lbf 298 kN·m
工作重量 163200 lb 74000 kg
燃油箱容量 243 gal (US) 920 l
冷却系统 19 gal (US) 71 l
发动机机油 16 gal (US) 62 l
回转驱动 5 gal (US) 20 l
终传动 - 每个 9 gal (US) 32 l
液压系统 - 包括油箱 164 gal (US) 620 l
液压油箱 86 gal (US) 326 l
动臂 大斗量 7 m(23') 大斗量 7 m(23')
斗杆 M2.57 m(8'5") M2.57 m(8'5")
铲斗 XD 4.4 m³(5.75 yd³) XD 4.4 m³(5.75 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 11.8 ft 3559 mm
扶手高度 13 ft 3982 mm
装运长度 42.6 ft 12978 mm
机尾回转半径 13.8 ft 4171 mm
配重间隙 4.1 ft 1494 mm
离地间隙 2.6 ft 782 mm
履带长度 19.3 ft 5873 mm
履带支重轮中心间距 15.5 ft 4705 mm
履带轨距 11.2 ft 3410 mm
运输宽度 11.1 ft 3400 mm
备注 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯
最大挖掘深度 23.9 ft 7240 mm
动臂 大斗量 7 m(23') 大斗量 7 m(23')
斗杆 M2.57 m(8'5") M2.57 m(8'5")
铲斗 XD 4.4 m³(5.75 yd³) XD 4.4 m³(5.75 yd³)
地面最大伸展距离 37.7 ft 11470 mm
最大挖方高度 36.1 ft 11000 mm
最大装载高度 23.1 ft 7050 mm
最小装载高度 11.4 ft 3470 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.2 ft 7080 mm
最大垂直壁挖掘深度 12.2 ft 3710 mm
铲斗挖掘力 - ISO 91090 ft·lbf 405 kN
斗杆挖掘力 - ISO 79110 ft·lbf 352 kN

374 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 加热型可调空气悬浮座椅(仅限豪华型驾驶室)

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52℃(126℉)高温环境冷却能力
  • -18°C(-0.4°F)冷起动能力
  • 液压可反转风扇
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油

液压系统

  • 吊臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 专用闭环回转回路
  • 重载提升模式
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油

底盘系统和结构

  • 加长型可变轨距底盘系统
  • 底盘上的牵引环
  • 标准配重

电气系统

  • 免维护 1400 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • 底盘灯

CAT 技术

  • Cat Product Link
  • 远程服务能力

维修和保养

  • 便于随时加装自动润滑系统
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S.O.S,Scheduled Oil Sampling)口

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 后视镜套件
  • 信号/警报喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关

374 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • Cat 单手柄

发动机

  • 冷起动缸体加热器

底盘系统和结构

  • 650mm(26")重负荷双抓地齿履带板

动臂和斗杆

  • 7.0 m(23')大斗量动臂
  • 2.57 m(8'5")大斗量斗杆
  • 3.0 m(9'10")大斗量斗杆

液压系统

  • 工具控制
  • 自动重载提升

电气系统

  • LED 动臂和驾驶室灯

安全与保护装置

  • 360° 视野
  • 后视摄像头

了解 374 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术