大型挖掘机 395

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
542 HP
404 kW
工作重量
207400 lb
94100 kg
最大挖掘深度
23.7 ft
7190 mm

概述

产量和耐用性更高,而维护工作量更少

395 新一代挖掘机可提高生产率和耐用性并减少维护量,让您的业务如虎添翼。

优点

高达 20% 生产率提升

凭借更高的动力和更大的铲斗,能够以更快的速度搬运更多物料。

高达 2 倍 结构耐用性提升

加固的动臂、斗杆以及上部和下部机架能够完美应对更为严苛的作业。

高达 20% 维护成本减幅

机油消耗更少、滤清器更优质且维护周期更长,为您节省金钱和时间。

产品技术规格适用产品 395

净功率 - ISO 9249 542 HP 404 kW
发动机型号 Cat C18 Cat C18
发动机功率 - ISO 14396 543 HP 405 kW
缸径 6 in 145 mm
冲程 7 in 183 mm
排量 1105 in³ 18.1 l
主系统 - 最大流量 - 机具 281 gal/min 1064 l/min
最大压力 - 设备 5366 psi 37000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4496 psi 31000 kPa
回转速度 6.3 r/min 6.3 r/min
最大回转扭矩 267333 ft·lbf 362 kN·m
工作重量 207400 lb 94100 kg
燃油箱容量 322 l 1220 gal (US)
冷却系统 19 gal (US) 71 l
发动机机油 18 gal (US) 67 l
回转驱动 6 gal (US) 24 l
终传动 - 每个 5 gal (US) 20 l
液压系统 - 包括油箱 196 gal (US) 740 l
液压油箱 98 gal (US) 372 l
动臂 大斗量 7.25 m(23'9") 大斗量 7.25 m(23'9")
斗杆 大斗量 2.92 m(9'7") 大斗量 2.92 m(9'7")
铲斗 SDV 6.5 m3(8.5 yd3) SDV 6.5 m3(8.5 yd3)
装运高度 – 驾驶室顶部 12 ft 3670 mm
扶手高度 12.4 ft 3750 mm
装运长度 45.1 ft 13980 mm
机尾回转半径 15.11 ft 4840 mm
配重间隙 5.5 ft 1640 mm
离地间隙 2.9 ft 830 mm
履带长度 6350 mm 20.1 ft
履带支重轮中心间距 16.1 ft 5120 mm
履带轨距 11.6 ft 3510 mm
运输宽度 12.1 ft 3690 mm
备注 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯
最大挖掘深度 23.7 ft 7190 mm
动臂 大斗量 7.25 m(23'9") 大斗量 7.25 m(23'9")
斗杆 大斗量 2.92 m(9'7") 大斗量 2.92 m(9'7")
铲斗 SDV 6.5 m3(8.5 yd3) SDV 6.5 m3(8.5 yd3)
地面最大伸展距离 40.3 ft 12260 mm
最大挖方高度 40.7 ft 12370 mm
最大装载高度 26.1 ft 7960 mm
最小装载高度 12 ft 3660 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.2 ft 7050 mm
最大垂直壁挖掘深度 15 ft 4580 mm
铲斗挖掘力 - ISO 111820 ft·lbf 497 kN
斗杆挖掘力 - ISO 88570 ft·lbf 394 kN

395 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 加热型可调空气悬浮座椅(仅限豪华型驾驶室)

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 作业海拔高度高达 4500 m(14760 ft)
  • 52°C(126°F)冷起动能力
  • -18°C(-0.4°F)冷起动能力
  • 液压可反转风扇
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油

液压系统

  • 吊臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 专用闭环回转回路
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油

底盘系统和结构

  • 底盘上的牵引环
  • 标准配重
  • 加长型可变轨距底盘系统

电气系统

  • 免维护 1400 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • 底盘灯

CAT 技术

  • Cat Product Link
  • 远程服务能力

维修和保养

  • 便于随时加装自动润滑系统
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S·O·S)采样口

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 后视镜套件
  • 信号/警报喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关

395 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • Cat 单手柄

发动机

  • 冷起动缸体加热器

底盘系统和结构

  • 650mm(26")重负荷双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")重负荷双抓地齿履带板

动臂和斗杆

  • 7.25 m(23'9")大斗量动臂
  • 2.92 m(9'7")大斗量斗杆

电气系统

  • LED 动臂和驾驶室灯

液压系统

  • 工具控制

维修和保养

  • QuickEvac 保养预留装置

安全与保护装置

  • 后视摄像头和右视摄像头
  • 360° 视野

了解 395 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术