大型挖掘机 350

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
412 HP
307 kW
工作重量
106000 lb
48100 kg
最大挖掘深度
23.1 ft
7260 mm

概述

内置技术可提高工作效率

Cat® 350 可靠、高效,且生产效率比我们的 45 吨级机型提高多达 15%。此款挖掘机通过配备改良的滤清器和延长维修间隔,可为您提供更长的正常运行时间以及行业领先的出众性能。

优点

高达 15% 生产率提升

更大的挖掘力和回转扭矩以及更大的铲斗,助您顺利完成工作。

高耐用性

通过配备久经考验的底盘系统、HD(Heavy Duty,重负荷)吊臂和斗杆以及 SD(Severe Duty,超重负荷)铲斗,提升正常运行时间。

降低拥有和运营成本

燃油效率提高了 5%、维修间隔延长且滤清器使用寿命更长,为您显著降低成本。

产品技术规格适用产品 350

净功率 - ISO 9249 412 HP 307 kW
发动机型号 C9.3 B C9.3 B
发动机功率 - ISO 14396 414 HP 309 kW
缸径 5 in 115 mm
冲程 6 in 149 mm
排量 568 in³ 9.3 l
主系统 - 最大流量 - 机具 206 gal/min 779 l/min
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3727 psi 25700 kPa
回转速度 8.44 r/min 8.44 r/min
最大回转扭矩 137743 ft·lbf 187 kN·m
工作重量 106000 lb 48100 kg
燃油箱容量 179.6 gal (US) 680 l
冷却系统 12.7 gal (US) 48 l
发动机机油 8.5 gal (US) 32 l
回转驱动 - 每个 2.8 gal (US) 11 l
终传动 - 每个 3.2 gal (US) 12 l
液压系统 - 包括油箱 145.3 gal (US) 550 l
液压油箱 57.3 gal (US) 217 l
动臂 大斗量 6.55 m(21'6") 大斗量 6.55 m(21'6")
斗杆 M3.0m(9'10") M3.0m(9'10")
铲斗 SD 3.2 m³(4.20 yd³) SD 3.2 m³(4.20 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.8 ft 3260 mm
扶手高度 11.2 ft 3400 mm
装运长度 38.2 ft 11630 mm
机尾回转半径 12.4 ft 3760 mm
配重间隙 4.5 ft 1340 mm
离地间隙 1.8 ft 520 mm
履带长度 17.9 ft 5400 mm
履带支重轮中心间距 14.4 ft 4360 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 3350 mm 11 ft
最大挖掘深度 23.1 ft 7260 mm
动臂 大斗量 6.55 m(21'6") 大斗量 6.55 m(21'6")
斗杆 M3.0m(9'10") M3.0m(9'10")
铲斗 SD 3.2 m³(4.20 yd³) SD 3.2 m³(4.20 yd³)
地面最大伸展距离 36.1 ft 11230 mm
最大挖方高度 33.9 ft 10280 mm
最大装载高度 22.3 ft 6770 mm
最小装载高度 8.7 ft 2610 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.4 ft 7110 mm
最大垂直壁挖掘深度 15 ft 4570 mm
铲斗挖掘力 - ISO 66610 lbf 296 kN
斗杆挖掘力 - ISO 47680 lbf 212 kN

350 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 LCD 触摸屏监视器
  • 机械调节式座椅

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 可在高达 3000 m(9840 ft)的海拔位置下工作
  • 52° C(126° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油

液压系统

  • 吊臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 反向回转减振阀
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油

底盘系统和结构

  • 底盘上的牵引环
  • 9 mt(19, 842 lb)配重

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 底盘灯、左侧吊臂灯、驾驶室灯

CAT 技术

  • Cat Product Link

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S.O.S,Scheduled Oil Sampling)口

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 自动关闭
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 后视镜套件
  • 信号/警报喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 后视摄像头

350 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • -32° C(-25° F)冷起动能力

液压系统

  • 组合式双向辅助回路
  • 带液压锤回油滤清器的组合式双向辅助回路

底盘系统和结构

  • 600mm(24")双抓地齿履带板
  • 600mm(24")重负荷双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")三抓地齿履带板

吊臂和斗杆

  • 6.9m(22'8")伸展动臂
  • 6.55 m(21'6")大斗量吊臂
  • 3.35m(11'0")伸展斗杆
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆
  • 3.0 m(9'10")大斗量斗杆
  • 2.5 m(8'2")大斗量斗杆
  • 6.9m(22'8")伸展动臂
  • 6.55 m(21'6")大斗量吊臂
  • 3.9 m(12'10")斗杆
  • 3.35 m(11'0")斗杆
  • 3.0 m(9'10")斗杆
  • 2.9 m(9'6")斗杆
  • 2.5 m(8'2")斗杆

电气系统

  • 超豪华型周围环境照明套件

CAT 技术

  • 具有高级 2D 系统的 Cat GRADE
  • 具有 3D 系统的 Cat GRADE

维修和保养

  • 带自动切断功能的电动加油泵
  • 带自动切断功能的电动加油泵

安全与保护装置

  • 360° 视野

了解 350 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


通过交互式虚拟产品展示,探索 350 的出色特性和优势。

开始体验 350
close