大型挖掘机 352

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
405 HP
302.2 kW
工作重量
110000 lb
49900 kg
最大挖掘深度
23.9 ft
7270 mm

概述

强劲动力实现世界一流的产量

Cat® 352 挖掘机的拥有和运营成本较低。这款挖掘机具有高液压动力和耐用性,适合通过加装大型工装来处理任何大型作业。维护周期较长且油耗较低,有助于在不影响发动机功率的情况下控制成本。

优点

产量提高

凭借高液压动力和大型工装可完成更多工作。

低运营成本

经久耐用的滤清器、更高的燃油效率和易于访问的维修保养点可帮助您控制成本。

高耐用性

此机器的液压装置性能可靠、发动机久经考验、采用重负荷动臂和斗杆,从而确保经久耐用。

产品技术规格适用产品 352

净功率 - ISO 9249 405 HP 302.2 kW
发动机型号 Cat C13 Cat C13
发动机功率 - ISO 14396 425 HP 317 kW
缸径 5 in 130 mm
冲程 6 in 157 mm
备注 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。1800 rpm 转速下的额定值。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。1800 rpm 转速下的额定值。
排量 763 in³ 12.5 l
主系统 – 最大流量 779 l/min(206 gal/min) 779 l/min(206 gal/min)
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3771 psi 26000 kPa
回转速度 8.3 r/min 8.3 r/min
最大回转扭矩 139000 ft·lbf 189 kN·m
工作重量 110000 lb 49900 kg
注(1) 大斗量动臂、HD M3.0UB(9'10")斗杆、SD 3.4 m³(4.45 yd³)铲斗和 600 mm(24")双抓地齿履带板。 大斗量动臂、HD M3.0UB(9'10")斗杆、SD 3.4 m³(4.45 yd³)铲斗和 600 mm(24")双抓地齿履带板。
燃油箱容量 188.9 gal (US) 715 l
冷却系统 13.7 gal (US) 52 l
发动机机油 10.6 gal (US) 40 l
回转驱动 2.8 gal (US) 10.5 l
终传动 - 每个 2.5 gal (US) 9.5 l
液压系统 - 包括油箱 145.3 gal (US) 550 l
液压油箱 57.3 gal (US) 217 l
DEF 箱 12.2 gal (US) 46 l
动臂 大斗量动臂 6.55 m(21'6") 大斗量动臂 6.55 m(21'6")
斗杆 大斗量斗杆 M3.0(9'10") 大斗量斗杆 M3.0(9'10")
铲斗 SD 3.21 m3(4.2 yd3) SD 3.21 m3(4.2 yd3)
装运高度 – 驾驶室顶部 13.3 ft 4040 mm
扶手高度 11.1 ft 3370 mm
装运长度 38 ft 11580 mm
机尾回转半径 12.3 ft 3760 mm
配重间隙 1280 mm 4.2 ft
离地间隙 1.6 ft 475 mm
履带长度 17.6 ft 5370 mm
履带支重轮中心间距 14.3 ft 4360 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 11.6 ft 3530 mm
最大挖掘深度 23.9 ft 7270 mm
动臂 大斗量动臂 6.55 m(21'6") 大斗量动臂 6.55 m(21'6")
斗杆 大斗量斗杆 M3.0(9'10") 大斗量斗杆 M3.0(9'10")
铲斗 SD 3.21 m3(4.2 yd3) SD 3.21 m3(4.2 yd3)
地面最大伸展距离 36.9 ft 11240 mm
最大挖方高度 33.8 ft 10290 mm
最大装载高度 22.2 ft 6780 mm
最小装载高度 8.6 ft 2610 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 22.3 ft 6790 mm
最大垂直壁挖掘深度 14.9 ft 4540 mm
铲斗挖掘力 - ISO 65900 lbf 293 kN
斗杆挖掘力 - ISO 47700 lbf 212 kN

352 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率触摸屏监视器
  • 加热型可调空气悬浮座椅(仅限豪华型驾驶室)
  • Product Link™

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(4 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 灯

发动机

  • 强力、智能和省油模式
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52° C(126° F)高温环境冷却
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用

液压系统

  • 吊臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶

安全与保护装置

  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 后视摄像头和右视摄像头(中国市场可选装右视摄像头)

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口

底盘系统和结构

  • 固定轨距(FG,fixed gauge)底盘系统
  • 底盘上的牵引环
  • 9.8 mt(21605 lb)配重

352 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.9m(22'8")伸展动臂
  • 6.55 m(21'6")大斗量动臂
  • 3.9 m(12'10")伸展斗杆
  • 3.35m(11'0")伸展斗杆
  • 3.0 m(9'10")大斗量斗杆
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆
  • 2.5 m(8'2")大斗量斗杆

驾驶室

  • Cat 单手柄

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • 液压可反转风扇
  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 自动重载提升模式
  • 组合式双向辅助回路
  • 中压辅助回路
  • 快速连接器回路

安全与保护装置

  • 360° 视野

维修和保养

  • 带自动切断功能的电动加油泵

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")双抓地齿、HD 双抓地齿、三抓地齿、HD 三抓地齿履带板

了解 352 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。