大型挖掘机 355

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
405 HP
302 kW
工作重量
116800 lb
53000 kg
最大挖掘深度
21.7 ft
6590 mm

概述

专为具有超重负荷的工作条件而打造

Cat ® 355 专为具有超重负荷的工作条件而打造。该设备兼具极为耐用的前部结构、重型配重以及强化的挡风玻璃防护措施,是使用尺寸达 210 mm(8")的大型液压锤的理想之选。
.

优点

提高了性能

使用更大的液压锤和铲斗完成更多工作。

低拥有和运营成本

凭借更少的保养和领先业界的燃油效率,节省金钱。

高耐用性

信心十足地开展艰巨的破土任务。

产品技术规格适用产品 355

净功率 - ISO 9249 405 HP 302 kW
发动机型号 C13 C13
发动机功率 - ISO 14396 406 HP 303 kW
缸径 5 in 130 mm
冲程 6 in 157 mm
排量 763 in³ 12.5 l
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3771 psi 26000 kPa
回转速度 8.3 r/min 8.3 r/min
最大回转扭矩 139000 ft·lbf 189 kN·m
工作重量 116800 lb 53000 kg
备注 大斗量动臂,M2.5 m(8'2")斗杆,SD 3.80 m³(4.97 yd³)铲斗,以及 600 mm(24")双抓地齿履带板 大斗量动臂,M2.5 m(8'2")斗杆,SD 3.80 m³(4.97 yd³)铲斗,以及 600 mm(24")双抓地齿履带板
燃油箱容量 188.9 gal (US) 715 l
冷却系统 13.7 gal (US) 52 l
发动机机油 10.6 gal (US) 40 l
回转驱动 - 每个 2.8 gal (US) 10.5 l
终传动 - 每个 2.5 gal (US) 9.5 l
液压系统 - 包括油箱 145.3 gal (US) 550 l
液压油箱 57.3 gal (US) 217 l
动臂 大斗量 6.55 m(21'6") 大斗量 6.55 m(21'6")
斗杆 M2.5 m(8'2") M2.5 m(8'2")
铲斗 SD 3.80 m³(4.97 yd³) SD 3.80 m³(4.97 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 11.1 ft 3380 mm
扶手高度 11.7 ft 3530 mm
装运长度 38.2 ft 11630 mm
机尾回转半径 12.4 ft 3760 mm
配重间隙 4.8 ft 1435 mm
离地间隙 2.4 ft 710 mm
履带长度 17.7 ft 5350 mm
履带支重轮中心间距 14.3 ft 4340 mm
履带轨距 9.6 ft 2890 mm
运输宽度 3180 mm 10.5 ft
最大挖掘深度 21.7 ft 6590 mm
动臂 大斗量 6.55 m(21'6") 大斗量 6.55 m(21'6")
斗杆 M2.5 m(8'2") M2.5 m(8'2")
铲斗 SD 3.80 m³(4.97 yd³) SD 3.80 m³(4.97 yd³)
地面最大伸展距离 35.2 ft 10710 mm
最大挖方高度 33.8 ft 10260 mm
最大装载高度 22.3 ft 6770 mm
最小装载高度 10.1 ft 3290 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 20.2 ft 6140 mm
最大垂直壁挖掘深度 12.11 ft 3930 mm
铲斗挖掘力 - ISO 66600 lbf 296 kN
斗杆挖掘力 - ISO 54100 lbf 241 kN

355 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 无需钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 空气悬浮式基本型座椅
  • 51 mm(2")座椅安全带
  • 蓝牙无线电,配有 USB/辅助端口
  • 24V 直流电插座
  • 饮料杯架
  • 可打开的两片式前车窗
  • 后窗紧急出口
  • 带冲洗器的径向雨刮器
  • 可开启的钢舱口
  • LED 顶灯
  • 滚轮前遮阳帘
  • 可清洗地板垫

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(4 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 作业海拔高度高达 4500 m(14760 ft)
  • 52° C(126° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用

液压系统

  • 吊臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶

安全与保护装置

  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 后视摄像头

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S.O.S,Scheduled Oil Sampling)口

底盘系统和结构

  • 9.8 mt(21605 lb)配重

355 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • ROPS
  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 滚轮后遮阳帘

动臂和斗杆

  • 6.55 m(21'6")大斗量动臂
  • 6.9m(22'8")伸展动臂
  • 2.5 m(8'2")大斗量斗杆
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆
  • 3.0 m(9'10")大斗量斗杆

电气系统

  • 进气加热器

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • 液压可反转风扇
  • -32° C(-25° F)冷起动能力

液压系统

  • 单向单泵辅助回路
  • 组合式双向双泵辅助回路

底盘系统和结构

  • 固定轨距底盘系统
  • 可变轨距宽底盘系统
  • 600mm(24")双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")三抓地齿履带板

了解 355 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。