借助全面的 Cat® 解决方案,轻松应对各种作业。Cat 工装不仅仅是配件,更是决定您的机器能执行哪些作业的关键工具。将 Cat 挖掘机与 Cat 工装搭配使用,为您打造一套高性能、持久耐用且高效率的完全集成式系统。无论您是清整土地、破碎混凝土还是压实土壤,合适的工装都能让您的挖掘机化身为一台灵活多用、性能强大的设备,轻松应对任何作业挑战。根据您的项目或应用需求,使用以下挖掘机工装可为您带来多重优势:
- 铲斗:安装在挖掘机上,能够胜任各种任务,从挖掘和平整到清理和搬运杂物,无所不包。Caterpillar® 提供一般负荷型、重负荷型、极重负荷型和超重负荷型铲斗,并采用专门设计,用于完成沟渠清理、岩石处理和修整作业等工作。铲斗采用加固铲刃和耐磨材料,确保在严苛工况下依然长期保持出色性能。
- 连接器(HEX):用于挖掘机的 Cat® 连接器可实现快速、安全的工装更换,无需离开驾驶室。从销抓取器到液压快速连接装置,各类连接器可实现多台机器共享通用工装库存,帮助减少停机时间,提升作业现场效率,并增强设备多功能性。
- 液压锤:冲击频率高达每分钟 1000 次,可破碎混凝土、岩石和钢材。它们专为高产量拆除、采石和建筑作业而设计,提供强大的冲击能量和一致的性能。凭借耐用性及低保养量设计,液压锤已成为严苛破碎应用中不可或缺的工装。
- 多功能处理机:一款多功能拆除工具,配备可互换夹钳,可处理混凝土、钢材及钢筋。多功能处理机将切割、挤压和粉碎功能集成在一件工装上。其模块化设计可满足各类作业现场的需求,从而最大限度提高效率。
- 废料剪和拆除剪:旋转剪可对金属结构、管道、钢筋及废料进行精密切割,非常适合拆除和回收作业。它们的夹钳力量强大,循环时间短,确保了整洁切割和高生产率。其耐用性出色,非常适合重负荷钢材加工作业。
- 粉碎机:专为拆除和回收过程中粉碎混凝土及分离钢筋而设计。粉碎机的压碎力强大,循环时间短,能高效地将物料减小至便于处理的尺寸。主型号具备 360° 双向旋转功能,可完成结构体拆解作业;辅助型号采用固定夹钳设计,专用于拆除后的碎屑处理。
- 桔皮式抓斗:桔皮式抓斗专为废料和散装物料处理设计,在处理金属、岩石和废料等不规则重型负载时表现卓越。其液压叉齿提供卓越的抓握力和穿透力。高容量设计与连续旋转功能非常适合废料场和转运站。Caterpillar® 提供多种抓斗,配备不同外壳设计和叉齿选项,适用于多种应用场景。
- 蛤壳式抓斗:适用于散装物料搬运、疏浚作业以及松散或半压实物料(如沙子、砾石和碎屑)的挖掘。它们的双向开口颚可进行精确的装卸作业。其容量大,操作可控,因此非常适合港口、回收利用及大型土木工程项目。
Cat® 工装经过精心的工程设计,可充分提升挖掘机的生产率,帮助您更高效、更放心地完成更多作业。选择合适的工装需要考虑的不只是兼容性,更要考虑如何在充分发挥机器潜能的同时,避免设备损坏或安全风险。请与您的 Cat 代理商联系,根据您的特定机型和应用需求,查找理想的工装。
不是所有地区均提供所有工装。详情请咨询当地 Cat 代理商。
Cat® 395 加长伸展型(LRE,加长伸展型)液压挖掘机专为需要加长伸展距离、精准物料放置和可靠性能的应用精心设计。395 加长伸展型挖掘机专为疏浚、运河维护、河道工程、坡面修整及大型基础设施项目设计,助力承包商从容应对具有挑战性的工作。
- 395 LRE 可提供卓越的性能,而且采用了简单易用的技术,包括 Cat Grade Control 和 Cat Payload。
- 可选两种专为加长伸展距离设计的前端配置 – 配备 12.5 m(41'0")动臂 + 9.5 m(31'2")斗杆时,伸展距离达 21.5 米;配备 15.5 m(50'10")动臂 + 11.8 m(38'9")斗杆时,伸展距离达 28 米 – 两种配置均旨在满足严苛疏浚作业需求,最大限度提高伸展距离、挖掘深度与稳定性能。
- 395 LRE 最大可伸展至 28 米(91'10"),挖掘深度达 21700 mm(71'2")。
- 加长型底盘系统和 15.4 mt(34060 lb)或 21.6 mt(47600 lb)配重,可提供稳定的长距离挖掘平台。
- 此机型在要求严苛的长距离疏浚、沟渠清理、沉淀池清理、航道和运河保养方面表现出色。