概述
可靠、舒适。高生产率。
Cat® 345 是一款能够胜任多种任务的强劲机器,兼具可靠的生产力、以操作员为中心的功能以及较低的拥有和运营成本。此挖掘机配备了可靠的 Cat C9.3B 258kW 发动机,并提供两种功率模式,以帮助管理诸如卡车装载和挖渠等特定应用的燃油消耗。此机型还兼容多种 Cat 工装,是注重操作一致性和性能的作业的理想之选。
主要技术规格
Cat® 345 是一款能够胜任多种任务的强劲机器,兼具可靠的生产力、以操作员为中心的功能以及较低的拥有和运营成本。此挖掘机配备了可靠的 Cat C9.3B 258kW 发动机,并提供两种功率模式,以帮助管理诸如卡车装载和挖渠等特定应用的燃油消耗。此机型还兼容多种 Cat 工装,是注重操作一致性和性能的作业的理想之选。
智能模式可自动调整功率,在回转等任务时降低功率,而在挖掘等任务时提升功率,从而帮助操作员实现最高的燃油效率。
挖掘机通常在崎岖且充满挑战的作业现场工作。345 的驾驶室配备了多种安全和便利功能,可帮助操作员缓解疲劳,减轻工作压力,并可以隔离作业现场的噪音和极端温度。
Cat® 新一代挖掘机采用通用零件,拥有延长的同步维修间隔、卓越的客户服务和出色的产品支持。
显示第 1-6 项/共 9 项
| 净功率 - ISO 9249 | 346 hp 258 kW |
| 发动机型号 | Cat C9.3 Cat C9.3 |
| 发动机功率 - ISO 14396 | 347 hp 259 kW |
| 缸径 | 5 in 115 mm |
| 冲程 | 6 in 149 mm |
| 排量 | 568 in³ 9.3 l |
| 工作重量 | 93000 lb 42200 kg |
| 最大挖掘深度 | 23.6 ft 7200 mm |
| 动臂 | 伸展距离 6.9m(22.8"") 伸展距离 6.9m(22.8"") |
| 斗杆 | R2.9TB(9'6"") R2.9TB(9'6"") |
| 铲斗 | 重负荷型 2.41 m³(3.15 yd³) 重负荷型 2.41 m³(3.15 yd³) |
| 地面最大伸展距离 | 37 ft 11290 mm |
| 最大挖方高度 | 34.6 ft 10540 mm |
| 最大装载高度 | 23.7 ft 7210 mm |
| 最小装载高度 | 10.3 ft 3130 mm |
| 2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 23 ft 7040 mm |
| 最大垂直壁挖掘深度 | 17.7 ft 5390 mm |
| 铲斗挖掘力 - ISO | 52860 lbf 235 kN |
| 斗杆挖掘力 - ISO | 40530 lbf 198 kN |
| 主系统 – 最大流量 | 630 l/min(166 gal/min) 630 l/min(166 gal/min) |
| 最大压力 - 设备 | 5076 psi 35000 kPa |
| 最大压力 - 行驶 | 5076 psi 35000 kPa |
| 最大压力 - 回转 | 4061 psi 28000 kPa |
| 回转速度 | 8.27 r/min 8.27 r/min |
| 最大回转扭矩 | 114543 ft·lbf 155 kN·m |
| 燃油箱容量 | 158.5 gal(美制) 600 l |
| 冷却系统 | 10.5 gal(美制) 40 l |
| 发动机机油 | 8.5 gal(美制) 32 l |
| 回转驱动 | 3.6 gal(美制) 13.5 l |
| 终传动 - 每个 | 2.1 gal(美制) 8 l |
| 液压系统 - 包括油箱 | 111.7 gal(美制) 423 l |
| 液压油箱 | 49.1 gal(美制) 186 l |
| 动臂 | 伸展距离 6.9m(22.8"") 伸展距离 6.9m(22.8"") |
| 斗杆 | R2.9TB(9'6"") R2.9TB(9'6"") |
| 铲斗 | 重负荷型 2.41 m³(3.15 yd³) 重负荷型 2.41 m³(3.15 yd³) |
| 装运高度 – 驾驶室顶部 | 10.6 ft 3230 mm |
| 扶手高度 | 11.1 ft 3370 mm |
| 装运长度 | 38.1 ft 11620 mm |
| 机尾回转半径 | 11.6 ft 3530 mm |
| 配重间隙 | 4.3 ft 1300 mm |
| 离地间隙 | 1.7 ft 520 mm |
| 履带长度 | 16.5 ft 5030 mm |
| 履带支重轮中心间距 | 13.3 ft 4040 mm |
| 履带轨距 | 9 ft 2740 mm |
| 运输宽度 | 11 ft 3340 mm |