345B L Series II UHD

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情

概述

Heavy-duty and purpose built for your demolition job.

发动机

单位:
发动机型号 Cat® 3176C ATAAC Cat® 3176C ATAAC Less
飞轮净功率 321.0 HP 239.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 321.0 HP 239.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 321.0 HP 239.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 321.0 HP 239.0 kW Less
缸径 4.92 in 125.0 mm Less
冲程 5.51 in 140.0 mm Less
排量 630.0 in³ 10.3 l Less

重量

工作重量 111180.0 lb 50420.0 kg Less
工作重量 – 加长型底盘系统 111180.0 lb 50420.0 kg Less
工作重量 – 标准底盘系统 111180.0 lb 50420.0 kg Less

工作技术规格

地面最大伸出距离 83.99 ft 25.6 m Less
最大挖掘深度 21.36 ft 6.51 m Less

履带

Number of Track Rollers (each side) – Standard Undercarriage 9 9 Less
每侧托链轮数量 2 2 Less

回转机构

回转速度 8.6 轉/分鐘 8.6 轉/分鐘 Less
回转扭矩 110260.0 lb/ft 149.0 kN·m Less

驱动

最高行驶速度 2.73 mile/h 4.4 km/h Less
加长型底盘系统最大牵引力 74380.0 lb 331.0 kN Less

液压系统

主系统 - 最大流量(总计) 95.1 gal/min 360.0 l/min Less
最大正常设备压力 4980.0 psi 34340.0 kPa Less
最大行驶压力 4980.0 psi 34340.0 kPa Less
最大回转压力 4130.0 psi 28440.0 kPa Less
先导系统 – 最大流量 10.8 gal/min 41.0 l/min Less
先导系统 – 最大压力 675.0 psi 4655.0 kPa Less
动臂油缸 - 缸径 6.7 in 170.0 mm Less
动臂油缸 – 冲程 61.0 in 1550.0 mm Less
斗杆油缸 - 缸径 7.5 in 190.0 mm Less
斗杆油缸 - 冲程 69.2 in 1758.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 190.0 美制加仑 720.0 l Less
冷却系统 12.0 美制加仑 45.0 l Less
发动机机油 7.9 美制加仑 30.0 l Less
回转驱动(每侧) 2.9 美制加仑 11.0 l Less
终传动(每侧) 4.0 美制加仑 15.0 l Less
液压系统(包括油箱) 137.0 美制加仑 520.0 l Less
液压油箱 55.0 美制加仑 210.0 l Less

噪声性能

性能 ANSI/SAE J1166 ANSI/SAE J1166 Less

标准

制动器 SAE J1026, ISO10265 SAE J1026, ISO10265 Less
驾驶室/防落物保护系统 SAE J1356, ISO 10262 SAE J1356, ISO 10262 Less

Booms, Sticks and Working Tools

底盘系统

操作台

345B L Series II UHD 标配设备

铲斗连杆
  • C family

Engine:
  • Caterpillar 3176 ATAAC diesel engine with 24-volt electric starting and air intake heater

High visibility cab
  • Air conditioner with automatic climate control
  • Ash tray with cigar lighter
  • 衣帽钩
  • 饮料架
  • 地板垫
  • 加热器和除霜器
  • 喇叭
  • Instrument panel with gauges
  • Gauges and indicator lights for fuel level, coolant temperature and hydraulic oil temperature
  • 内部灯
  • 资料存放处
  • Lowering control devices
  • Low fuel indicator light
  • Joysticks, adjustable pilot-operated
  • Prewired radio mounting
  • 正压过滤通风
  • 可回缩安全带
  • Seat, suspension, fully adjustable
  • Stationary skylight
  • 适于放饭盒冷却器的储物箱
  • Travel control pedals
  • Two-speed auto shift travel
  • 挡风玻璃雨刷器和冲洗器

工作灯
  • Frame mounted, one
  • 动臂,两侧
  • Cab mounted, two

底盘系统
  • 液压履带调节器
  • Track-type sealed undercarriage
  • 600 mm (24") triple-grouser shoes

345B L Series II UHD 选装设备

Track:
  • 600 (24") mm heavy duty double-grouser shoes

底盘系统
  • Hydraulic wide gauge