发动机
净功率 - ISO 9249 | 405 HP 302 kW |
发动机型号 | C13 C13 |
发动机功率 - ISO 14396 | 406 HP 303 kW |
缸径 | 5 in 130 mm |
冲程 | 6 in 157 mm |
发动机转速 - 运行 | 1650 r/min 1650 r/min |
排量 | 763 in³ 12.5 l |
发动机转速 - 行驶 | 1800 r/min 1800 r/min |
凭借先进的发动机和电液压控制系统,可以完成更多工作。
维护周期更长,可提高正常运行时间并降低成本。
Cat 349 采用带有 2D 系统的 Cat GRADE、带辅助功能的 GRADE、PAYLOAD、提升辅助装置和电子栅栏等标准技术,可提供业界最高水平的性能。
349 为您提供卓越的性能和简单易用的技术,可提高操作员效率,从而提高您的生产率并降低运营成本。
凭借先进的发动机和电液压控制系统,可以完成更多工作。
维护周期更长,可提高正常运行时间并降低成本。
Cat 349 采用带有 2D 系统的 Cat GRADE、带辅助功能的 GRADE、PAYLOAD、提升辅助装置和电子栅栏等标准技术,可提供业界最高水平的性能。
净功率 - ISO 9249 | 405 HP 302 kW |
发动机型号 | C13 C13 |
发动机功率 - ISO 14396 | 406 HP 303 kW |
缸径 | 5 in 130 mm |
冲程 | 6 in 157 mm |
发动机转速 - 运行 | 1650 r/min 1650 r/min |
排量 | 763 in³ 12.5 l |
发动机转速 - 行驶 | 1800 r/min 1800 r/min |
主系统 – 最大流量 | 779 l/min(206 gal/min) 779 l/min(206 gal/min) |
最大压力 - 设备 | 5076 psi 35000 kPa |
最大压力 - 设备 - 提升模式 | 5511 psi 38000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 5076 psi 35000 kPa |
最大压力 - 回转 | 3771 psi 26000 kPa |
回转速度 | 8.44 r/min 8.44 r/min |
最大回转扭矩 | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
工作重量 | 104700 lb 47500 kg |
注 | 加长型底盘系统、伸展动臂、R3.35DB(10'6")斗杆、SD 2.41 m3(3.15 yd3)铲斗、600 mm(28")双抓地齿履带板和 9 mt(19842 lb)配重。 加长型底盘系统、伸展动臂、R3.35DB(10'6")斗杆、SD 2.41 m3(3.15 yd3)铲斗、600 mm(28")双抓地齿履带板和 9 mt(19842 lb)配重。 |
铲斗挖掘力 - SAE | 51480 lbf 229 kN |
最大挖掘深度 | 25.3 ft 7700 mm |
动臂 | 伸展距离 6.9m(22'8") 伸展距离 6.9m(22'8") |
斗杆 | R3.35m(11'0") R3.35m(11'0") |
铲斗 | SD 2.41 m³(3.15 yd³) SD 2.41 m³(3.15 yd³) |
地面最大伸展距离 | 38.6 ft 11770 mm |
最大挖方高度 | 35.2 ft 10730 mm |
最大装载高度 | 24.2 ft 7390 mm |
最小装载高度 | 8.9 ft 2710 mm |
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 22.8 ft 6950 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 17.8 ft 5440 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 60850 lbf 271 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 47680 lbf 212 kN |
斗杆挖掘力 - SAE | 43480 lbf 193 kN |
燃油箱容量 | 188.9 gal(US) 715 l |
冷却系统 | 13.7 gal(US) 52 l |
发动机机油 | 10.6 gal(US) 40 l |
回转驱动 - 每个 | 2.8 gal(US) 10.5 l |
终传动 - 每个 | 4 gal(US) 15 l |
液压系统 - 包括油箱 | 145.3 gal(US) 550 l |
液压油箱 | 57.3 gal(US) 217 l |
动臂 | 伸展距离 6.9m(22'8") 伸展距离 6.9m(22'8") |
斗杆 | R3.35m(11'0") R3.35m(11'0") |
铲斗 | SD 2.41 m³(3.15 yd³) SD 2.41 m³(3.15 yd³) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 10.6 ft 3230 mm |
扶手高度 | 11.1 ft 3370 mm |
装运长度 | 39.1 ft 11920 mm |
机尾回转半径 | 12.3 ft 3760 mm |
配重间隙 | 4.2 ft 1280 mm |
离地间隙 | 1.6 ft 475 mm |
履带长度 | 17.6 ft 5370 mm |
履带支重轮中心间距 | 14.3 ft 4360 mm |
履带轨距 | 9 ft 2740 mm |
运输宽度 | 3340 mm 11 ft |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。
Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。
带有 2D 系统的 Cat Grade 可帮助挖掘机操作员在各种作业应用中将工作效率提高多达 35%。带有 2D 系统的 Grade 为精确的垂直和水平控制提供实时制导,有助于确保挖方和填方符合精确的技术规格,防止挖方过度或挖方不足。
带有 3D 系统的 Grade 增加了 GNSS 技术和 RTK 定位制导功能,在大型基础设施和商业项目中常见的复杂设计中,简化了平整作业流程。
通过系统提供的实时铲斗齿尖和高程制导,带有高级 2D 系统的 Cat Grade 使得挖掘机操作员能够输入和编辑简单的二维设计并对其进行平整作业。
适用于挖掘机的 Cat 坡度辅助装置可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。坡度辅助装置使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来启用单操纵杆挖掘功能。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。