大型挖掘机 336

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
311 HP
232 kW
工作重量
79100 lb
35900 kg
最大挖掘深度
24.7 ft
7520 mm

概述

卓越的性能和技术,可胜任任意作业应用

Cat® 336 采用标准集成 Cat 技术,可提高您的作业效率。这款挖掘机配备全新的驾驶室选件,注重操作员舒适性,着眼于节省燃油及减少维护,可确保您将更多时间用于为您的业务创造利润。

优点

高达 45% 操作效率提升

Cat 336 采用带有 2D 系统的 Cat GRADE、带辅助功能的 GRADE、PAYLOAD、提升辅助装置和电子栅栏等标准技术,可提供业界一流的性能。

高达 15% 燃油效率提升

凭借先进的发动机和电液压控制系统,可以完成更多工作。

高达 20% 维护成本降低

维护周期更长,可提高正常运行时间并降低成本。

产品技术规格适用产品 336

净功率 - ISO 9249 311 HP 232 kW
发动机型号 Cat C9.3B Cat C9.3B
发动机功率 - ISO 14396 314 HP 234 kW
缸径 5 in 115 mm
冲程 6 in 149 mm
排量 568 in³ 9.3 l
发动机转速 - 行驶 1800 r/min 1800 r/min
发动机转速 - 运行 1550 r/min 1550 r/min
主系统 – 最大流量 558 l/min(147 gal/min) 558 l/min(147 gal/min)
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4264 psi 29400 kPa
回转速度 8.75 r/min 8.75 r/min
最大回转扭矩 106228 ft·lbf 144 kN·m
工作重量 79100 lb 35900 kg
备注 加长型底盘系统、伸展动臂、R3.2DB(10'6")斗杆、GDX 1.50 m3(1.96 yd3)铲斗、700 mm(28")三抓地齿履带板和 6.8 mt(14991 lb)配重。 加长型底盘系统、伸展动臂、R3.2DB(10'6")斗杆、GDX 1.50 m3(1.96 yd3)铲斗、700 mm(28")三抓地齿履带板和 6.8 mt(14991 lb)配重。
燃油箱容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系统 10.5 gal(US) 40 l
发动机机油 8.5 gal(US) 32 l
回转驱动 - 每个 4.8 gal(US) 18 l
终传动 - 每个 2.1 gal(US) 8 l
液压系统 - 包括油箱 98.5 gal(US) 373 l
液压油箱 40.4 gal(US) 153 l
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³) 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.4 ft 3170 mm
扶手高度 10.4 ft 3160 mm
装运长度 36.6 ft 11170 mm
机尾回转半径 11.6 ft 3530 mm
配重间隙 4.1 ft 1250 mm
离地间隙 1.7 ft 510 mm
履带长度 16.6 ft 5030 mm
履带支重轮中心间距 13.3 ft 4040 mm
履带轨距 8.5 ft 2590 mm
运输宽度 10.5 ft 3190 mm
最大挖掘深度 24.7 ft 7520 mm
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³) 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³)
地面最大伸展距离 36.3 ft 11050 mm
最大挖方高度 33.8 ft 10300 mm
最大装载高度 23.2 ft 7080 mm
最小装载高度 8.5 ft 2580 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 24 ft 7360 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.6 ft 5660 mm
铲斗挖掘力 - ISO 47460 lbf 211 kN
斗杆挖掘力 - ISO 37430 lbf 167 kN
铲斗挖掘力 - SAE 41450 lbf 184 kN
斗杆挖掘力 - SAE 36190 lbf 161 kN

336 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • ROPS,抑噪装置
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 机械调节式座椅悬挂装置
  • 加热型可调空气悬浮座椅(仅限豪华型驾驶室)

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 3300 m(10830 ft)
  • 52° C(126° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油

液压系统

  • 吊臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 反向回转减振阀
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油

底盘系统和结构

  • 加长型底盘系统
  • 底盘上的牵引环

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 底盘灯、左侧和右侧吊臂灯、驾驶室灯

CAT 技术

  • Cat Product Link
  • 带有 2D 系统的 Cat GRADE
  • 带辅助功能的 Cat GRADE
  • Cat PAYLOAD
  • 电子栅栏
  • 提升辅助装置
  • 自动挖掘增强功能
  • 远程服务能力

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S.O.S,Scheduled Oil Sampling)口
  • QuickEvac™ 保养预留装置

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手(符合 ISO 2867:2011 标准)
  • 标准视野后视镜套件
  • 信号/警告喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头和右侧后视镜

336 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • 液压可反转风扇
  • -32° C(-25° F)冷起动能力

液压系统

  • 重载提升模式
  • 精细回转
  • 单个单向辅助回路
  • 组合式双向辅助回路
  • 带液压锤回油滤清器的组合式双向辅助回路
  • 中压辅助回路
  • 快速连接器回路

底盘系统和结构

  • 6.8 mt(14,991 lb)配重
  • 7.56 mt(16,667 lb)配重
  • 600mm(24")三抓地齿履带板
  • 600 mm(24")重负荷三抓地齿履带板
  • 600mm(24")双抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板
  • 800mm(31")三抓地齿履带板

吊臂和斗杆

  • 6.18m(20'3")大斗量吊臂
  • 6.5 m(21'4")重负荷伸展动臂
  • 2.55m(8'4")斗杆
  • 2.8m(9'2")斗杆
  • 3.2m(10'6")斗杆

电气系统

  • 超豪华型周围环境照明套件

CAT 技术

  • 具有高级 2D 系统的 Cat GRADE
  • 具有 3D 系统的 Cat GRADE

安全与保护装置

  • 360° 视野

了解 336 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


通过交互式虚拟产品展示,探索 336 的出色特性和优势。

开始体验 336
close

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于挖掘机、带辅助功能的 Cat GRADE

    适用于挖掘机、带辅助功能的 Cat Grade 可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。带辅助功能的 Grade 使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来激活单操纵杆挖掘功能。

  • 适用于挖掘机的 Cat 提升辅助装置

    Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

适用于挖掘机、带辅助功能的 Cat Grade 可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。带辅助功能的 Grade 使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来激活单操纵杆挖掘功能。

探索技术

Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat 2D 电子栅栏

    Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

探索技术
  • 适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat Grade

    适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat Grade 是一种指示系统,可帮助操作员更快地达到既定坡度。选择您所需的目标深度和目标坡度,然后观察带有 2D 系统的 Grade 使用车载处理器和传感器提供有关与坡度之间的距离的实时制导。

  • 适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat Grade

    适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat Grade 可帮助您在整个作业现场中使用多台机器对复杂的设计执行平整。带有 3D 系统的 Grade 可与 GPS 和 GLONASS 系统配合使用,方便您了解机器的确切位置,并确保您按照设计方案进行挖掘。

  • 适用于挖掘机、带有高级 2D 系统的 Cat GRADE

    使用适用于挖掘机、带有高级 2D 系统的 Cat Grade,您可以创建和实施基本现场设计。带有高级 2D 系统的 Cat Grade 使用车载处理器和传感器提供实时的铲斗齿尖高程制导。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat Grade 是一种指示系统,可帮助操作员更快地达到既定坡度。选择您所需的目标深度和目标坡度,然后观察带有 2D 系统的 Grade 使用车载处理器和传感器提供有关与坡度之间的距离的实时制导。

探索技术

适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat Grade 可帮助您在整个作业现场中使用多台机器对复杂的设计执行平整。带有 3D 系统的 Grade 可与 GPS 和 GLONASS 系统配合使用,方便您了解机器的确切位置,并确保您按照设计方案进行挖掘。

探索技术

使用适用于挖掘机、带有高级 2D 系统的 Cat Grade,您可以创建和实施基本现场设计。带有高级 2D 系统的 Cat Grade 使用车载处理器和传感器提供实时的铲斗齿尖高程制导。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat PAYLOAD

    适用于挖掘机的 Cat Payload 是一种车载称量系统,可在行驶中对铲斗中的物料进行称重,从而提高装载效率和作业现场的生产率。Cat Payload 使用油缸压力数据和机器传感器,可在您工作时连续计算物料重量。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

适用于挖掘机的 Cat Payload 是一种车载称量系统,可在行驶中对铲斗中的物料进行称重,从而提高装载效率和作业现场的生产率。Cat Payload 使用油缸压力数据和机器传感器,可在您工作时连续计算物料重量。

探索技术