大型挖掘机 345 GC 耐用、成本低、性能卓越,适用于日常标准工作

性能概览

油耗更少,效率更高
性能出色
舒适工作
操作简单
降低维修和维护成本
内置安全特性

产品技术规格适用产品 345 GC

发动机

液压系统

回转机械装置

重量

维修保养加注容量

尺寸

工作范围和挖掘力

空调系统

345 GC 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • ROPS,标准抑噪装置
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 机械调节式座椅

发动机

  • 两种可选模式:动力和智能
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 3300 m(10830 ft)
  • 52° C(126° F)高温环境冷却能力 
  • -18°C(-0 °F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油

液压系统

  • 吊臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 反向回转减振阀
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油
  • 加长型底盘系统

底盘系统和结构

  • 底架上的牵引环(符合 ISO 15818 标准)
  • 9 mt(19, 842 lb)配重

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 底盘灯、右侧和左侧吊臂灯、驾驶室灯

CAT 技术

  • Cat Product Link
  • 液压锤自动停止

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S.O.S,Scheduled Oil Sampling)取样口

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手(符合 ISO 2867 标准)
  • 信号/警告喇叭
  • 标准视野后视镜套件
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头和右侧后视镜

345 GC 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • -32° C(-25° F)冷起动能力

液压系统

  • 精细回转
  • 组合式双向辅助回路
  • 带液压锤回油滤清器的组合式双向辅助回路

底盘系统和结构

  • 600mm(24")双抓地齿履带板
  • 600 mm(24")重负荷三抓地齿履带板
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板

吊臂和斗杆

  • 6.55 m(21'6")大斗量吊臂
  • 6.9m(22'8")伸展动臂
  • 2.55 m(8'4")大斗量斗杆
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆
  • 2.9m(9'6")重负荷伸展斗杆
  • 3.0 m(9'10")大斗量斗杆
  • 3.35m(11')伸展斗杆
  • 3.35m(11')重负荷伸展斗杆

维修和保养

  • 带自动切断功能的电动加油泵

了解 345 GC 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat PL161 工装定位器

    Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

查看当前优惠(按对象)  345 GC

查看更多优惠