挖掘机 349 内置技术让工作更加高效

产品技术规格适用产品 349

发动机

液压系统

回转机械装置

重量

维修再加注容量

尺寸

工作范围和挖掘力

349 标配设备

驾驶室

  • ROPS 结构,具有隔音功能
  • 高清 LCD 触摸屏监视器
  • 加热型空气可调悬浮座椅(仅限豪华款驾驶室)
  • 自动冷暖可调悬浮座椅(仅限旗舰款驾驶室)

发动机

  • 三种可选的功率模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制功能
  • 作业海拔高度高达 4500 m(14760')
  • 52℃(126℉)高温环境冷却能力
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油
  • 加长型底盘系统

底盘系统和结构

  • 底盘上的牵引环

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯

CAT 技术

  • Cat Product Link
  • 带有 2D 系统的 Cat GRADE
  • 具有 Assist 系统的 Cat GRADE
  • Cat PAYLOAD
  • 电子栅栏
  • 提升辅助装置
  • 远程服务能力

维修和保养

  • 发动机机油和燃油滤清器集中放置
  • 定期油液取样(S.O.S)口

安全装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/储物箱
  • 可锁定的门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式燃油排放室
  • 采用防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 后视摄像头

349 选装设备

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 组合式双向辅助回路
  • 中压辅助回路
  • 快速连接器回路

底盘系统和结构

  • 600mm(24")三抓地齿履带板
  • 600 mm(24")重负荷双抓地齿履带板
  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")三抓地齿履带板

动臂和斗杆

  • 6.9 m(22'8")伸展动臂
  • 6.55 m(21'6")大斗量动臂
  • 3.9 m(12'10")斗杆
  • 3.35 m(11'0")斗杆
  • 3.0 m(9'10")斗杆
  • 2.9 m(9'6")斗杆
  • 2.5 m(8'2")斗杆

CAT 技术

  • 具有高级 2D 系统的 Cat GRADE
  • 具有 3D 系统的 Cat GRADE

维修和保养

  • 带自动切断功能的电动加油泵

安全装置

  • 360°视野

了解 349 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


通过交互式虚拟产品展示,探索 349 的出色特性和优势。

开始体验 349

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat 2D 电子栅栏(适用于挖掘机)

    Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。

  • 适用于挖掘机的 Cat 提升辅助装置

    Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。

Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

  • 带辅助功能的 Cat Grade (适用于挖掘机)

    带辅助功能的 Cat Grade (适用于挖掘机)可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。带辅助功能的 Grade 使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来激活单操纵杆挖掘功能。

  • 带有 2D 系统的 Cat Grade (适用于挖掘机)

    带有 2D 系统的 Cat Grade (适用于挖掘机)是一种指示系统,可帮助操作员更快地达到既定坡度。选择您所需的目标深度和目标坡度,然后观察带有 2D 系统的 Grade 使用车载处理器和传感器提供有关与坡度之间的距离的实时制导。

  • 带有 3D 系统的 Cat Grade (适用于挖掘机)

    带有 3D 系统的 Cat Grade (适用于挖掘机)可帮助您在整个作业现场中使用多台机器对复杂的设计执行平整。带有 3D 系统的 Grade 可与 GPS 和 GLONASS 系统配合使用,方便您了解机器的确切位置,并确保您按照设计方案进行挖掘。

  • 带有高级 2D 系统的 Cat Grade (适用于挖掘机)

    使用带有高级 2D 系统的 Cat Grade (适用于挖掘机),您可以创建和实施基本现场设计。带有高级 2D 系统的 Cat Grade 使用车载处理器和传感器提供实时的铲斗齿尖高程制导。

带辅助功能的 Cat Grade (适用于挖掘机)可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。带辅助功能的 Grade 使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来激活单操纵杆挖掘功能。

带有 2D 系统的 Cat Grade (适用于挖掘机)是一种指示系统,可帮助操作员更快地达到既定坡度。选择您所需的目标深度和目标坡度,然后观察带有 2D 系统的 Grade 使用车载处理器和传感器提供有关与坡度之间的距离的实时制导。

带有 3D 系统的 Cat Grade (适用于挖掘机)可帮助您在整个作业现场中使用多台机器对复杂的设计执行平整。带有 3D 系统的 Grade 可与 GPS 和 GLONASS 系统配合使用,方便您了解机器的确切位置,并确保您按照设计方案进行挖掘。

使用带有高级 2D 系统的 Cat Grade (适用于挖掘机),您可以创建和实施基本现场设计。带有高级 2D 系统的 Cat Grade 使用车载处理器和传感器提供实时的铲斗齿尖高程制导。

  • Cat PL161 工装定位器

    Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

  • Cat PAYLOAD(适用于挖掘机)

    适用于挖掘机的 Cat Payload 是一种车载称量系统,可在行驶中对铲斗中的物料进行称重,从而提高装载效率和作业现场的生产率。Cat Payload 使用油缸压力数据和机器传感器,可在您工作时连续计算物料重量。

适用于挖掘机的 Cat Payload 是一种车载称量系统,可在行驶中对铲斗中的物料进行称重,从而提高装载效率和作业现场的生产率。Cat Payload 使用油缸压力数据和机器传感器,可在您工作时连续计算物料重量。

查看当前优惠(按对象)  349

查看更多优惠