发动机
净功率 - ISO 9249 | 157 HP 117 kW |
发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
发动机功率 - ISO 14396 | 158 HP 118 kW |
缸径 | 4 in 105 mm |
冲程 | 5 in 135 mm |
排量 | 428 in³ 7.01 l |
Cat® 323 成功结合了速度、效率和动力。工厂提供的标准技术可帮助将操作员效率提高最多 45%。除这些特性外,此机型还采用了新型驾驶室,保养间隔更长且燃油消耗更低,保养成本可降低最多 20%,燃油消耗降低最多 15%。
通过将较低的发动机转速和大型液压泵精确组合,可提供一流性能,同时减少燃油消耗。
与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此延长了正常运行时间并降低了成本。
提供业界最高水平的出厂标配,包括带有 2D、Grade Assist 和 Payload 的 Cat Grade
净功率 - ISO 9249 | 157 HP 117 kW |
发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
发动机功率 - ISO 14396 | 158 HP 118 kW |
缸径 | 4 in 105 mm |
冲程 | 5 in 135 mm |
排量 | 428 in³ 7.01 l |
主系统 – 最大流量 | 429 l/min(113 gal/min) 429 l/min(113 gal/min) |
最大压力 - 设备 | 5075 psi 35000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 4974 psi 34300 kPa |
最大压力 - 回转 | 3886 psi 26800 kPa |
回转速度 | 11.25 r/min 11.25 r/min |
最大回转扭矩 | 54440 lb/ft 74 kN·m |
工作重量 | 54000 lb 24500 kg |
燃油箱容量 | 86.6 gal(美制) 345 l |
冷却系统 | 6.6 gal(美制) 25 l |
发动机机油 | 6.6 gal(美制) 25 l |
回转驱动 - 每个 | 1.3 gal(美制) 5 l |
终传动 - 每个 | 1.3 gal(美制) 5 l |
液压系统 - 包括油箱 | 61.8 gal(美制) 234 l |
液压油箱 | 30.4 gal(美制) 115 l |
动臂 | 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8") |
斗杆 | 伸展距离 R2.9B1(9'6") 伸展距离 R2.9B1(9'6") |
铲斗 | 重负荷 1.30 m³(1.70 yd³) 重负荷 1.30 m³(1.70 yd³) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 9.9 ft 2960 mm |
扶手高度 | 9.8 ft 2950 mm |
装运长度 | 31.3 ft 9530 mm |
机尾回转半径 | 9.3 ft 2830 mm |
配重间隙 | 3.4 ft 1050 mm |
离地间隙 | 1.7 ft 470 mm |
履带长度 | 14.7 ft 4450 mm |
履带支重轮中心间距 | 12 ft 3650 mm |
履带轨距 | 7.8 ft 2380 mm |
运输宽度 | 9.9 ft 2980 mm |
最大挖掘深度 | 22.1 ft 6730 mm |
动臂 | 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8") |
斗杆 | 伸展距离 R2.9B1(9'6") 伸展距离 R2.9B1(9'6") |
铲斗 | 重负荷 1.30 m³(1.70 yd³) 重负荷 1.30 m³(1.70 yd³) |
地面最大伸展距离 | 32.4 ft 9870 mm |
最大挖方高度 | 31 ft 9450 mm |
最小装载高度 | 7.1 ft 2160 mm |
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 21.6 ft 6560 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 18.5 ft 5620 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 31505 lbf 140 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 23962 lbf 107 kN |
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
适用于挖掘机、带辅助功能的 Cat Grade 可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。带辅助功能的 Grade 使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来激活单操纵杆挖掘功能。
适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat Grade 是一种指示系统,可帮助操作员更快地达到既定坡度。选择您所需的目标深度和目标坡度,然后观察带有 2D 系统的 Grade 使用车载处理器和传感器提供有关与坡度之间的距离的实时制导。
适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat Grade 可帮助您在整个作业现场中使用多台机器对复杂的设计执行平整。带有 3D 系统的 Grade 可与 GPS 和 GLONASS 系统配合使用,方便您了解机器的确切位置,并确保您按照设计方案进行挖掘。
使用适用于挖掘机、带有高级 2D 系统的 Cat Grade,您可以创建和实施基本现场设计。带有高级 2D 系统的 Cat Grade 使用车载处理器和传感器提供实时的铲斗齿尖高程制导。
适用于挖掘机、带辅助功能的 Cat Grade 可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。带辅助功能的 Grade 使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来激活单操纵杆挖掘功能。
适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat Grade 是一种指示系统,可帮助操作员更快地达到既定坡度。选择您所需的目标深度和目标坡度,然后观察带有 2D 系统的 Grade 使用车载处理器和传感器提供有关与坡度之间的距离的实时制导。
适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat Grade 可帮助您在整个作业现场中使用多台机器对复杂的设计执行平整。带有 3D 系统的 Grade 可与 GPS 和 GLONASS 系统配合使用,方便您了解机器的确切位置,并确保您按照设计方案进行挖掘。
使用适用于挖掘机、带有高级 2D 系统的 Cat Grade,您可以创建和实施基本现场设计。带有高级 2D 系统的 Cat Grade 使用车载处理器和传感器提供实时的铲斗齿尖高程制导。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。
My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。
My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。
适用于挖掘机的 Cat Payload 是一种车载称量系统,可在行驶中对铲斗中的物料进行称重,从而提高装载效率和作业现场的生产率。Cat Payload 使用油缸压力数据和机器传感器,可在您工作时连续计算物料重量。
适用于挖掘机的 Cat Payload 是一种车载称量系统,可在行驶中对铲斗中的物料进行称重,从而提高装载效率和作业现场的生产率。Cat Payload 使用油缸压力数据和机器传感器,可在您工作时连续计算物料重量。