中型挖掘机 323 GX

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
166 HP
124 kW
工作重量
47840 lb
21700 kg
最大挖掘深度
21.1 ft
6660 mm

概述

可靠。耐用。经典新款。

Cat 323 GX 经过精心设计和匠心制造,由专业团队提供无与伦比的支持,能够助力您的成功之路。以低成本提供了高可靠性、耐用性和极具竞争力的生产率。

优点

高达 15% 油耗更低

智能模式以及同步运行的发动机和电液压控制系统,能够以低油耗为您提供出色性能。

高达 25% 获益更多

低初始购买价格、低维护成本和低油耗意味着您可以获益更多。

专为日常作业而打造

与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。

产品技术规格适用产品 323 GX

净功率 - ISO 9249 166 HP 124 kW
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
发动机功率 - ISO 14396 174 HP 129 kW
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
主系统 - 最大流量 - 机具 113 gal/min 429 l/min
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3988 psi 27500 kPa
回转速度 11.13 r/min 11.13 r/min
最大回转扭矩 60333 ft·lbf 82 kN·m
工作重量 47840 lb 21700 kg
燃油箱容量 390 l 103 gal(US)
冷却系统 6.5 gal(US) 24.5 l
发动机机油 4 gal(US) 15 l
回转驱动 3.2 gal(US) 12 l
终传动 - 每个 1.2 gal(US) 4.5 l
液压系统 - 包括油箱 57.6 gal(US) 218 l
液压油箱 30.4 gal(US) 115 l
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展 R2.9 m(9'6") 伸展 R2.9 m(9'6")
铲斗 GDX 1.30 m3(1.70 yd3) GDX 1.30 m3(1.70 yd3)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.9 ft 2960 mm
扶手高度 9.11 ft 3030 mm
装运长度 31.3 ft 9515 mm
机尾回转半径 9.3 ft 2830 mm
配重间隙 3.5 ft 1046 mm
离地间隙 1.6 ft 468 mm
履带长度 4250 mm 13.11 ft
履带支重轮中心间距 10.9 ft 3265 mm
履带轨距 7.1 ft 2380 mm
运输宽度 9.2 ft 2800 mm
履带支重轮中心间距 11.4 ft 3445 mm
运输宽度 - 600 mm(24")履带板 9.2 ft 2980 mm
最大挖掘深度 21.1 ft 6660 mm
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展 R2.9 m(9'6") 伸展 R2.9 m(9'6")
铲斗 GDX 1.30 m3(1.70 yd3) GDX 1.30 m3(1.70 yd3)
地面最大伸展距离 32.2 ft 9810 mm
最大挖方高度 31 ft 9440 mm
最大装载高度 21.6 ft 6550 mm
最小装载高度 7.4 ft 2230 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.4 ft 6490 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.2 ft 5530 mm
铲斗挖掘力 - ISO 31923 ft·lbf 142 kN
斗杆挖掘力 - ISO 23942 ft·lbf 107 kN
备注 中型底盘系统、伸展动臂、R2.9B1(9'6”)斗杆、GD 1.3 m3(1.7 yd3)铲斗、600 mm(24”)三抓地齿履带板和 4.55 mt(10000 lb)配重。 中型底盘系统、伸展动臂、R2.9B1(9'6”)斗杆、GD 1.3 m3(1.7 yd3)铲斗、600 mm(24”)三抓地齿履带板和 4.55 mt(10000 lb)配重。

323 GX 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.7 m(18'8")伸展动臂
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆

驾驶室

  • 带粘滞底座的抑噪驾驶室
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 带头枕的机械调节式座椅
  • 自动两级空调
  • 无需钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 安装在地板上的可调节控制台
  • 一键式操纵手柄
  • 带 USB 和辅助端口的 AM/FM 收音机
  • 24V 直流电插座
  • 杯托和储物室
  • 70/30 钢化挡风玻璃
  • 带冲洗器的上部径向雨刮器
  • 可开启的钢舱口
  • 顶灯
  • 可清洗地板垫

CAT 技术

  • Cat Product Link

电气系统

  • 免维护 750 CCA 蓄电池(2 个)
  • 电气断路开关
  • LED 动臂灯、底盘灯和驾驶室灯

发动机

  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52°C(125℉)高温环境冷却能力
  • -18°C(-0.4°F)冷起动能力
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油
  • 电动燃油注油泵
  • 两级燃油滤清系统,带油水分离器和指示器
  • 带集成预滤器的密封双滤芯空气滤清器

液压系统

  • 电子主控制阀,预留液压锤安装位置
  • 串联式电子泵
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 高性能液压回油滤清器
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶

安全与保护装置

  • 带有埋头螺栓的防滑板
  • 扶手和把手
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 信号/警报喇叭
  • 液压锁止操纵杆

维修和保养

  • 滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S·O·S)采样口

底盘系统和结构

  • 4.55 mt(10000 lb)配重,带中型底盘系统
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 润滑脂润滑履带连杆
  • 中央履带导向护罩(标准底盘系统)
  • 拴系点

323 GX 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 三键式操纵手柄

电气系统

  • LED 右侧动臂灯

液压系统

  • 液压锤管路
  • 液压锤回油滤清器

安全与保护装置

  • 配有相应照明灯的 FOGS
  • 后视摄像头

维修和保养

  • 散热器护栅

了解 323 GX 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


通过交互式虚拟产品展示,探索 323 GX 的出色特性和优势。

开始体验 323 GX
close

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术