发动机
净功率 - ISO 9249 | 260 HP 194 kW |
发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
发动机功率 - ISO 14396 | 261 HP 195 kW |
缸径 | 4 in 105 mm |
冲程 | 5 in 135 mm |
排量 | 428 in³ 7.01 l |
注(1) | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。额定功率是在发动机转速为 1800 rpm 时,按照制造时生效的指定标准所规定的特定条件测得。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。额定功率是在发动机转速为 1800 rpm 时,按照制造时生效的指定标准所规定的特定条件测得。 |