330

中型挖掘机 330

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
300 hp
223.8 kW
工作重量
67900 lb
30800 kg
最大挖掘深度
23.7 ft
7250 mm

概述

提高了性能和效率的标杆

Cat® 330 采用 C7.1 双涡轮增压柴油发动机和成熟可靠的后处理系统,符合中国国四非道路排放标准。这款挖掘机经过精心设计和匠心制造,由专业团队提供无与伦比的支持,降低运营成本,最大化正常运行时间,助您走向成功之路。

优点

多达 20% 燃油效率更高

此机器配备更大的液压泵和先进的电液压系统,且铲斗容量增大,每单位燃料可完成更多工作。

多达 20% 维护成本降低

维护项目减少再加上维修周期延长且同步度更高,可延长正常运行时间,降低成本。

多达 45% 工作效率更高

提供业界最高水平的出厂标配,包括带有 2D、Grade Assist 和 Payload 的 Cat Grade。

产品技术规格适用产品 330

净功率 - ISO 9249 300 hp 223.8 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 304 hp(公制) 304 hp(公制)
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
发动机功率 - ISO 14396 302 hp 225 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 306 hp(公制) 306 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
主系统 – 最大流量 560 l/min(148 gal/min) 560 l/min(148 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4320 psi 29800 kPa
回转速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大回转扭矩 81132 ft·lbf 110 kN·m
工作重量 67900 lb 30800 kg
重负荷(HD)加长型底盘系统、重负荷型伸展动臂、重负荷型 R3.2 m(10'6")斗杆、重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 6700 kg(14770 lb)配重。 重负荷(HD)加长型底盘系统、重负荷型伸展动臂、重负荷型 R3.2 m(10'6")斗杆、重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 6700 kg(14770 lb)配重。
燃油箱容量 125.2 gal(US) 474 l
冷却系统 6.6 gal(US) 25 l
发动机机油 6.6 gal(US) 25 l
回转驱动 - 每个 10 gal(US) 2.6 l
终传动 - 每个 1.5 gal(US) 5.5 l
液压系统 - 包括油箱 81.9 gal(US) 310 l
液压油箱 38.8 gal(US) 147 l
DEF 箱 10.8 gal(US) 41 l
动臂 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2") 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2")
斗杆 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6") 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³) 重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10 ft 3060 mm
扶手高度 10 ft 3060 mm
装运长度 34.2 ft 10420 mm
机尾回转半径 10.3 ft 3130 mm
配重间隙 3.7 ft 1120 mm
离地间隙 1.6 ft 490 mm
履带长度 15.9 ft 4860 mm
支重轮中心间距 13.1 ft 3990 mm
履带轨距 8.5 ft 2590 mm
运输宽度 11.1 ft 3390 mm
最大挖掘深度 23.7 ft 7250 mm
动臂 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2") 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2")
斗杆 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6") 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³) 重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³)
地面最大伸展距离 35.1 ft 10690 mm
最大挖方高度 32.8 ft 10000 mm
最大装载高度 22.8 ft 6940 mm
最小装载高度 7.5 ft 2290 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.3 ft 7090 mm
最大垂直壁挖掘深度 19 ft 5790 mm
铲斗挖掘力 - ISO 40200 lbf 179 kN
斗杆挖掘力 - ISO 28300 lbf 126 kN

330 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.15 m(20'2")重负荷型伸展动臂

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 机械调节座椅
  • 高分辨率 203 mm(8 in)LCD 触摸屏监视器

CAT 技术

  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • 带有 2D 系统的 Cat Grade
  • Cat Assist
  • Cat Payload

电气系统

  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯

发动机

  • Cat C7.1 双涡轮增压柴油发动机
  • 三种可选的动力模式
  • 自动双速行驶
  • 发动机自动怠速停机
  • 52° C(125° F)高温环境冷却能力(有减额)
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 反转电动冷却风扇

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动预热
  • 自动双速行驶
  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀
  • 自动挖掘增强功能

安全与保护装置

  • 2D 电子栅栏
  • 液压锤自动停止
  • 后视摄像头和右侧后视镜
  • 地面发动机停机开关
  • 可锁定断路开关
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警报喇叭

维修和保养

  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • 地面和平台发动机机油尺
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 重负荷加长型底盘系统
  • 基本机架上的拴系点
  • 6700 kg(14770 lb)配重

330 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 3.2 m(10'6")重负荷伸展斗杆
  • 2.65 m(8'8")重负荷型伸展斗杆

驾驶室

  • 加热型空气调节座椅(仅限豪华型驾驶室)
  • 高分辨率 254 mm(10 in)LCD 触摸屏监视器

CAT 技术

  • 具有 2D 系统的 Cat Grade,带有工装预留选项(ARO)
  • 具有 3D 系统单 GNSS 技术的 Cat Grade
  • 具有 3D 系统双 GNSS 技术的 Cat Grade
  • Cat 倾斜旋转系统(TRS,Tile Rotator)集成
  • 操作员指导

发动机

  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 动臂和斗杆下降单向阀
  • 液压效率监控
  • 液压锤回油滤清器回路
  • 工具控制(双泵、单/双向高压流量)
  • 基础工具控制(单泵、单向高压流量)
  • 快速连接器回路

安全与保护装置

  • 右视摄像头
  • 360° 视野
  • 行驶警报器
  • 回转警报
  • 检测照明

维修和保养

  • 带自动切断功能的电动加油泵

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板

了解 330 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机
330 液压挖掘机
330 液压挖掘机
330 液压挖掘机
330 液压挖掘机
330 液压挖掘机

用于 Cat® 挖掘机的单手柄

用于 Cat® 挖掘机的单手柄

通过交互式虚拟产品展示,探索 330 的出色特性和优势。

开始体验 330
close