中型挖掘机 323 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
157 HP
117 kW
工作重量
49824 lb
22600 kg
最大挖掘深度
22.1 ft
6730 mm

概述

高性能、快速、高效

Cat® 323 GC 挖掘机拥有易于使用的控制装置、舒适的驾驶室、高达 25% 的燃油效率提升以及更长的保养周期(最多可将保养成本降低 20%),以此提高了生产率,从而为您打造出一款经久耐用、每小时成本较低且适合您的应用的挖掘机。

优点

高达 25% 保养成本降低

通过地面保养,延长了液压燃油滤清器和空气滤清器的使用寿命,且无需使用排油滤清器和先导滤清器。

性能可靠

最多可将回转扭矩提高 10%。通过后摄像头改善视野。机器操作简单,且经久耐用。

高达 25% 燃油效率提升

采用新型电液压主阀和泵、智能模式和高效冷却风扇。

产品技术规格适用产品 323 GC

净功率 - ISO 9249 157 HP 117 kW
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
发动机功率 - ISO 14396 158 HP 118 kW
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
主系统 – 最大流量 429 429
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 MPa
最大压力 - 行驶 4974 psi 34300 kPa
最大压力 - 回转 3886 psi 26800 kPa
回转速度 11.25 r/min 11.25 r/min
最大回转扭矩 60300 ft·lbf 82 kN·m
工作重量 49824 lb 22600 kg
燃油箱容量 86.6 gal (US) 345 l
冷却系统 6.6 gal (US) 25 l
发动机机油 - 带滤清器 6.6 gal (US) 25 l
回转驱动 3.2 gal (US) 12 l
终传动 - 每个 1.3 gal (US) 5 l
液压系统 - 包括油箱 61.8 gal (US) 234 l
液压油箱 30.4 gal (US) 115 l
回转驱动 - 每个 1.3 gal (US) 5 l
发动机机油 4 gal (US) 15 l
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.3 m³(1.7 yd³)(J)或 HD 1.3 m³(1.7 yd³)(Adv) GD 1.3 m³(1.7 yd³)(J)或 HD 1.3 m³(1.7 yd³)(Adv)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.7 ft 2960 mm
扶手高度 9.7 ft 2954 mm
装运长度 31.3 ft 9531 mm
机尾回转半径 9.3 ft 2833 mm
配重间隙 3.4 ft 1048 mm
离地间隙 1.5 ft 468 mm
履带长度 4450 mm 12 ft
履带支重轮中心间距 14.6 ft 4450 mm
履带轨距 7.8 ft 2380 mm
运输宽度 12 ft 3650 mm
最大挖掘深度 22.1 ft 6730 mm
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.3 m³(1.7 yd³)(J)或 HD 1.3 m³(1.7 yd³)(Adv) GD 1.3 m³(1.7 yd³)(J)或 HD 1.3 m³(1.7 yd³)(Adv)
地面最大伸展距离 32.4 ft 9870 mm
最大挖方高度 31 ft 9450 mm
最大装载高度 21.3 ft 6490 mm
最小装载高度 7.1 ft 2170 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.5 ft 6560 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.5 ft 5610 mm
铲斗挖掘力 - ISO 103258.7 lbf 140 kN
斗杆挖掘力 - ISO 78919.1 lbf 107 kN

323 GC 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 机械调节式座椅
  • 高分辨率 8"(203 mm)LCD 触摸屏监视器
  • ROPS,标准抑噪装置
  • 座椅安全带
  • 集成蓝牙® 的无线电配有 USB 端口
  • 无需钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 配有警告灯
  • 杯架和瓶架

CAT 技术

  • Cat Product Link™

发动机

  • 反转电动冷却风扇
  • 发动机自动怠速停机
  • 52℃(125℉)高温环境冷却能力
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油
  • 符合世界各地的 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • Cat C7.1 柴油发动机
  • 两种可选动力模式
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 一触式低怠速功能,带发动机转速自动控制

液压系统

  • 自动液压油预热
  • 动臂和斗杆沉降减压阀
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 滑块操纵手柄
  • 自动双速行驶

动臂、斗杆和连杆

  • 2.9 m(9'6")斗杆
  • 5.7 m(18'8")重负荷伸展动臂

底盘系统和结构

  • 4.7T 配重
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 基本机架上的拴系点(符合 ISO 15818 标准)

电气系统

  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池

维修和保养

  • 计划油样分析(S·O·S)取样口
  • 地面和平台发动机机油尺

安全与保护装置

  • 后视摄像头
  • 右侧后视镜
  • 右侧扶手和把手
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 信号/警报喇叭

323 GC 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 后遮阳屏
  • Cat 单手柄

发动机

  • -18°C(-0°F)冷起动能力

液压系统

  • 组合式流量/高压辅助回路

安全与保护装置

  • 护罩
  • 检测照明

了解 323 GC 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

探索技术