发动机
净功率 - ISO 9249 | 212 HP 158 kW |
发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
发动机功率 - ISO 14396 | 213 HP 159 kW |
缸径 | 4 in 105 mm |
冲程 | 5 in 135 mm |
排量 | 428 in³ 7.01 l |
Cat® 326 挖掘机利用简单易用的技术提供卓越的性能,从而提高操作员的效率。除了这些功能外,它还提供全新的驾驶室、更长保养周期以及可减少油耗的动力系统,因此您将拥有一台非常契合您的中型到重型负荷应用场合,且单位生产成本相对较低的挖掘机。
与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。
三种动力模式和发动机转速自动控制可最大限度减少燃油消耗并提高发动机效率。
提供业界最高水平的出厂标配,包括带有 2D、Grade Assist 和 Payload 的 Cat Grade
净功率 - ISO 9249 | 212 HP 158 kW |
发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
发动机功率 - ISO 14396 | 213 HP 159 kW |
缸径 | 4 in 105 mm |
冲程 | 5 in 135 mm |
排量 | 428 in³ 7.01 l |
主系统 – 最大流量 | 515 l/min(136 gal/min) 515 l/min(136 gal/min) |
最大压力 - 设备 | 5075 psi 35000 kPa |
最大压力 - 设备 - 提升模式 | 5510 psi 38000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 5075 psi 3500 kPa |
最大压力 - 回转 | 4118 psi 28400 kPa |
回转速度 | 10.5 r/min 10.5 r/min |
最大回转扭矩 | 78182 ft·lbf 106 kN·m |
工作重量 | 56659 lb 25700 kg |
燃油箱容量 | 125.2 gal(US) 474 l |
冷却系统 | 6.6 gal(US) 25 l |
发动机机油 | 6.6 gal(US) 25 l |
回转驱动 | 2.6 gal(US) 10 l |
终传动 - 每个 | 1.5 gal(US) 5.5 l |
液压系统 - 包括油箱 | 81.9 gal(US) 310 l |
液压油箱 | 38.8 gal(US) 147 l |
动臂 | 伸展 5.9 m(19'4") 伸展 5.9 m(19'4") |
斗杆 | 伸展距离 2.95 m(9'8") 伸展距离 2.95 m(9'8") |
铲斗 | 重负荷 1.54m³(2.01 yd³) 重负荷 1.54m³(2.01 yd³) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 9.84 ft 300 mm |
扶手高度 | 9.84 ft 3000 mm |
装运长度 | 33 ft 10060 mm |
机尾回转半径 | 9.84 ft 3000 mm |
配重间隙 | 1.44 ft 440 mm |
离地间隙 | 3.48 ft 1060 mm |
履带长度 | 15.3 ft 4640 mm |
履带支重轮中心间距 | 12.5 ft 3830 mm |
履带轨距 | 8.5 ft 2590 mm |
运输宽度 | 10.6 ft 3190 mm |
最大挖掘深度 | 22.38 ft 6820 mm |
动臂 | 伸展距离 5.9 m(19'4") 伸展距离 5.9 m(19'4") |
斗杆 | 伸展距离 2.95 m(9'8") 伸展距离 2.95 m(9'8") |
铲斗 | 重负荷 1.54m³(2.01 yd³) 重负荷 1.54m³(2.01 yd³) |
地面最大伸展距离 | 33.2 ft 10120 mm |
最大挖方高度 | 31.63 ft 9640 mm |
最大装载高度 | 21.72 ft 6620 mm |
最小装载高度 | 7.84 ft 2390 mm |
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 21.82 ft 6650 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 16.77 ft 5110 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 37318 lbf 166 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 27202 lbf 121 kN |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。
Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。