中型挖掘机 330 提高了性能和效率的标杆

性能概览

强劲而高效
借助技术提升生产率
更好的舒适性和操控性
操作简单
维护成本降低
内置安全特性

产品技术规格适用产品 330

发动机

液压系统

回转机械装置

重量

维修保养加注容量

尺寸

工作范围和挖掘力

330 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • ROPS,标准抑噪装置
  • 机械调节座椅
  • 高分辨率 203 mm(8 in)LCD 触摸屏监视器

CAT CONNECT 技术

  • Cat Product Link
  • 带有 2D 系统的 Cat GRADE
  • 带 Assist 的 Cat GRADE
  • Cat PAYLOAD
  • 2D 电子栅栏
  • 提升辅助装置
  • 自动挖掘增强功能

发动机

  • 三种可选的动力模式
  • 一键低怠速功能,带发动机转速自动控制
  • 发动机自动怠速停机
  • 52℃(126℉)高温环境冷却能力(有减额)
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 反转电动冷却风扇
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动液压预热
  • 自动双速行驶
  • 动臂和斗杆沉降减压阀

底盘系统和结构

  • 基本机架上的拴系点
  • 6700 kg(14,770 lb)配重

电气系统

  • 两个 1000 CCA 免维护蓄电池
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯

维修和保养

  • 计划油样分析(S·O·S)取样口
  • 可在地面和平台查看的发动机机油尺

安全与保护装置

  • 后视摄像头和右侧后视镜
  • 右侧摄像头(仅土耳其)
  • 地面发动机停机开关
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警报喇叭

330 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 加热型空气调节座椅(仅限豪华型驾驶室)
  • 高分辨率 254 mm(10 in)LCD 触摸屏监视器

CAT CONNECT 技术

  • 具有高级 2D 系统的 Cat GRADE
  • 具有 3D 系统的 Cat GRADE

发动机

  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 动臂和斗杆下降单向阀
  • 液压锤回油滤清器
  • 工具控制(双泵、单/双向高压流量)
  • 基础工具控制(单泵、单向高压流量)
  • 快速连接器回路

动臂和斗杆

  • 6.15 m(20'2")重负荷伸展动臂,3.2 m(10'6")重负荷伸展斗杆
  • 6.15 m(20'2")重负荷伸展动臂,2.65 m(8'8")重负荷伸展斗杆
  • 5.55 m(18'2")大斗量动臂,2.5 m (8'2") 大斗量斗杆

底盘系统和结构

  • 800 mm(31")三抓地齿履带板

维修和保养

  • 带自动切断功能的电动加油泵

电气系统

  • 超豪华型周围环境照明套件

安全与保护装置

  • 360° 视野
  • 右侧摄像头
  • 360° 视野
  • 右侧摄像头

了解 330 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


通过交互式虚拟产品展示,探索 330 的出色特性和优势。

开始体验 330

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于挖掘机的 Cat 2D 电子栅栏

    Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。

  • 适用于挖掘机的 Cat 提升辅助装置

    Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。

Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

  • 适用于挖掘机、带辅助功能的 Cat GRADE

    适用于挖掘机、带辅助功能的 Cat Grade 可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。带辅助功能的 Grade 使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来激活单操纵杆挖掘功能。

  • 适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat Grade

    适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat Grade 是一种指示系统,可帮助操作员更快地达到既定坡度。选择您所需的目标深度和目标坡度,然后观察带有 2D 系统的 Grade 使用车载处理器和传感器提供有关与坡度之间的距离的实时制导。

  • 适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat Grade

    适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat Grade 可帮助您在整个作业现场中使用多台机器对复杂的设计执行平整。带有 3D 系统的 Grade 可与 GPS 和 GLONASS 系统配合使用,方便您了解机器的确切位置,并确保您按照设计方案进行挖掘。

  • 适用于挖掘机、带有高级 2D 系统的 Cat GRADE

    使用适用于挖掘机、带有高级 2D 系统的 Cat Grade,您可以创建和实施基本现场设计。带有高级 2D 系统的 Cat Grade 使用车载处理器和传感器提供实时的铲斗齿尖高程制导。

适用于挖掘机、带辅助功能的 Cat Grade 可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。带辅助功能的 Grade 使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来激活单操纵杆挖掘功能。

适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat Grade 是一种指示系统,可帮助操作员更快地达到既定坡度。选择您所需的目标深度和目标坡度,然后观察带有 2D 系统的 Grade 使用车载处理器和传感器提供有关与坡度之间的距离的实时制导。

适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat Grade 可帮助您在整个作业现场中使用多台机器对复杂的设计执行平整。带有 3D 系统的 Grade 可与 GPS 和 GLONASS 系统配合使用,方便您了解机器的确切位置,并确保您按照设计方案进行挖掘。

使用适用于挖掘机、带有高级 2D 系统的 Cat Grade,您可以创建和实施基本现场设计。带有高级 2D 系统的 Cat Grade 使用车载处理器和传感器提供实时的铲斗齿尖高程制导。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat PL161 工装定位器

    Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

  • 适用于挖掘机的 Cat PAYLOAD

    适用于挖掘机的 Cat Payload 是一种车载称量系统,可在行驶中对铲斗中的物料进行称重,从而提高装载效率和作业现场的生产率。Cat Payload 使用油缸压力数据和机器传感器,可在您工作时连续计算物料重量。

适用于挖掘机的 Cat Payload 是一种车载称量系统,可在行驶中对铲斗中的物料进行称重,从而提高装载效率和作业现场的生产率。Cat Payload 使用油缸压力数据和机器传感器,可在您工作时连续计算物料重量。

查看当前优惠(按对象)  330

查看更多优惠