中型挖掘机 326 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
212 HP
158 kW
工作重量
54700 lb
24800 kg
最大挖掘深度
22.5 ft
6850 mm

概述

不仅拥有出色的生产率,还提供了易于使用的控制装置

Cat® 326 GC 挖掘机不仅拥有出色的生产率,而且还提供了易于使用的控制装置、新型舒适驾驶室、低油耗和更长的维修周期(可将维护成本降低多达 20%)— 所有这些为您打造出一款经久耐用、每小时成本较低且适合您的应用的挖掘机。

优点

性能可靠

借助 GD 1.5m³ 或 HD 1.4m³ 铲斗,轻松搬运更多物料。后视摄像头呈现更佳视野,机器操作简便,经久耐用。

高达 20% 保养成本降低

通过地面维护,延长了液压、燃油和空气滤清器的使用寿命,且无需使用排油滤清器和先导滤清器,从而帮助降低了总成本。

每小时成本低

利用新型电液压主阀和泵、智能模式和高效冷却风扇,降低您的总成本。

产品技术规格适用产品 326 GC

净功率 - ISO 9249 212 HP 158 kW
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
发动机功率 - ISO 14396 213 HP 159 kW
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
主系统 – 最大流量 481 L/m(106 gal/min) 481 L/m(106 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 MPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3785 psi 26100 kPa
回转速度 9.8 r/min 9.8 r/min
最大回转扭矩 71912 ft·lbf 97.5 kN·m
工作重量 54700 lb 24800 kg
燃油箱容量 125.2 gal(US) 474 l
冷却系统 6.6 gal(US) 25 l
发动机机油 6.6 gal(US) 25 l
回转驱动 - 每个 3 gal(US) 11.5 l
终传动 - 每个 1.2 gal(US) 4.5 l
液压系统 - 包括油箱 81.9 gal(US) 310 l
液压油箱 38.8 gal(US) 147 l
动臂 伸展 5.9 m(19'4") 伸展 5.9 m(19'4")
斗杆 伸展 2.95 CB(9'8") 伸展 2.95 CB(9'8")
铲斗 GD 1.54m3(2.01 yd3) GD 1.54m3(2.01 yd3)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.84 ft 3000 mm
扶手高度 9.84 ft 3000 mm
装运长度 33 ft 10060 mm
机尾回转半径 9.8 ft 3000 mm
配重间隙 1.3 ft 400 mm
离地间隙 3.5 ft 1060 mm
履带长度 4450 mm 14.58 ft
履带支重轮中心间距 12 ft 3650 mm
履带轨距 8.5 ft 2590 mm
运输宽度 10.5 ft 3190 mm
最大挖掘深度 22.5 ft 6850 mm
动臂 伸展 5.9 m(19'4") 伸展 5.9 m(19'4")
斗杆 伸展 2.95 CB(9'8") 伸展 2.95 CB(9'8")
铲斗 GD 1.54m3(2.01 yd3) GD 1.54m3(2.01 yd3)
地面最大伸展距离 33.3 ft 10150 mm
最大挖方高度 31.8 ft 9700 mm
最大装载高度 21.6 ft 6580 mm
最小装载高度 7.7 ft 2360 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.9 ft 6680 mm
最大垂直壁挖掘深度 17.9 ft 5470 mm
铲斗挖掘力 - ISO 37230 lbf 165.6 kN
斗杆挖掘力 - ISO 27070 lbf 120.4 kN

326 GC 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 机械调节式座椅
  • 高分辨率 8"(203 mm)LCD 触摸屏监视器
  • ROPS,标准抑噪装置

CAT 技术

  • Cat Product Link™
  • 液压锤自动停止

发动机

  • 反转电动冷却风扇
  • 发动机自动怠速停机
  • 52℃(125℉)高温环境冷却能力
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油
  • 两种可选动力模式
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 一触式低怠速功能,带发动机转速自动控制

液压系统

  • 自动液压预热
  • 动臂和斗杆沉降减压阀
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动双速行驶

动臂、斗杆和连杆

  • 2.95 m(9'8")伸展斗杆
  • 5.9 m(19'4")伸展动臂

底盘系统和结构

  • 4.6 t 配重
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 基本机架上的拴系点(符合 ISO 15818 标准)

电气系统

  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池

维修和保养

  • 计划油样分析(S·O·S)取样口
  • 地面和平台发动机机油尺
  • 远程刷新

安全与保护装置

  • 后视摄像头
  • 右侧后视镜
  • 右侧扶手和把手
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 信号/警报喇叭

326 GC 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • Cat 单手柄

发动机

  • -18°C(-0° F)冷起动能力
  • 冷起动能力 -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 滑块操纵手柄
  • 用于 Cat 销抓取器的快速连接器回路
  • 组合式流量/高压辅助回路

了解 326 GC 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


通过交互式虚拟产品展示,探索 326 GC 的出色特性和优势。

开始体验 326 GC
close

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

探索技术