中型挖掘机 323 GC 高性能、快速、高效

性能概览

以更少的燃料搬运更多的物料
稳定可靠,值得信赖
专为操作员设计
操作简单
保养成本降低
每天都可安全作业,平安回家

产品技术规格适用产品 323 GC

发动机

液压系统

回转机械装置

重量

维修保养加注容量

尺寸

工作范围和挖掘力

323 GC 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 机械调节式座椅
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • ROPS,标准抑噪装置
  • 座椅安全带
  • 集成蓝牙® 的无线电配有 USB 端口
  • 无需钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 配有警告灯
  • 杯架和瓶架

CAT 技术

  • Cat Product Link™

发动机

  • 反转电动冷却风扇
  • 发动机自动怠速停机
  • 52℃(125℉)高温环境冷却能力
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油
  • 符合世界各地的 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • Cat C7.1 柴油发动机
  • 两种可选动力模式:
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 一触式低怠速功能,带发动机转速自动控制

液压系统

  • 自动液压油预热
  • 动臂和斗杆沉降减压阀
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 滑块操纵手柄
  • 自动双速行驶

动臂、斗杆和连杆

  • 2.9 m(9'6")斗杆
  • 5.7 m(18'8")重负荷伸展动臂

底盘系统和结构

  • 4.7T 配重
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 基本机架上的拴系点(符合 ISO 15818 标准)

电气系统

  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池

维修和保养

  • 计划油样分析(S·O·S℠)取样口
  • 地面和平台发动机机油尺

安全与保护装置

  • 后视摄像头
  • 右侧后视镜
  • 右侧扶手和把手
  • 地面发动机停机开关
  • 信号/警报喇叭

323 GC 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 后遮阳屏

发动机

  • -18°C(-0°F)冷起动能力

液压系统

  • 组合式流量/高压辅助回路

安全与保护装置

  • 护罩

了解 323 GC 与常用比较产品相比如何。

与竞争对手产品对比

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat PL161 工装定位器

    Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

查看当前优惠(按对象)  323 GC

查看更多优惠