挖掘机 326 采用多种简单易用的技术,铸就卓越性能

性能概览

性能和生产率
卓越的技术
舒适工作
操作简单
更低的维护成本
驾驶室内的安全特性

产品技术规格适用产品 326

发动机

液压系统

回转机械装置

重量

维修再加注容量

维修保养加注容量

尺寸

工作范围和挖掘力

326 标配设备

注意

  • 并非每一个地区都提供所有功能。请联系您当地的 Cat 代理商,了解您所在地区提供的具体功能。

驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8 in)LCD 触摸屏监视器

CAT 技术

  • 带有辅助装置的 Cat GRADE(配备超长伸展动臂机器上的选装配置。)
  • 具有 2D 系统的 Cat GRADE(配备超长伸展动臂机器上的选装配置。)
  • 远程刷新功能
  • Cat Product Link™
  • 2D 电子栅栏(配备超长伸展动臂机器上的选装配置。)
  • Cat PAYLOAD(配备超长伸展动臂机器上的选装配置。)

发动机

  • 三种可选的功率模式
  • 一触式低怠速功能,带发动机转速自动控制
  • 反转电动冷却风扇
  • 52°C(125°F)高温环境冷却能力,但额定功率有所降低
  • 具有集成预滤器的双滤芯结构的空气滤清器
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 自动发动机怠速停机

液压系统

  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀
  • 自动双速行驶
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 液压油自动预热

底盘系统和结构

  • 底架上的栓系点
  • 4600 kg(10141 lb)配重

电气系统

  • LED 底盘灯、左/右动臂灯、驾驶室灯
  • 可编程的延时 LED 工作灯
  • 两块 1000 CCA 免维护蓄电池

维修和保养

  • 地面和平台设置的发动机机油油尺
  • 用于计划油样分析(S·O·S)的取样口

安全装置

  • 右侧扶手和把手
  • 后视摄像头
  • 地面发动机停机开关
  • 提升辅助装置(配备超长伸展动臂机器上的选装配置。)
  • 信号/警报喇叭

326 选装设备

驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10 in)LCD 触摸屏监视器
  • ROPS、标准抑噪、带加热装置的空气调节式座椅(仅限豪华型驾驶室)
  • 配备机械悬浮座椅的 ROPS、舒适型驾驶室

CAT 技术

  • 具有高级 2D 系统的 Cat GRADE(配备超长伸展动臂机器上的选装配置。)
  • 具有 3D 系统的 Cat GRADE(配备超长伸展动臂机器上的选装配置。)

发动机

  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 液压锤滤清器回路
  • 组合式机具控制装置(双泵、单向/双向高压流)
  • 动臂和斗杆下降单向阀

动臂和斗杆

  • 5.9 m(19'4")伸展动臂、2.5 m(8'2")伸展斗杆、加长型底盘系统
  • 10.2 m(33'6")超长伸展动臂、7.85 m(25'9")超长伸展斗杆、加长型底盘系统
  • 5.9 m(19'4")重负荷型伸展动臂、2.95 m(9'8")重负荷型伸展斗杆、加长型底盘系统

底盘系统和结构

  • 6700 kg(14771 lb)配重
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板
  • 790 mm(31")三抓地齿履带板
  • 900 mm(35")三抓地齿履带板
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板

电气系统

  • 360° 照明

维修和保养

  • 带自动切断功能的电动加油泵

安全装置

  • 右视摄像头
  • 360° 视野(需要使用 254 mm [10 in] 监视器。)

了解 326 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于挖掘机的 Cat 2D 电子栅栏

    Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。

  • 适用于挖掘机的 Cat 提升辅助装置

    Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

Cat 2D 电子栅栏是一项挖掘机安全功能,可使前连杆保持在预定义的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达操作员定义的边界时,自动停止运动。

Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat PL161 工装定位器

    Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

查看当前优惠(按对象)  326

查看更多优惠