发动机
净功率 - ISO 9249 | 212 HP 157.8 kW |
发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
发动机功率 - ISO 14396 | 213 HP 159 kW |
缸径 | 4 in 105 mm |
冲程 | 5 in 135 mm |
排量 | 428 in³ 7.01 l |
CAT 330 GC 实现了可靠性能、操作员生产率特性和降低成本之间的理想平衡。对于重视高可靠性和低每小时成本性能的运营,Cat 330 GC 是明智之选。
大型液压泵、电子主控制阀和电子控制冷却风扇的精确组合可提供一流性能,同时减少燃油消耗。
经过 ISO 认证的 ROPS 驾驶室具有噪音一直功能,大车窗可提供全方位视野,从而提供更安全、更安静的工作环境。
与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。
净功率 - ISO 9249 | 212 HP 157.8 kW |
发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
发动机功率 - ISO 14396 | 213 HP 159 kW |
缸径 | 4 in 105 mm |
冲程 | 5 in 135 mm |
排量 | 428 in³ 7.01 l |
主系统 – 最大流量 | 560 l/min(148 gal/min) 560 l/min(148 gal/min) |
最大压力 - 设备 | 5075 psi 35000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 5075 psi 35000 kPa |
最大压力 - 回转 | 4120 psi 28400 kPa |
回转速度 | 11.5 r/min 11.5 r/min |
最大回转扭矩 | 60628 ft·lbf 82 kN·m |
工作重量 | 62700 lb 28400 kg |
燃油箱容量 | 125.2 gal(US) 474 l |
冷却系统 | 6.6 gal(US) 25 l |
发动机机油 | 6.6 gal(US) 25 l |
回转驱动 - 每个 | 2.6 gal(US) 10 l |
终传动 - 每个 | 1.5 gal(US) 5.5 l |
液压系统 - 包括油箱 | 81.9 gal(US) 310 l |
液压油箱 | 38.8 gal(US) 147 l |
动臂 | 伸展距离 6.15 m(20.2 ft) 伸展距离 6.15 m(20.2 ft) |
斗杆 | 伸展距离 3.2 m(10.5 ft) 伸展距离 3.2 m(10.5 ft) |
铲斗 | 重负荷型 1.60 m3(2.09 yd3) 重负荷型 1.60 m3(2.09 yd3) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 10 ft 3050 mm |
扶手高度 | 10 ft 3050 mm |
装运长度 | 34.2 ft 10420 mm |
机尾回转半径 | 10.3 ft 3130 mm |
配重间隙 | 3.7 ft 1110 mm |
离地间隙 | 1.6 ft 490 mm |
履带长度 | 14.4 ft 4360 mm |
履带支重轮中心间距 | 11.4 ft 3490 mm |
履带轨距 | 7.8 ft 2390 mm |
运输宽度 | 10.5 ft 3190 mm |
最大挖掘深度 | 23.1 ft 7260 mm |
动臂 | 伸展距离 6.15 m(20.2 ft) 伸展距离 6.15 m(20.2 ft) |
斗杆 | 伸展距离 3.2 m(10.5 ft) 伸展距离 3.2 m(10.5 ft) |
铲斗 | 重负荷型 1.60 m3(2.09 yd3) 重负荷型 1.60 m3(2.09 yd3) |
地面最大伸展距离 | 35.1 ft 10690 mm |
最大挖方高度 | 32.9 ft 9980 mm |
最大装载高度 | 22.8 ft 6930 mm |
最小装载高度 | 7.5 ft 2280 mm |
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 23.3 ft 7100 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 19 ft 5800 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 40200 lbf 179 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 28300 lbf 126 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。