< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 306E2 迷你型液压挖掘机采用标准机尾和侧动臂设计,性能高且油耗低。 耐用、可靠的结构有助于您在各种应用中兼顾高生产率和低运营成本。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C2.4 涡轮 Cat C2.4 涡轮 Less
Net Power 46.5 HP 34.7 kW Less
2400 rpm 时的总功率 – SAE J1995 48.9 HP 36.5 kW Less
2400 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249/SAE J1349 46.5 HP 34.7 kW Less
冲程 4.0 in 102.4 mm Less
排量 146.5 in³ 2.4 l Less
缸径 3.4 in 87.0 mm Less

重量

工作重量 12787.0 lb 5800.0 kg Less
含驾驶室的工作重量 12787.0 lb 5800.0 kg Less
注意 重量包括配重、钢制履带、0.25 m³ 铲斗和操作员。 重量包括配重、钢制履带、0.25 m³ 铲斗和操作员。 Less

尺寸

离地距离 2.1 ft 628.0 mm Less
Track Shoe Width 1.3 ft 400.0 mm Less
吊臂高度 - SAE 4'(1.22 m)伸出时至抓地齿末端的高度 copy 8.3 ft 2540.0 mm Less
履带轨距 5.1 ft 1550.0 mm Less
履带长度 8.0 ft 2440.0 mm Less
支重轮中心间距 6.3 ft 1920.0 mm Less
机尾回转半径 5.2 ft 1580.0 mm Less
装运长度 19.0 ft 5785.0 mm Less
运输宽度 6.4 ft 1950.0 mm Less

液压系统

2400 rpm 时的泵流量 37.0 gal/min 140.0 l/min Less
Digging force - bucket 8768.0 lbf 39.0 kN Less
工作压力 - 回转 3133.0 psi 21600.0 kPa Less
工作压力 - 行驶 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
工作压力 - 设备 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
斗杆挖掘力 6295.0 lbf 28.0 kN Less
类型 (1) 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 Less
类型 (2) Cat Cat Less

回转系统

回转扭矩 10.5 lb/ft 14.2 N·m Less
机器回转速度 10.5 min-1 10.5 min-1 Less

铲刀

宽度 76.8 in 1950.0 mm Less
Height 14.2 in 360.0 mm Less
挖掘深度 18.9 in 480.0 mm Less
提升高度 14.4 in 365.0 mm Less

维修加注容量

冷却系统 2.2 美制加仑 8.3 l Less
液压油箱 15.3 美制加仑 58.0 l Less
燃油箱 20.6 美制加仑 78.0 l Less
Hydraulic System 22.5 美制加仑 85.0 l Less

维修保养加注容量

发动机机油 2.5 美制加仑 9.5 l Less

工作范围

地面最大伸展距离 19.6 ft 5970.0 mm Less
最大伸展距离 20.0 ft 6090.0 mm Less
最大卸载高度 12.8 ft 3900.0 mm Less
最大挖掘高度 18.1 ft 5530.0 mm Less
最大深度 12.7 ft 3870.0 mm Less
最大垂直壁 7.7 ft 2340.0 mm Less

前部

动臂长度 126.0 in 3200.0 mm Less
斗杆长度 65.0 in 1650.0 mm Less

行驶系统

Travel Speed - High 2.7 mile/h 4.3 km/h Less
Travel Speed - Low 1.7 mile/h 2.8 km/h Less
最大牵引力 – 高速 10431.0 lbf 46.4 kN Less
爬坡能力(最大) 25° 25° Less

铲斗

铲斗容量 8.8 ft³ 0.25 m³ Less
铲斗宽度 32.8 in 834.0 mm Less

  • Cat C2.4 高效型 DI 涡轮发动机提供更高的燃油效率。
  • 强大的挖掘力、快速的循环时间和出色的稳定性有助于提高您的生产率。
  • 100% 先导控件和负载感应液压系统。
  • 重负荷结构设计确保机器耐用、可靠。
  • 标配具有额外浮动功能的铲刀。
  • 两(2)个宽大的侧门改善了维修保养便利性。
  • 延伸至机器两侧的低重心配重提高了稳定性。
  • 选装液压管路可用于配接各种液压工装机具,扩展了机器的能力。

306E2 的新标准功能

  • 粘滞性驾驶室安装系统和更低的驾驶室振动改善了操作员舒适性。
  • 新的空气软管敷设和更低的噪声级别提高了操作舒适性。
  • 新型回转马达实现更好的回转性能和可靠性。
  • 新型行驶马达增强了行驶平稳性,提升了可靠性。
  • 燃油箱目测表和液压油量计带有保护罩。
  • 符合中国 Stage II 噪声级别要求,噪音更低。
  • 配有 GPS,可以准确地远程控制,便于管理机器。

306E2 标配设备

驾驶室:
  • 可开启的前挡风玻璃,带辅助装置
  • 可拆卸的下部挡风玻璃,带驾驶室内储物架
  • 挡风玻璃雨刷器和冲洗器
  • 内部照明
  • 衣帽钩
  • 烟灰缸
  • 无线电设备安装座(符合 DIN 规格)
  • 两个立体声扬声器
  • 天线
  • 杯架
  • 储物盒
  • 前部护罩和顶部护罩支座(安装凸台)

监视器:
  • 仪表板和仪表
  • 警告信息和机器状况