发动机
发动机型号 | Cat C1.8 Cat C1.8 |
净功率 | 31.6 HP 23.6 kW |
额定净功率 - 2400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 | 31.6 HP 23.6 kW |
冲程 | 4 in 102.4 mm |
排量 | 110 in³ 1.8 l |
缸径 | 3.4 in 87 mm |
总功率 - ISO 14396 | 33.3 HP 24.8 kW |
发动机型号 | Cat C1.8 Cat C1.8 |
净功率 | 31.6 HP 23.6 kW |
额定净功率 - 2400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 | 31.6 HP 23.6 kW |
冲程 | 4 in 102.4 mm |
排量 | 110 in³ 1.8 l |
缸径 | 3.4 in 87 mm |
总功率 - ISO 14396 | 33.3 HP 24.8 kW |
工作重量 | 8227 lb 3732 kg |
工作重量 - 含驾驶室 | 8227 lb 3732 kg |
工作重量 - 含顶篷 | 7822 lb 3548 kg |
注 | 重量包括配重、橡胶履带、铲斗、操作员、加满的燃油和辅助管路。 重量包括配重、橡胶履带、铲斗、操作员、加满的燃油和辅助管路。 |
对地压力 | 4.7 psi 32.1 kPa |
最大牵引力 - 低速 | 6969 lb 31 kN |
行驶速度 - 高 | 2.8 mile/h 4.6 km/h |
最大牵引力 - 高速 | 3799 lb 16.9 kN |
行驶速度 - 低 | 1.6 mile/h 2.6 km/h |
爬坡能力 - 最大 | 30° 30° |
挖掘力 - 斗杆 - 加长型 | 3799 lb 16.9 kN |
工作压力 - 行驶 | 3553 psi 245 bar |
工作压力 - 设备 | 3553 psi 245 bar |
辅助回路 – 主要(186 bar/2734 psi) | 15.9 gal/min 60 l/min |
辅助回路 – 二级(174 bar/2524 psi) | 7.1 gal/min 27 l/min |
工作压力 - 回转 | 2625 psi 181 bar |
挖掘力 - 斗杆 - 标准 | 4249 lb 18.9 kN |
挖掘力 - 铲斗 | 7419 lb 33 kN |
类型 | 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 |
转速为 2400 rpm 时的泵流量 | 23.1 gal/min 87.6 l/min |
机器回转速度 | 9 r/min 9 r/min |
注 | *自动回转断路器,弹簧施压,液压释放。 *自动回转断路器,弹簧施压,液压释放。 |
动臂回转 - 右侧 | 50° 50° |
动臂回转 - 左侧* | 80° 80° |
宽度 | 70 in 1780 mm |
高度 | 12.8 in 325 mm |
挖掘深度 | 18.5 in 470 mm |
提升高度 | 15.7 in 400 mm |
冷却系统 | 1.5 gal(US) 5.5 l |
发动机机油 | 1.8 gal(US) 7 l |
液压油箱 | 11.2 gal(US) 42.3 l |
燃油箱 | 12.2 gal(US) 46 l |
液压系统 | 17.2 gal(US) 65 l |
铲刀向上 - 侧面 | 970 lb 440 kg |
铲刀向下 - 前部 | 1890 lb 880 kg |
铲刀向下 - 侧面 | 1010 lb 470 kg |
注 | *以上负载符合液压挖掘机提升能力的额定标准 ISO 10567:2007,它们不会超过液压提升能力的 87% 或倾翻能力的 75%。挖掘机铲斗重量不包含在此表中。提升能力适用于标准斗杆。 *以上负载符合液压挖掘机提升能力的额定标准 ISO 10567:2007,它们不会超过液压提升能力的 87% 或倾翻能力的 75%。挖掘机铲斗重量不包含在此表中。提升能力适用于标准斗杆。 |
铲刀向上 - 前部 | 1080 lb 490 kg |
铲刀向上 - 侧面 | 1499 lb 680 kg |
铲刀向下 - 前部 | 2940 lb 1370 kg |
铲刀向上 - 前部 | 1698 lb 770 kg |
铲刀向下 - 侧面 | 1590 lb 740 kg |
注 | *以上负载符合液压挖掘机提升能力的额定标准 ISO 10567:2007,它们不会超过液压提升能力的 87% 或倾翻能力的 75%。挖掘机铲斗重量不包含在此表中。提升能力适用于标准斗杆。 *以上负载符合液压挖掘机提升能力的额定标准 ISO 10567:2007,它们不会超过液压提升能力的 87% 或倾翻能力的 75%。挖掘机铲斗重量不包含在此表中。提升能力适用于标准斗杆。 |